非侵襲的血圧
アナログ・デバイセズの非侵襲的血圧(NIBP)アプリケーション製品には、集積型シグナル・チェーン製品とディスクリート製品があり、後者は従来のカフ・ベースのソリューションに推奨されます。
当社は高性能の光学および生体電位コンポーネントを提供し、脈波伝播時間や脈波解析を利用するものなど、より新しい、カフレスの、継続的なソリューションを可能にします。当社は、生体電位および光学コンポーネントのビルディング・ブロックと、より統合化されたマルチパラメータのバイタル・サイン計測ソリューションを提供しています。
価値と利点
当社の広範なディスクリートおよび集積型アナログ・フロント・エンド(AFE)、データ変換、センサー、および電源ソリューションは、お客様による次世代の最新式ウェアラブル機器の設計に寄与します。当社の高性能マイクロプロセッサとモーション・コントロールおよび消耗品認証RFインターフェース用ソリューションは、リアルタイム・コネクティビティを強化し、安全機能を提供します。
より新しい、カフレスの、継続的なソリューションを実現
リアルタイム・コネクティビティを強化
医療製品の安全要件に適合
ADPD4100

ADPD4100/ADPD4101は最大8個の発光ダイオード(LED)を励起し、リターン信号を最大8つの個別の電流入力で測定する、フル機能のマルチモード・センサー・フロント・エンドとして動作します。12のタイム・スロットを使用できるので、サンプリング周期ごとに12の値を個別に測定できます。
データ出力と機能設定には、ADPD4101ではI2Cインターフェース、ADPD4100ではシリアル・ポート・… 全文を表示..
ADPD4100/ADPD4101は最大8個の発光ダイオード(LED)を励起し、リターン信号を最大8つの個別の電流入力で測定する、フル機能のマルチモード・センサー・フロント・エンドとして動作します。12のタイム・スロットを使用できるので、サンプリング周期ごとに12の値を個別に測定できます。
データ出力と機能設定には、ADPD4101ではI2Cインターフェース、ADPD4100ではシリアル・ポート・インターフェース(SPI)を利用します。制御回路には、柔軟性の高いLED信号制御機能と同期検出機能が搭載されています。デバイスは、1.8Vのアナログ・コアと1.8V/3.3Vの互換デジタル入出力(I/O)を使用します。
アナログ・フロント・エンド(AFE)は、一般的に周辺光によって非同期的に変調される干渉に起因した信号のオフセットや劣化を、光フィルタや外部制御が必要なDCキャンセル回路を必要とせずに除去します。複数の動作モードを搭載するADPD4100/ADPD4101は、フォトダイオード、生体電位電極、抵抗、容量、温度センサーの同期測定でセンサー・ハブとして利用できます。複数の動作モードにより、ヘルスケア、工業、およびコンスーマ用の様々なアプリケーションにおいて、光電式容積脈波記録法(PPG)、心電図(ECG)、皮膚電気活動(EDA)、インピーダンス、容量、温度、ガス検出、煙検出、エアロゾル検出をはじめ、幅広いセンサー計測に対応できます。
ADPD4100/ADPD4101は3.11mm × 2.14mmで0.4mmピッチの33ボールWLCSPパッケージと35ボールWLCSPパッケージを採用しています。
アプリケーション
- ウェアラブルな健康/フィットネス・モニタ:心拍数モニタ(HRM)、心拍数変化(HRV)、ストレス、血圧推定、SpO2、体内水分量、身体組成
- 工業用モニタリング:CO、CO2、煙、エアロゾルの検出
- 自宅療養患者のモニタリング
アプリケーション
ヘルスケア・ソリューション
- アクティビティ・トラッキングおよび転倒検出
- 呼吸数計測
- 心電計(ECG)計測
- ウェアラブル健康モニタ
- 酸素飽和度(SpO2)計測
- ポイント・オブ・ケア(PoC)診断ソリューション
- 非侵襲的血圧
コンスーマ用技術ソリューション
- ヒアラブルおよびウェアラブル・ソリューション
ADPD4101

ADPD4100/ADPD4101は最大8個の発光ダイオード(LED)を励起し、リターン信号を最大8つの個別の電流入力で測定する、フル機能のマルチモード・センサー・フロント・エンドとして動作します。12のタイム・スロットを使用できるので、サンプリング周期ごとに12の値を個別に測定できます。
データ出力と機能設定には、ADPD4101ではI2Cインターフェース、ADPD4100ではシリアル・ポート・… 全文を表示..
ADPD4100/ADPD4101は最大8個の発光ダイオード(LED)を励起し、リターン信号を最大8つの個別の電流入力で測定する、フル機能のマルチモード・センサー・フロント・エンドとして動作します。12のタイム・スロットを使用できるので、サンプリング周期ごとに12の値を個別に測定できます。
データ出力と機能設定には、ADPD4101ではI2Cインターフェース、ADPD4100ではシリアル・ポート・インターフェース(SPI)を利用します。制御回路には、柔軟性の高いLED信号制御機能と同期検出機能が搭載されています。デバイスは、1.8Vのアナログ・コアと1.8V/3.3Vの互換デジタル入出力(I/O)を使用します。
アナログ・フロント・エンド(AFE)は、一般的に周辺光によって非同期的に変調される干渉に起因した信号のオフセットや劣化を、光フィルタや外部制御が必要なDCキャンセル回路を必要とせずに除去します。複数の動作モードを搭載するADPD4100/ADPD4101は、フォトダイオード、生体電位電極、抵抗、容量、温度センサーの同期測定でセンサー・ハブとして利用できます。複数の動作モードにより、ヘルスケア、工業、およびコンスーマ用の様々なアプリケーションにおいて、光電式容積脈波記録法(PPG)、心電図(ECG)、皮膚電気活動(EDA)、インピーダンス、容量、温度、ガス検出、煙検出、エアロゾル検出をはじめ、幅広いセンサー計測に対応できます。
ADPD4100/ADPD4101は3.11mm × 2.14mmで0.4mmピッチの33ボールWLCSPパッケージと35ボールWLCSPパッケージを採用しています。
アプリケーション
- ウェアラブルな健康/フィットネス・モニタ:心拍数モニタ(HRM)、心拍数変化(HRV)、ストレス、血圧推定、SpO2、体内水分量、身体組成
- 工業用モニタリング:CO、CO2、煙、エアロゾルの検出
- 自宅療養患者のモニタリング
アプリケーション
ヘルスケア・ソリューション
- ポイント・オブ・ケア(PoC)診断ソリューション
- 非侵襲的血圧
- ウェアラブル健康モニタ
- 酸素飽和度(SpO2)計測
- 心電計(ECG)計測
計装および測定ソリューション
- 水質および大気質のモニタリングソリューション
MAX86177
The MAX86177 is an ultra-low-power optical data acquisition system with both transmit and receive channels. On the transmitter side, it has two, high-current 8-bit programmable LED drivers and… 全文を表示..
The MAX86177 is an ultra-low-power optical data acquisition system with both transmit and receive channels. On the transmitter side, it has two, high-current 8-bit programmable LED drivers and supports up to six LEDs. On the receiver side, it has four low-noise charge integrating front-ends that each includes independent 20-bit analog-to-digital converters (ADCs) and best-in-class ambient light cancellation (ALC) circuits, producing the highest performing integrated optical data acquisition system in the market today.
Due to its low power consumption, compact size, ease and flexibility of use, the MAX86177 is ideal for a wide variety of optical sensing applications such as pulse oximetry and heart rate detection.
The MAX86177 operates on a 1.8V main supply voltage and a 3.1V to 5.5V LED driver supply voltage. The device supports both I2C- and SPI-compatible interfaces in a fully autonomous way. The device has a large 512-word built-in FIFO. The MAX86177 is available in a 7 x 4 28-bump wafer level package (WLP) with dimensions of 2.83mm x 1.89mm, and operates over -40ºC to +85ºC temperature range.
Applications
- Clinical Accuracy
- Optimized Performance to Detect: Optical Heart Rate, Heart Rate Variability, Oxygen Saturation (SpO2), Body Hydration, Muscle and Tissue Oxygen Saturation (SmO2 & StO2), Maximum Oxygen Consumption (VO2 Max)
- Suitable for Wrist, Finger, Ear, and Other Locations
- Wearable Devices for Fitness, Wellness, and Medical Applications
アプリケーション
コンスーマ用技術ソリューション
- ヒアラブルおよびウェアラブル・ソリューション
ヘルスケア・ソリューション
- アクティビティ・トラッキングおよび転倒検出
- 呼吸数計測
- 心電計(ECG)計測
- ウェアラブル健康モニタ
- 非侵襲的血圧
- 酸素飽和度(SpO2)計測
MAXM86161

MAXM86161は、超低電力、完全集積、光データ収集システムです。トランスミッタ側では、MAXM86161は3つの設定可能な大電流LEDドライバを備えています。レシーバ側では、MAXM86161は高効率PINフォトダイオードおよび光読取りチャネルで構成されます。光読取りは19ビットADC、業界トップクラスの環境光除去(ALC)回路、およびピケットフェンス検出/置換アルゴリズムを内蔵した低ノイズ… 全文を表示..
MAXM86161は、超低電力、完全集積、光データ収集システムです。トランスミッタ側では、MAXM86161は3つの設定可能な大電流LEDドライバを備えています。レシーバ側では、MAXM86161は高効率PINフォトダイオードおよび光読取りチャネルで構成されます。光読取りは19ビットADC、業界トップクラスの環境光除去(ALC)回路、およびピケットフェンス検出/置換アルゴリズムを内蔵した低ノイズ信号調整アナログフロントエンド(AFE)を備えています。低消費電力、小型サイズ、使用の容易さ/柔軟性、および業界トップクラスの環境光除去機能によって、MAXM86161は心拍数検出およびパルス酸素濃度測定などの多様な光検出アプリケーションに最適です。
MAXM86161は3.0V~5.5VのVLED単一電源電圧で動作します。このデバイスは標準対応インタフェースおよび完全自律動作に対応します。各デバイスは大容量128ワードFIFOを内蔵しています。MAXM86161は小型14ピンOLGAパッケージ(2.9mm × 4.3mm × 1.4mm)で提供されます。
アプリケーション
- インイヤーアプリケーション用に最適化
- モバイルアプリケーション用の小型パッケージ
- 以下の検出用に最適化された性能:
- HRVの継続的監視
- 光心拍数
- 酸素飽和度(SpO2)
アプリケーション
コンスーマ用技術ソリューション
- ホームシアターとゲームのソリューション
- ヒアラブルおよびウェアラブル・ソリューション
- タイトル - ウェアラブルバイタルサイン監視ソリューション
ヘルスケア・ソリューション
- 非侵襲的血圧
- 酸素飽和度(SpO2)計測
MAX86176
MAX86176は、ウェアラブルアプリケーション用の完全な光電式容積脈波(フォトプレチスモグラフィ、PPG)および心電図(ECG)アナログフロントエンド(AFE)ソリューションです。MAX30005は、ECG専用の完全なAFEソリューションです。どちらのAFEもフィットネスおよび臨床アプリケーション用に高性能を提供し、超低電力によって長いバッテリ寿命を実現します。
MAX86176およびMAX300… 全文を表示..MAX86176は、ウェアラブルアプリケーション用の完全な光電式容積脈波(フォトプレチスモグラフィ、PPG)および心電図(ECG)アナログフロントエンド(AFE)ソリューションです。MAX30005は、ECG専用の完全なAFEソリューションです。どちらのAFEもフィットネスおよび臨床アプリケーション用に高性能を提供し、超低電力によって長いバッテリ寿命を実現します。
MAX86176およびMAX30005は、どちらもECGチャネル、EMIフィルタ処理、内部リードバイアス、ACとDCのリードオフ検出、右脚駆動、スタンバイモード時の超低電力DCリードオン検出、および内蔵セルフテスト用の広範な較正電圧を備えています。さらに、MAX86176は最大6つのLEDと4つのフォトダイオード入力に対応するPPGデータ収集システムを備え、ECG信号経路と完全に同期化されています。MAX86176/MAX30005は、内部または外部いずれのクロックでも動作可能です。MAX86176/MAX30005はIEC 60601-2-47移動式ECGシステム監視コンプライアンスに適合するように設計されており、最も困難な乾式電極アプリケーションにも対応します。MAX86176/MAX30005は6 × 6 36ピンウェハレベルパッケージ(WLP)で提供され、-40℃~+85℃の温度範囲にわたって動作します。アプリケーション
- PPG (MAX86176):臨床用精度を備えたフィットネス、ウェルネス、および医療アプリケーション用のウェアラブル機器
- PPG (MAX86176):手首、指、耳、その他の部位に最適
- PPG (MAX86176):心拍数、酸素飽和度(SpO2)、筋および組織酸素飽和度(SmO2およびStO2)、および体水分率の検出に最適化された性能
- ECG (MAX86176/MAX30005):心房細動(AFib)およびその他の不整脈検出用シングルリードイベントモニタ
- ECG (MAX86176/MAX30005):在宅/院内監視用シングルリードワイヤレスパッチ
- ECG (MAX86176/MAX30005):フィットネスアプリケーション用チェストバンド心拍数モニタ
- ECG (MAX86176/MAX30005):生体認証およびECGオンデマンドアプリケーション
- PPG-ECG同期(MAX86176):PTT測定用の完全同期PPGおよびECG信号経路
アプリケーション
コンスーマ用技術ソリューション
- ヒアラブルおよびウェアラブル・ソリューション
ヘルスケア・ソリューション
- アクティビティ・トラッキングおよび転倒検出
- 呼吸数計測
- 心電計(ECG)計測
- ウェアラブル健康モニタ
- 持続血糖測定機(CGM)ソリューション
- 糖尿病モニタリングおよび診断ソリューション
- 非侵襲的血圧
- 酸素飽和度(SpO2)計測
MAX86178
MAX86178は、ウェアラブルアプリケーション用の高集積、複数バイタルサイン監視デバイスで、完全な光電式容積脈波記録法(フォトプレチスモグラフィ、PPG)、心電図(ECG)、および生体電位(BioZ)アナログフロントエンド(AFE)を備えています。MAX86178はウェルネスおよび臨床アプリケーション用に高性能を提供し、低電力によって長いバッテリ寿命を実現します。
PPGデータ収集システムは、… 全文を表示..
MAX86178は、ウェアラブルアプリケーション用の高集積、複数バイタルサイン監視デバイスで、完全な光電式容積脈波記録法(フォトプレチスモグラフィ、PPG)、心電図(ECG)、および生体電位(BioZ)アナログフロントエンド(AFE)を備えています。MAX86178はウェルネスおよび臨床アプリケーション用に高性能を提供し、低電力によって長いバッテリ寿命を実現します。
PPGデータ収集システムは、最大6つのLEDおよび4つのフォトダイオード入力に対応します。LEDは2つの高電流、8ビットLEDドライバから設定可能です。受信経路は2つの低ノイズ、高分解能読取りチャネルを備え、それぞれが個別の20ビットADCおよび業界トップクラスの環境光除去(ALC)回路を内蔵して、現在の市場で最高性能の集積型光データ収集システムを実現します。
ECGチャネルは、EMIフィルタ処理、内部リードバイアス、右脚駆動、および内蔵セルフテスト用の広範な較正電圧を備えています。また、ECGチャネルは高入力インピーダンス、低ノイズ、高CMRR、設定可能利得、アンチエイリアスローパスフィルタ、および高分解能ADCも備えています。これはIEC 60601-2-47携帯型ECGシステムの監視コンプライアンス要件を満たすように設計されています。
BioZ受信チャネルは、EMIフィルタ処理および広範な較正機能を備えています。また、BioZ受信チャネルは高入力インピーダンス、低ノイズ、設定可能利得、ローパス/ハイパスフィルタオプション、および高分解能ADCも備えています。入力刺激を生成するための複数のモード(平衡方形波ソース/シンク電流、正弦波電流、および正弦波と方形波の両方の電圧刺激)があります。広範囲の振幅および周波数の刺激が利用可能です。
MAX86178は、DCおよびACリードオフ検出、柔軟なタイミングシステム、およびPLLを備えています。3つのセンサーチャネルはすべて同期されます。MAX86178は49ピンウェハレベルパッケージ(WLP) (2.77mm × 2.57mm、7 × 7アレイ)で提供され、-40℃~+85℃の温度範囲にわたって動作します。
アプリケーション
- 携帯型心拍モニタ
- インピーダンス心電図/血行動態モニタ
- パルス到達時間(PAT)、パルス伝播時間(PTT)、パルス波速度(PWV)評価
- パルス酸素濃度測定機器
- 単一およびマルチ周波数バイオインピーダンス分析
- スマート衣料アプリケーション
- ウェアラブルバイタルサインモニタ
アプリケーション
ヘルスケア・ソリューション
- アクティビティ・トラッキングおよび転倒検出
- 呼吸数計測
- 心電計(ECG)計測
- ウェアラブル健康モニタ
- 持続血糖測定機(CGM)ソリューション
- 糖尿病モニタリングおよび診断ソリューション
- 身体組成測定、体内水分量、生体インピーダンス解析
- 非侵襲的血圧
- 酸素飽和度(SpO2)計測
コンスーマ用技術ソリューション
- タイトル - ウェアラブルバイタルサイン監視ソリューション
- エッジ・デバイス向けのエクステンデッド・リアリティ(XR)ソリューション
ADPD6000

ADPD6000は、様々な生体信号を測定するための、高集積アナログ・フロント・エンド(AFE)です。
この光学チャンネルは、最大4つの発光ダイオード(LED)を励起し、最大4つの個別の電流入力でリターン信号を測定します。シグナル・チェーンは、一般に周辺光によって生じる非同期の変調干渉に起因する信号のオフセットや破損を除去することができ、光学フィルタや外部制御のDCキャンセル回路は不要です。
心電… 全文を表示..
ADPD6000は、様々な生体信号を測定するための、高集積アナログ・フロント・エンド(AFE)です。
この光学チャンネルは、最大4つの発光ダイオード(LED)を励起し、最大4つの個別の電流入力でリターン信号を測定します。シグナル・チェーンは、一般に周辺光によって生じる非同期の変調干渉に起因する信号のオフセットや破損を除去することができ、光学フィルタや外部制御のDCキャンセル回路は不要です。
心電図(ECG)信号取得は、様々な干渉源がある状態で、低ノイズの診断レベル測定に対応するよう設計されています。ECGシグナル・チェーンには、同相ノイズ除去用の駆動リファレンス機能、電極の接続解除を特定するリード・オフ検出機能など、ECG測定を支援する補完機能が数多く備わっています。
生体インピーダンス解析(BIA)シグナル・チェーンは、設定可能な励起パスと測定パスを使用した、生体インピーダンスの測定用に設計されています。励起パスに12ビットのD/Aコンバータ(DAC)を使用してサイン波を生成し、構成設定可能なフィルタを使用した高精度測定によって刺激に対する体の反応を測定します。
データ出力と機能構成は、ADPD6000のシリアル・ポート・インターフェース(SPI)を利用します。制御回路には、柔軟なLED信号伝送機能、同期検出機能、デジタル・フィルタ、デジタル波形ジェネレータ、設定可能なフィルタが備わっています。
ADPD6000は、2.6mm × 2.6mm、0.4mmピッチの36ボール・ウェーハ・レベル・チップ・スケール・パッケージ(WLCSP)を採用しています。
アプリケーション
- ウェアラブルな健康/フィットネス・モニタ:心拍数、心拍数変化、SpO2、生体インピーダンス解析、体内水分量、カフなし非侵襲的血圧
- 自宅療養患者のモニタリング
- 工業用モニタリング:粒子およびエアロゾル、ガス、導電率検出
アプリケーション
ヘルスケア・ソリューション
- 非侵襲的血圧
- ウェアラブル健康モニタ
- 酸素飽和度(SpO2)計測
- 心電計(ECG)計測
- 呼吸数計測
ADP5360

ADP5360では、プログラマブルな超低静止電流燃料計およびバッテリ保護回路を搭載した1セルのリチウムイオン/リチウムイオン・ポリマー・バッテリ用高性能リニア電圧レギュレータx1、超低静止降圧スイッチング・レギュレータx1、超低静止昇降圧スイッチング・レギュレータx1、出力電圧を監視可能な監視回路が組み合わされています。
ADP5360チャージャは、USBバスの着脱シナリオで発生するスパイクを防止… 全文を表示..
ADP5360では、プログラマブルな超低静止電流燃料計およびバッテリ保護回路を搭載した1セルのリチウムイオン/リチウムイオン・ポリマー・バッテリ用高性能リニア電圧レギュレータx1、超低静止降圧スイッチング・レギュレータx1、超低静止昇降圧スイッチング・レギュレータx1、出力電圧を監視可能な監視回路が組み合わされています。
ADP5360チャージャは、USBバスの着脱シナリオで発生するスパイクを防止するため、最大6.8Vで動作します。
ADP5360では、リニア・チャージャ出力とバッテリ・ノードの間に絶縁電界効果トランジスタ(FET)が内蔵されています。フル・バッテリ保護機能は、バッテリが過充電および過放電故障状態になるとアクティブになります。
ADP5360燃料計は、適応型フィルタ制限ソリューションの付いた電圧ベースのアルゴリズムを使用します。この燃料計は、超低静止電流を使用する充電式リチウムイオン・バッテリのリアルタイムのバッテリ充電状態(SOC)を報告します。
ADP5360降圧レギュレータは、強制パルス幅変調(FPWM)モードにおいて1.0MHzのスイッチング周波数で動作します。ヒステリシス・モードの場合、レギュレータは低出力電力で優れた効率を実現します。
ADP5360昇降圧レギュレータは、ヒステリシス・モードでのみ動作し、バッテリ電圧より小さい/大きい電圧を出力します。
ADP5360監視回路は、レギュレータ出力電圧を監視し、パワーオン・リセット信号をシステムに供給します。ウォッチドッグ・タイマーと外付けプッシュボタンは、マイクロプロセッサをリセットできます。
すべてのバッテリ充電パラメータ、保護閾値、降圧出力電圧、ステータス・ビットのリードバックはI2C互換インターフェースで設定可能です。
ADP5360は、−40°C~+85°Cのジャンクション温度範囲で動作し、32ボール、2.56 mm × 2.56 mmのウェーハ・レベル・チップ・スケール・パッケージ(WLCSP)を採用しています。
アプリケーション
- 再充電可能なリチウムイオン/リチウムイオン・ポリマー・バッテリ駆動機器
- 携帯民生機器
- 携帯型医療機器
- ウェアラブル機器
アプリケーション
ヘルスケア・ソリューション
- 呼吸数計測
- 心電計(ECG)計測
- インシュリン・ポンプ
- 糖尿病モニタリングおよび診断ソリューション
- ウェアラブル健康モニタ
- 身体組成測定、体内水分量、生体インピーダンス解析
- アクティビティ・トラッキングおよび転倒検出
- 非侵襲的血圧
コンスーマ用技術ソリューション
- ヒアラブルおよびウェアラブル・ソリューション
- パーソナル・エレクトロニクス・ソリューション
産業オートメーション
エネルギー・ソリューション
- 電力品質モニタリング・ソリューション
- スマート・グリッド・インフラストラクチャ・ソリューション
MAX32665

DARWINは、急速に進化するモノのインターネット(IoT)の中で威力を発揮するように設計された新しいタイプの低電力マイクロコントローラです。これらのデバイスはスマートで、クラス最大のメモリを内蔵し、非常に拡張性の高いメモリアーキテクチャを採用しています。これらのデバイスは、ウェアラブルグレードの電力技術によって非常に長時間動作します。これらのデバイスは、最も高度なサイバー攻撃にも耐える十分な耐久… 全文を表示..
DARWINは、急速に進化するモノのインターネット(IoT)の中で威力を発揮するように設計された新しいタイプの低電力マイクロコントローラです。これらのデバイスはスマートで、クラス最大のメモリを内蔵し、非常に拡張性の高いメモリアーキテクチャを採用しています。これらのデバイスは、ウェアラブルグレードの電力技術によって非常に長時間動作します。これらのデバイスは、最も高度なサイバー攻撃にも耐える十分な耐久性を備えています。DARWINマイクロコントローラは、他のマイクロコントローラの使用が考えられないような場所で、想像可能なあらゆるアプリケーションを実行するように設計されています。
ジェネレーションUBのマイクロコントローラは、今日の高度なバッテリ動作機器およびワイヤレス接続機器によって要求される、ますます複雑化の進むアプリケーションに対応するように設計されるとともに、堅牢なハードウェア・セキュリティおよびBluetooth® 5 Low Energy (Bluetooth LE)無線接続を提供します。
UBクラスのMAX32665/MAX32666マイクロコントローラは、複雑な関数やアルゴリズムを効率的に計算するためのFPU内蔵Arm® Cortex®-M4 CPUを備えた高度なシステム・オンチップで、パワーマネージメントを内蔵しています。また、ロング・レンジ(4x)と高スループット(2Mbps)に対応する最新世代のBluetooth 5 LE無線と、ADIのクラス最高のハードウェア・セキュリティ・スイート信頼保護ユニット(TPU)も内蔵しています。これらのデバイスは大容量の内蔵メモリを提供し、1MBのフラッシュおよび560KBのSRAMを内蔵しています。各512KBの分割フラッシュバンクはシームレスなオーバー・ジ・エア・アップグレードをサポートし、信頼性をさらに高めています。データ(SRAM)およびコード(フラッシュ)スペースのメモリの拡張性は、2つのSPI execute-in-place (SPIX)インタフェースによってサポートされます。
HS-USB、セキュアデジタルインタフェース(SD、SDIO、MMC、SDHC、およびmicroSD™)、SPI、UART、およびI2Cの各シリアルインタフェース、およびPDM、PCM、I2S、およびTDMインタフェースに対応するオーディオサブシステムを含む、複数の高速インタフェースがサポートされています。外部センサーおよびメーターからのアナログ入力を監視するために、8入力、10ビットADCが利用可能です。これらのデバイスは、109ピンWLP (0.35mmピッチ)および121ピンCTBGA (0.65mmピッチ)パッケージで提供されます。
アプリケーション
- コネクテッドホーム
- ゲーム機
- ヒアラブル
- 産業用センサー
- 支払い/フィットネス/医療用ウェアラブル
- 遠隔医療
アプリケーション
コンスーマ用技術ソリューション
- パーソナル・エレクトロニクス・ソリューション
- パーソナル電子機器向けの低電力および高セキュリティ ソリューション
MAX32670

DARWINファミリの中で、MAX32670は超低消費電力、高コスト効率、高集積、高信頼性 32ビット・マイクロコントローラで、バッテリ駆動時間を犠牲にすることなく複雑なセンサー処理を行う設計を可能にします。このデバイスは、柔軟で汎用性の高いパワー・マネージメント・ユニットと、浮動小数点ユニット(FPU)を内蔵した強力なArm® Cortex®-M4プロセッサを組み合わせています。また、従来の設計… 全文を表示..
DARWINファミリの中で、MAX32670は超低消費電力、高コスト効率、高集積、高信頼性 32ビット・マイクロコントローラで、バッテリ駆動時間を犠牲にすることなく複雑なセンサー処理を行う設計を可能にします。このデバイスは、柔軟で汎用性の高いパワー・マネージメント・ユニットと、浮動小数点ユニット(FPU)を内蔵した強力なArm® Cortex®-M4プロセッサを組み合わせています。また、従来の設計に対しても、8ビットまたは16ビット・マイクロコントローラからの容易かつ最適なコストでのアップグレード・パスを提供します。
このデバイスは384KB(ユーザー376KB)のフラッシュ・メモリと160KBのSRAMを内蔵し、アプリケーションとセンサー・コードに対応します。完全にフレキシブルで独立したクロックを持つ2つのウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマなどの追加機能は、信頼性の高い動作をさらに強化するために追加されました。ブラウンアウト検出は、パワーダウン/パワーアップ発生時および予期せぬ電源トランジェント時に適切な動作を確保します。
3.4MHzのI2C、50MHzのSPI、UARTなどの複数の高速ペリフェラルが内蔵され、通信帯域幅を最大化します。さらに、低消費電力スリープ・モードでの動作用に低消費電力UARTが利用可能で、データを損失することなくウェイクアップ動作を容易に実現できます。たとえ最低消費電力のスリープ・モードでもパルス・カウント、キャプチャ/比較、PWM生成を可能にするための2つの低消費電力タイマーを含む、入出力機能を備えた合計6つのタイマーが提供されます。これらすべての機能が40ピンTQFN-EPパッケージ(5mm × 5mm)または24ピンWLPパッケージ(1.75mm × 2.50mm)の小型パッケージに収められています。
アプリケーション
- スマート・センサー・コントローラ
- 産業用センサー
- 光通信モジュール
- セキュア無線モデム・コントローラ
- バッテリ駆動医療機器
- システム・ハウスキーピング・コントローラ
- アルゴリズム・コプロセッサ
アプリケーション
エネルギー・ソリューション
- スマート・メーター技術
ヘルスケア・ソリューション
- ヘルスケア用治療装置ソリューション
- アクティビティ・トラッキングおよび転倒検出
- 呼吸数計測
- 心電計(ECG)計測
- ウェアラブル健康モニタ
- 酸素飽和度(SpO2)計測
インテリジェント・ビル・ソリューション
- 煙検知システム
- 監視カメラ・ソリューション
- ビル・オートメーション・コントローラおよびネットワーク・ソリューション
産業オートメーション
- スマート・ファクトリ:IO-Linkセンサー/アクチュエータ
- スマート・ファクトリ:IO-Linkマスタ
AD8233

AD8233 は、ECG やその他の生体電位計測アプリケーション向けの統合シグナル・コンデショニング・ブロックです。このデバイスは、動きやリモート電極の配置などによるノイズの多い条件下で小さい生体電位信号の抽出、増幅、フィルタ処理を行うように設計されています。この設計により、超低消費電力 A/D コンバータ(ADC)や組込みマイクロコントローラが出力信号を容易に収集できます。
AD8233 は、… 全文を表示..
AD8233 は、ECG やその他の生体電位計測アプリケーション向けの統合シグナル・コンデショニング・ブロックです。このデバイスは、動きやリモート電極の配置などによるノイズの多い条件下で小さい生体電位信号の抽出、増幅、フィルタ処理を行うように設計されています。この設計により、超低消費電力 A/D コンバータ(ADC)や組込みマイクロコントローラが出力信号を容易に収集できます。
AD8233 は、動きの影響と電極のハーフ・セル電位を除去する 2 極ハイパス・フィルタを実現します。このフィルタをアンプの計装アーキテクチャと緊密に組み合わせることで、1 段で大きなゲインとハイパス・フィルタ機能を実現できるため、スペースと価格が節減されます。
汎用オペアンプにより、AD8233は3極ローパス・フィルタを構成して、ノイズをさらに除去することができます。種々のタイプのアプリケーションに合わせて全てのフィルタのカットオフ周波数を選択することができます。
システム内のライン周波数やその他の不要な干渉の同相ノイズ除去を改善するために、AD8233は電極駆動アプリケーション用のライト・レッグ駆動(RLD)アンプを内蔵しています。
AD8233 は、ハイパス・フィルタが本来有する長いセトリング・テールの時間を削減する高速回復機能を搭載しています。急激な信号変化(リード・オフ状態など)がアンプに加わると、AD8233 は自動的にフィルタのカットオフ周波数を上げるように調整します。この機能により、AD8233 は短時間で回復するため、電極を対象に接続すると直ちに有効な計測を行います。
AD8233は2mm × 1.7mmの20ボールWLCSPパッケージと150μmの薄いダイを採用しているので、高さに制約のあるアプリケーションに対応できます。性能は 0 ℃ ~ 70 ℃ で仕様規定されており、−40 ℃ ~ +85 ℃ で動作します。
アプリケーション
- フィットネスおよび活動心拍モニタ
- 携帯型 ECG
- ウェアラブルおよびリモート健康モニタ
- ゲーム機の周辺機器
- EMG などの生体信号アクイジション
アプリケーション
ヘルスケア・ソリューション
- アクティビティ・トラッキングおよび転倒検出
- 呼吸数計測
- ヘルスケア用治療装置ソリューション
- バイタル・サイン・モニタリング・ソリューション
- 心電計(ECG)計測
- 非侵襲的血圧
- ウェアラブル健康モニタ
産業オートメーション
- プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)&分散型制御システム(DCS)
- フィールド計測器
コンスーマ用技術ソリューション
- エッジ・デバイス向けのエクステンデッド・リアリティ(XR)ソリューション
高精度技術ソリューション
- 高精度低消費電力ソリューション
ADPD105

ADPD105 /ADPD106/ADPD107 は、それぞれ 14 ビット A/D コンバータ(ADC)と、柔軟な発光ダイオード(LED)ドライバと連動する 20 ビット・バースト・アキュムレータを搭載した、高効率の測光用フロント・エンドです。アキュームレータは LED を駆動して、それに応答する光リターン信号を測定するように設計されています。データ出力と機能設定は、ADPD105 の 1.8… 全文を表示..
ADPD105 /ADPD106/ADPD107 は、それぞれ 14 ビット A/D コンバータ(ADC)と、柔軟な発光ダイオード(LED)ドライバと連動する 20 ビット・バースト・アキュムレータを搭載した、高効率の測光用フロント・エンドです。アキュームレータは LED を駆動して、それに応答する光リターン信号を測定するように設計されています。データ出力と機能設定は、ADPD105 の 1.8 V の I2C インターフェースまたは ADPD106とADPD107 の SPI を介して行われます。制御回路には、柔軟な LED シグナリングと同期検出機能が備わっています。
アナログ・フロント・エンド(AFE)は、一般に周囲光によって生じる変調干渉に起因する信号のオフセットや破損を阻止する、クラス最高レベルの性能を備えています。
最適な性能を引き出すには、ADPD105/ADPD106/ADPD107 を 100 pF 未満の低容量フォトダイオードと組み合わせます。ADPD105/ADPD106/ADPD107 はあらゆる LED に使用できます。ADPD105 は 2.46 mm × 1.4 mm WLCSP と4 mm × 4 mm LFCSPパッケージを採用しています。SPI のみのバージョン ADPD106とADPD107 は 2.46 mm × 1.4 mm WLCSP パッケージを採用しています。
アプリケーション
- 装着式健康およびフィットネス・モニタ
- SpO2 などの臨床測定
- 工業用モニタリング
- 背景光測定
元に戻す..
アプリケーション
インテリジェント・ビル・ソリューション
- スマート・ビル・オートメーション・システム
- ビル照明技術ソリューション
- ビルの環境モニタリング・ソリューション
- ビルのエネルギー技術ソリューション
- ビルの火災安全と監視ソリューション
ヘルスケア・ソリューション
- バイタル・サイン・モニタリング・ソリューション
- 非侵襲的血圧
- 酸素飽和度(SpO2)計測
- ウェアラブル健康モニタ
ADPD144RI

ADPD144RIは、血液酸素化(SpO2)の光電式容積脈波記録法(PPG)検出用に最適化された高集積の測光用フロント・エンドで、赤色波長と赤外波長を同期検出します。同期測定により、DCとACの両方において、極めて低い消費電力でクラス最高の周辺光干渉の除去を実現します。
モジュールでは、高効率の発光ダイオード(LED)エミッタおよび高感度4チャンネル深拡散フォトダイオード(PD1~PD4)が、小型… 全文を表示..
ADPD144RIは、血液酸素化(SpO2)の光電式容積脈波記録法(PPG)検出用に最適化された高集積の測光用フロント・エンドで、赤色波長と赤外波長を同期検出します。同期測定により、DCとACの両方において、極めて低い消費電力でクラス最高の周辺光干渉の除去を実現します。
モジュールでは、高効率の発光ダイオード(LED)エミッタおよび高感度4チャンネル深拡散フォトダイオード(PD1~PD4)が、小型パッケージ内でカスタムASIC(特定用途向け集積回路)に組み合わされており、内蔵LEDエミッタと検出用フォトダイオード間の光学絶縁により、組織全体でS/N比(SNR)が向上します。
ASICは、異なるゲインとフィルタ設定値で個別に構成可能な2つのデータパスを持つ4チャンネルのアナログ・フロント・エンド(AFE)、バースト・アキュムレータを備えた14ビットA/Dコンバータ(ADC)、柔軟かつ個別に構成可能な2つのLEDドライバ、およびデジタル制御ブロックにより構成されています。デジタル制御ブロックはAFEおよびLEDタイミング、信号処理、通信を提供します。データ出力と機能設定は、1.8VのI2Cインターフェースを介して行われます。
アプリケーション
- 光学式心拍数モニタリング
- 反射SpO2の測定
アプリケーション
コンスーマ用技術ソリューション
- ヒアラブルおよびウェアラブル・ソリューション
ヘルスケア・ソリューション
- バイタル・サイン・モニタリング・ソリューション
- 非侵襲的血圧
- 呼吸数計測
- 酸素飽和度(SpO2)計測
- ウェアラブル健康モニタ
ADPD175GGI

The ADPD175GGI is a complete photometric system designed to measure optical signals from ambient light and from synchronous reflected LED pulses. Synchronous measurement offers best-in-class… 全文を表示..
The ADPD175GGI is a complete photometric system designed to measure optical signals from ambient light and from synchronous reflected LED pulses. Synchronous measurement offers best-in-class rejection of ambient light interference, both dc and ac. The module integrates a highly efficient photometric front end, three LEDs, and a photodiode (PD). All these items are housed in a custom package that prevents light from moving directly from the LED to the photodiode without first entering the subject.
The front end of the application specific integrated circuit (ASIC) consists of a control block, a 14-bit analog-to-digital converter (ADC) with a 20-bit burst accumulator, and three flexible, independently configurable LED drivers. The control circuitry includes flexible LED signaling and synchronous detection. The analog front end (AFE) features best-in-class rejection of signal offset and corruption due to modulated interference commonly caused by ambient light. The data output and functional configuration occur over a 1.8 V I2C interface.
Applications
- Optical heart rate monitoring (HRM)
- Reflective SpO2 measurement
アプリケーション
ヘルスケア・ソリューション
- 非侵襲的血圧
- ウェアラブル健康モニタ
ADXL355

ADXL355は新しいファミリの低ノイズ密度、低0 gオフセット・ドリフト、低消費電力の3軸MEMS加速度計の一部で、測定範囲は選択可能です。ADXL355は範囲±2.048 g 、範囲±4.096 gと±8.192 gをサポートし、業界最先端のノイズ、温度のオフセット・ドリフト、長時間安定性を提供し、最小のキャリブレーションと超低消費電力で高精度なアプリケーションを可能にします。
ADXL355… 全文を表示..
ADXL355は新しいファミリの低ノイズ密度、低0 gオフセット・ドリフト、低消費電力の3軸MEMS加速度計の一部で、測定範囲は選択可能です。ADXL355は範囲±2.048 g 、範囲±4.096 gと±8.192 gをサポートし、業界最先端のノイズ、温度のオフセット・ドリフト、長時間安定性を提供し、最小のキャリブレーションと超低消費電力で高精度なアプリケーションを可能にします。
ADXL355 と ADXL354(アナログ出力。ADXL354を参照)は振動を高分解能かつ超低ノイズで計測するので、ワイヤレス・センサー・ネットワーク経由で構造上の欠陥を早期に検知することができます。新しい加速度計のADXL354とADXL355は 低消費電力のため、バッテリー寿命を延ばし交換頻度も減らすことで、最終製品の稼働耐用期間を延長できます。ADXL354 と ADXL355は低ノイズでしかも低消費電力なので構造健全性監視装置(SHM)のようなコスト効率の高い微小振動測定製品の開発が可能となります。さらに、この2つの加速度センサーの傾斜安定性により、温度と時間に対する繰り返し精度が優れており、慣性計測ユニット(IMU)や傾斜計を使用した無人航空機(UAV)の方位および航行システムにも最適です。本製品では、あらゆる状況下で再現性のある傾斜の計測が可能となるので、過酷な環境下でもキャリブレーションを頻繁に行う必要なく、誤差を最小限に抑える事ができます。
ADXL354 および ADXL355の加速度計の温度安定性の保証値は0gオフセット係数0.15mg/℃(最大)です。この安定性は、機器メーカーがキャリブレーションやテスト作業に伴うリソースや経費を最小限に抑えながら、より高いスループットを実現するのに貢献します。さらに、ハーメチック・パッケージを採用しているので、最終製品は出荷後も長期にわたり、仕様に適合した繰り返し精度及び安定性を確実に保ちます。
他にも、フルスケールレンジ(FSR)±2g ~±8gの出力、1 Hz~1 kHzの間で選択可能な周波数デジタル・フィルタリング、200µA以下の消費電流で25µg/√Hzの低ノイズ密度等の特長を備えた加速度センサーADXL355は、これまでの遥かに高額なデバイスと同等の性能を、より少ない消費電力、BOMコスト(部材費)で実現します。
アプリケーション
- 慣性計測ユニット(IMU)/姿勢方位基準装置(AHRS)
- プラットホーム安定化装置
- 構造の健全性モニタリング
- 地震画像処理
- 傾斜検知
- ロボット
- 状態監視
アプリケーション
インテリジェント・ビル・ソリューション
- 監視カメラ・ソリューション
エネルギー・ソリューション
- 風力タービン・ソリューション
- 蓄電ソリューション
産業オートメーション
ヘルスケア・ソリューション
- バイタル・サイン・モニタリング・ソリューション
- ウェアラブル健康モニタ
- 非侵襲的血圧
航空宇宙および防衛システム
- ミサイルおよび高精度軍用品
- 無人航空機(UAV)
- アビオニクス・システム
センサー・インターフェース・ソリューション
- 振動検出ソリューション
EVAL-ADPD4100-4101

EVAL-ADPD4100Z-PPG評価用ボードは、ADPD4100/ADPD4101測光用フロント・エンドの評価のためのシンプルな方法を提供します。
EVAL-ADPD4100Z-PPG評価用ボードは、バイタル・サイン・モニタリングのアプリケーション用のシンプルなディスクリート光学設計、具体的には手首用フォトプレチスモグラフィ(PPG)を実装しています。
EVAL-ADPD4100Z-PPGには… 全文を表示..
EVAL-ADPD4100Z-PPG評価用ボードは、ADPD4100/ADPD4101測光用フロント・エンドの評価のためのシンプルな方法を提供します。
EVAL-ADPD4100Z-PPG評価用ボードは、バイタル・サイン・モニタリングのアプリケーション用のシンプルなディスクリート光学設計、具体的には手首用フォトプレチスモグラフィ(PPG)を実装しています。
EVAL-ADPD4100Z-PPGには、3個の緑色発光ダイオード(LED)、1個の赤外線(IR)1個の赤色LEDが内蔵されており、すべて別個に動作します。単一の7mm2フォトダイオード(PD)がボードに搭載されています。PDには、光学フィルタ・コーティングはありません。ただし、IRブロック・フィルタを搭載したピン代替デバイスのピンを使用できます。
フル評価用システムには、Wavetool評価用ソフトウェアのグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)が搭載されており、ロー・レベルのレジスタ・アクセスとハイ・レベルのシステム構成オプションをユーザに提供しています。このツールにストリーミングされる生データは、少ない遅延でリアルタイムに表示できます。周波数領域と時間領域の両方の解析でビューが表示されます。
Wavetool評価用ソフトウェア(EVAL-ADPD4100Z-PPG製品ページからダウンロード可能)からのユーザ・データグラム・プロトコル(UDP)転送機能により、LabVIEW®やMATLAB®などの外部解析プログラムがデータ・ストリーム接続やレジスタ構成オプションをリアルタイムで使用できるようになります。
EVAL-ADPD4100Z-PPGボードは、EVAL-ADPDUCZマイクロコントローラ・ボード(EVAL-ADPD4100Z-PPG製品ページから購入可能)により駆動されます。電力条件に加えて、シリアル・ポート・インターフェース(SPI)(デフォルト)またはI2Cデータ・ストリームをマイクロコントローラによりADPD4100から受け取ります。リボン・ケーブルは2つのボードに接続します。マイクロコントローラはデータを再パッケージ化し、USB経由でPCの仮想シリアル・ポートに送信します。これは、Wavetool評価用ソフトウェアに表示されます。EVAL-ADPD4100Z-PPGは、ADPD4100用のSPI(またはADPD4101用のI2C)を使用して、ユーザのマイクロコントローラ開発システムに直接接続できます。
ADPD4100/ADPD4101のすべての仕様は、www.analog.comで提供されているADPD4100/ADPD4101のデータシートに記載されています。EVAL-ADPD4100Z-PPGを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADPD4100/ADPD4101のデータシートを参照してください。
元に戻す..アプリケーション
ヘルスケア・ソリューション
- アクティビティ・トラッキングおよび転倒検出
- ウェアラブル健康モニタ
- ポイント・オブ・ケア(PoC)診断ソリューション
- 心電計(ECG)計測
- 酸素飽和度(SpO2)計測
- 呼吸数計測
- バイタル・サイン・モニタリング・ソリューション
- 非侵襲的血圧
計装および測定ソリューション
- 水質および大気質のモニタリングソリューション
MAX86177EVSYS

The MAX86177 evaluation system (EV system) allows for the quick evaluation of the MAX86177 optical AFE for applications at various sites on the body, particularly the wrist. The EV sys supports both… 全文を表示..
The MAX86177 evaluation system (EV system) allows for the quick evaluation of the MAX86177 optical AFE for applications at various sites on the body, particularly the wrist. The EV sys supports both I2C and SPI compatible interfaces. The EV sys has four optical readout channels that operate simultaneously. The EV sys allows flexible configurations to optimize measurement signal quality at minimal power consumption. The EV sys supports file logging and flash logging, allowing the user to disconnect from the computer for more convenient data capturing sessions, such as overnight or outdoor running.
The EV sys consists of two boards. MAXSENSORBLE_ EVKIT_B is the main data acquisition board while MAX86177_OSB_EVKIT_A is the sensor daughter board for the MAX86177. To enable PPG measurement capabilities, the sensor board contains six LEDs (two OSRAM SFH7016, red, green, and IR 3-in-1 LED package) and eight discrete photodiodes (OSRAM SFH2704), and an accelerometer. The EV sys is powered through a LiPo battery attached inside it and can be charged using a Type-C port. The EV Sys communicates with MAX86177GUI (should be installed in user’s system) using Bluetooth® built into Windows (Win BLE). The EV sys contains the latest firmware but comes with the programming circuit board MAXDAP-TYPE-C in case a firmware upgrade is needed.
Applications
- Optical Heart Rate
- Optimized performance for high SNR PPG signal to detect
- Oxygen Saturation (SpO2)
- Suitable for Wrist, Finger, Ear, Chest, and Abdomen
- Wearable Devices for Fitness, Wellness & Medical Applications
対象となる製品
MAX86177
Quad-Channel AFE for Low-Power Heart Rate Monitor and Pulse Oximeter
アプリケーション
コンスーマ用技術ソリューション
- ヒアラブルおよびウェアラブル・ソリューション
ヘルスケア・ソリューション
- アクティビティ・トラッキングおよび転倒検出
- 呼吸数計測
- 心電計(ECG)計測
- ウェアラブル健康モニタ
- 非侵襲的血圧
- 酸素飽和度(SpO2)計測
- 温度計測
MAXM86161EVSYS

MAXM86161EVSYS#評価システム(EVシステム)は、人体のさまざまな部位のアプリケーション(特にインイヤーおよびモバイルアプリケーション)用の集積型光モジュールのMAXM86161の迅速な評価を可能にします。MAXM86161デバイスは、標準I2C対応インタフェースを使用してボード上に搭載されたマキシムのMAX32664生体センサーハブマイクロコントローラ(マキシムのアルゴリズム評価に… 全文を表示..
MAXM86161EVSYS#評価システム(EVシステム)は、人体のさまざまな部位のアプリケーション(特にインイヤーおよびモバイルアプリケーション)用の集積型光モジュールのMAXM86161の迅速な評価を可能にします。MAXM86161デバイスは、標準I2C対応インタフェースを使用してボード上に搭載されたマキシムのMAX32664生体センサーハブマイクロコントローラ(マキシムのアルゴリズム評価に使用)と通信するか、またはパススルーモードで生のデータを収集することができます。MAXM86161デバイスは、個別に制御可能な3つの光読取りチャネル(緑色、赤色、およびIR)で構成されます。このEVシステムは柔軟な構成が可能で、センサーのさまざまな機能をテストすることができます。さらに、このEVシステムはMAXM86161デバイスの設定と使用の方法を迅速に学習するために役立ちます。
主EVシステムは、2つの回路基板アセンブリ(MAXSensorBLE_EVKITとMAXM86161OSBFLEX)、1つのUSB-C-USB-Aコネクタケーブル、およびリチウムポリマーバッテリで構成されます。これらのコンポーネントはデータシートの図1で表示されています。さらに、2つの設定可能な回路基板(MAXM86161_MAX32630_PRGMR_ASSY、MAXREFDES100HDK)および1つのUSB-B Micro-USB-A Male USBケーブルが提供され、必要に応じてファームウェアのアップグレードに使用することができます。
このEVシステムはUSB-C電源またはLiPoバッテリを使用して給電可能で、14ピンOLGAパッケージのMAXM86161EFD+デバイスが実装されています。
MAXM86161OSBFLEXフレキシブル-リジッド回路基板にはマキシムのMAX32664生体センサーハブマイクロコントローラデバイスが実装されています。このセンサーハブを使用してマキシムのHR/SpO2アルゴリズムを実装し、評価を行うことが可能です。MAXM86161EVSYS#およびMAX32664センサーハブの両方の評価を可能にするMAXM86161 GUI PCアプリケーションコードは、MAXM86161EVSYS# EVシステムの設計リソースタブで提供されます。
元に戻す..対象となる製品
MAXM86161
単一電源集積型光モジュール、HRおよびSpO2測定用
アプリケーション
コンスーマ用技術ソリューション
- ホームシアターとゲームのソリューション
- ヒアラブルおよびウェアラブル・ソリューション
ヘルスケア・ソリューション
- 非侵襲的血圧
- 酸素飽和度(SpO2)計測
MAX86176EVSYS

MAX86176の評価キット(EVキット)は、光電式容積脈波記録法(PPG)および心電図(ECG)測定機能を備えたMAX86176の機能および特長を評価するためのプラットフォームを提供します。このEVキットによって柔軟なハードウェアおよびソフトウェア設定が可能になり、ユーザーが自分自身のアプリケーション用にMAX86176を設定し最適化する方法を迅速に学ぶために役立ちます。
MAX86176は完… 全文を表示..
MAX86176の評価キット(EVキット)は、光電式容積脈波記録法(PPG)および心電図(ECG)測定機能を備えたMAX86176の機能および特長を評価するためのプラットフォームを提供します。このEVキットによって柔軟なハードウェアおよびソフトウェア設定が可能になり、ユーザーが自分自身のアプリケーション用にMAX86176を設定し最適化する方法を迅速に学ぶために役立ちます。
MAX86176は完全なPPGおよびECGアナログフロントエンドソリューションで、2つの光読取りチャネルと1つのシングルリードECGチャネルで構成され、それらは同時に動作可能です。光読取りチャネルは、最大6つのLEDおよび4つのフォトダイオード入力に対応します。
MAX86176のEVキットは2つのボードで構成されます。MAXSENSORBLE_HEADER_EVKIT_Aはマイクロコントローラ(MCU)ボードで、MAX86176_EVKIT_AはMAX86176を備えたセンサーボードです。PPGおよびECG測定機能を有効にするために、センサーボードは3つのLED (赤、緑、およびIR)、3つのディスクリートのフォトダイオード(Vishay VEMD8080)、3 LED + 1フォトダイオードモジュール(Osram SFH7050)、およびECGチャネルの部品構成も備えています。このEVキットは、USB-C-USB-Aケーブルを使用するPCへのUSB接続またはLiPoバッテリを介して給電可能です。このEVキットは、Cypress USB Bluetooth LEドングルを介したBluetoothを使用してデータを中継します。このEVキットには最新のファームウェアが含まれていますが、ファームウェア変更が必要な場合のためにプログラミング回路基板のMAXREFDES100HDKが付属します。
アプリケーション
- ECG (MAX86176/MAX30005):生体認証およびECGオンデマンドアプリケーション
- ECG (MAX86176/MAX30005):フィットネスアプリケーション用チェストバンド心拍数モニタ
- ECG (MAX86176/MAX30005):心房細動(AFib)およびその他の不整脈検出用シングルリードイベントモニタ
- ECG (MAX86176/MAX30005):在宅/院内監視用シングルリードワイヤレスパッチ
- PPG (MAX86176):心拍数、酸素飽和度(SpO2)、筋および組織酸素飽和度(SmO2およびStO2)、および体水分率の検出に最適化された性能
- PPG (MAX86176):手首、指、耳、その他の部位に最適
- PPG (MAX86176):臨床用精度を備えたフィットネス、ウェルネス、および医療アプリケーション用のウェアラブル機器
- PPG-ECG同期(MAX86176):PTT測定用の完全同期PPGおよびECG信号経路
アプリケーション
コンスーマ用技術ソリューション
- ヒアラブルおよびウェアラブル・ソリューション
ヘルスケア・ソリューション
- アクティビティ・トラッキングおよび転倒検出
- 呼吸数計測
- 心電計(ECG)計測
- ウェアラブル健康モニタ
- 持続血糖測定機(CGM)ソリューション
- 糖尿病モニタリングおよび診断ソリューション
- 非侵襲的血圧
- 酸素飽和度(SpO2)計測
MAX86178EVKIT

MAX86178の評価キット(EVキット)は、光電式容積脈波記録法(PPG)、心電図(ECG)、および生体インピーダンス(BioZ)測定機能を備えたMAX86178の機能および特長を評価するためのプラットフォームを提供します。このEVキットによって柔軟なハードウェアおよびソフトウェア設定が可能になり、ユーザーが自分自身のアプリケーション用にMAX86178を設定し最適化する方法を迅速に学ぶために役… 全文を表示..
MAX86178の評価キット(EVキット)は、光電式容積脈波記録法(PPG)、心電図(ECG)、および生体インピーダンス(BioZ)測定機能を備えたMAX86178の機能および特長を評価するためのプラットフォームを提供します。このEVキットによって柔軟なハードウェアおよびソフトウェア設定が可能になり、ユーザーが自分自身のアプリケーション用にMAX86178を設定し最適化する方法を迅速に学ぶために役立ちます。
MAX86178は完全なPPG、ECG、およびBioZアナログフロントエンドソリューションで、2つの光読取りチャネル、1つのシングルリードECGチャネル、およびテトラポーラ(4極)とバイポーラの両方の電極構成に対応するBioZチャネルで構成され、そのすべてが同時に動作可能です。光読取りチャネルは、最大6つのLEDおよび4つのフォトダイオード入力に対応します。複数のBioZアプリケーションに対応するために、BioZチャネルは複数の刺激モード(特定の周波数範囲の方形波シンク/ソース電流、正弦波電流、正弦波電圧、および方形波電圧)に対応します。
MAX86178のEVキットは2つのボードで構成されます。MAXSENSORBLE_EVKIT_Bはマイクロコントローラ(MCU)ボードで、MAX86178_EVKIT_CはMAX86178を備えたセンサーボードです。PPGおよびECG測定機能を有効にするために、センサーボードは3つのLED (赤、緑、およびIR)、3つのディスクリートのフォトダイオード(Vishay VEMD8080)、およびECGおよびBioZチャネルの部品構成も備えています。このEVキットは、USB-C-USB-Aケーブルを使用するPCへのUSB接続またはLiPoバッテリを介して給電可能です。このEVキットには最新のファームウェアが含まれ、ファームウェア変更が必要な場合のためにMAXDAP-TYPE-Cプログラミング回路基板が付属します。
アプリケーション
- 携帯型心拍モニタ
- インピーダンス心電図/血行動態モニタ
- パルス到達時間(PAT)、パルス伝播時間(PTT)、パルス波速度(PWV)評価
- パルス酸素濃度測定機器
- 単一およびマルチ周波数バイオインピーダンス分析
- スマート衣料アプリケーション
- ウェアラブルバイタルサインモニタ
対象となる製品
MAX86178
超低電力、臨床グレードバイタルサインAFE
アプリケーション
ヘルスケア・ソリューション
- アクティビティ・トラッキングおよび転倒検出
- 呼吸数計測
- 心電計(ECG)計測
- ウェアラブル健康モニタ
- 持続血糖測定機(CGM)ソリューション
- 糖尿病モニタリングおよび診断ソリューション
- 酸素飽和度(SpO2)計測
- 非侵襲的血圧
EVAL-ADPD6000

このユーザ・ガイドでは、ADPD6000の評価用モジュールであるEVAL-ADPD6000Zデモキットの動作について説明します。
ADPD6000は、ウェアラブル・バイタル・サイン・モニタリング(VSM)デバイス用の完全統合型アナログ・フロント・エンド(AFE)です。ADPD6000の主要な機能としては、フォトプレチスモグラフィ(PPG)、心電図(ECG)、生体インピーダンス解析(BIA)などがあ… 全文を表示..
このユーザ・ガイドでは、ADPD6000の評価用モジュールであるEVAL-ADPD6000Zデモキットの動作について説明します。
ADPD6000は、ウェアラブル・バイタル・サイン・モニタリング(VSM)デバイス用の完全統合型アナログ・フロント・エンド(AFE)です。ADPD6000の主要な機能としては、フォトプレチスモグラフィ(PPG)、心電図(ECG)、生体インピーダンス解析(BIA)などがあります。
デモキットには、ソフトウェアとハードウェアの両方が含まれています。EVAL-ADPD6000Zでは、AFE機能を評価し、AFEに基づいてシステム設計を検証できます。ユーザはアプリケーションの条件に応じてケーブル接続またはBluetooth接続を使い、PCとEVAL-ADPD6000Z間の通信を確立できます。
このユーザ・ガイドでは、ADPD6000の様々な機能の設定例についても説明します。
ADPD6000の詳細については、ADPD6000のデータシートを参照してください。EVAL-ADPD6000Zを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。
元に戻す..対象となる製品
ADPD6000
マルチモード・センサー・フロント・エンド
アプリケーション
ヘルスケア・ソリューション
- 身体組成測定、体内水分量、生体インピーダンス解析
- ウェアラブル健康モニタ
- バイタル・サイン・モニタリング・ソリューション
- 心電計(ECG)計測
- 非侵襲的血圧
- 酸素飽和度(SpO2)計測
- 呼吸数計測
EVAL-ADP5360

ADP5360には、1セルのリチウムイオン/リチウムイオン・バッテリ充電用の高性能リニア電圧レギュレータ、超低静止電流燃料計およびバッテリ保護回路、超低静止降圧および昇降圧スイッチング・レギュレータ、監視回路が搭載されています。
ADP5360CB-EVALZ評価用ボードは外部USBドングル接続をサポートしており、グラフィック・ユーザ・インターフェース(GUI)ソフトウェアではユーザがI2Cインタ… 全文を表示..
ADP5360には、1セルのリチウムイオン/リチウムイオン・バッテリ充電用の高性能リニア電圧レギュレータ、超低静止電流燃料計およびバッテリ保護回路、超低静止降圧および昇降圧スイッチング・レギュレータ、監視回路が搭載されています。
ADP5360CB-EVALZ評価用ボードは外部USBドングル接続をサポートしており、グラフィック・ユーザ・インターフェース(GUI)ソフトウェアではユーザがI2Cインターフェースにより提供される充実した機能を評価できます。
ADP5360は、−40°C~+85°Cのジャンクション温度範囲で動作し、32ボール、2.56mm × 2.56mm WLCSPを採用しています。
ADP5360の詳細については、ADP5360データシートを参照してください。これは、評価用ボードのユーザ・ガイドと併せて参照してください。
元に戻す..対象となる製品
ADP5360
超低消費電力燃料計、バッテリ保護、降圧および昇降圧を備えた高度バッテリ管理PMIC
アプリケーション
ヘルスケア・ソリューション
- 呼吸数計測
- 心電計(ECG)計測
- インシュリン・ポンプ
- 糖尿病モニタリングおよび診断ソリューション
- ウェアラブル健康モニタ
- 身体組成測定、体内水分量、生体インピーダンス解析
- アクティビティ・トラッキングおよび転倒検出
- 非侵襲的血圧
エネルギー・ソリューション
- 送電および配電ソリューション
- 電力品質モニタリング・ソリューション
- スマート・グリッド・インフラストラクチャ・ソリューション
コンスーマ用技術ソリューション
- パーソナル・エレクトロニクス・ソリューション
MAX32666EVKIT

MAX32665/MAX32666のEVキットは、ウェアラブルおよびヒアラブル機器アプリケーション用の高効率Arm®マイクロコントローラおよびオーディオDSPのMAX32665/MAX32666の機能を評価するためのプラットフォームを提供します。
これらのEVキットは、CTBGA ICの全バージョンを評価します。セキュアIC用のソケットバージョンと、非セキュアIC用の直接実装バージョンがあり… 全文を表示..
MAX32665/MAX32666のEVキットは、ウェアラブルおよびヒアラブル機器アプリケーション用の高効率Arm®マイクロコントローラおよびオーディオDSPのMAX32665/MAX32666の機能を評価するためのプラットフォームを提供します。
これらのEVキットは、CTBGA ICの全バージョンを評価します。セキュアIC用のソケットバージョンと、非セキュアIC用の直接実装バージョンがあります。
アプリケーション
- コネクテッドホーム
- ゲーム機
- ヒアラブル
- 産業用センサー
- 支払い/フィットネス/医療用ウェアラブル
- 遠隔医療
対象となる製品
アプリケーション
ヘルスケア・ソリューション
- ヘルスケア用治療装置ソリューション
- アクティビティ・トラッキングおよび転倒検出
- 呼吸数計測
- 心電計(ECG)計測
- ウェアラブル健康モニタ
- インシュリン・ポンプ
- 持続血糖測定機(CGM)ソリューション
- 糖尿病モニタリングおよび診断ソリューション
- 酸素飽和度(SpO2)計測
- 非侵襲的血圧
コンスーマ用技術ソリューション
- スマート・ホーム・ソリューション
- ホームシアターとゲームのソリューション
- ヒアラブルおよびウェアラブル・ソリューション
MAX32670EVKIT

MAX32670の評価キット(EVキット)は、MAX32670の機能を評価するためのプラットフォームを提供します。MAX32670は超低電力、高コスト効率、高信頼性32ビットマイクロコントローラで、バッテリ寿命に妥協することなく複雑なセンサー処理を行う設計を可能にします。このデバイスは、柔軟で汎用的なパワーマネージメントユニットと、浮動小数点ユニット(FPU)内蔵の強力なArm® Cortex®… 全文を表示..
MAX32670の評価キット(EVキット)は、MAX32670の機能を評価するためのプラットフォームを提供します。MAX32670は超低電力、高コスト効率、高信頼性32ビットマイクロコントローラで、バッテリ寿命に妥協することなく複雑なセンサー処理を行う設計を可能にします。このデバイスは、柔軟で汎用的なパワーマネージメントユニットと、浮動小数点ユニット(FPU)内蔵の強力なArm® Cortex®-M4コアを組み合わせています。また、MAX32670は従来の設計に対して、8または16ビットマイクロコントローラからの容易かつ最適なコストでのアップグレード経路を提供します。
アプリケーション
- アルゴリズムコプロセッサ
- バッテリ駆動医療機器
- 産業用センサー
- 光通信モジュール
- セキュア無線モデムコントローラ
- スマートセンサーコントローラ
- システムハウスキーピングコントローラ
対象となる製品
MAX32670
高信頼性、超低電力マイクロコントローラ、FPU内蔵Arm Cortex-M4プロセッサ駆動、産業およびIoT用
アプリケーション
エネルギー・ソリューション
- スマート・メーター技術
ヘルスケア・ソリューション
- ヘルスケア用治療装置ソリューション
- アクティビティ・トラッキングおよび転倒検出
- 呼吸数計測
- 心電計(ECG)計測
- ウェアラブル健康モニタ
- 酸素飽和度(SpO2)計測
インテリジェント・ビル・ソリューション
- 煙検知システム
- 監視カメラ・ソリューション
- ビル・オートメーション・コントローラおよびネットワーク・ソリューション
産業オートメーション
- スマート・ファクトリ:IO-Linkセンサー/アクチュエータ
- スマート・ファクトリ:IO-Linkマスタ
MAXREFDES282

This reference design provides information about preparing and operating the MAXREFDES282: Health Patch Platform. This platform uses high-sensitivity Photoplethysmogram (PPG), Electrocardiogram (ECG),… 全文を表示..
This reference design provides information about preparing and operating the MAXREFDES282: Health Patch Platform. This platform uses high-sensitivity Photoplethysmogram (PPG), Electrocardiogram (ECG), Bio Impedance (BioZ) and temperature biosensors, and two power-management IC (PMIC) from Maxim Integrated®, now part of Analog Devices®, in a chest-patch design to capture biometric signals important for healthcare. The platform integrates algorithms to calculate those vital signs including heart rate (HR), respiration rate (RR), and blood oxygenation (SpO2) based on the biosensors measurement data. The vital signs data can be displayed on a Windows® GUI in real-time and logged to a local file for further study. This is a demonstration only reference design. The schematic, layout, and manufacturing files are not available.
Wearable and supporting documentation are available under NDA only.*
元に戻す..対象となる製品
アプリケーション
ヘルスケア・ソリューション
- 心電計(ECG)計測
- 温度計測
- 酸素飽和度(SpO2)計測
- ウェアラブル健康モニタ
- 呼吸数計測
MAXREFDES220

The MAXREFDES220# reference design provides everything you need to quickly prototype your product to measure finger-based heart rate, blood oxygen saturation level (SpO2), and blood pressure trending… 全文を表示..
The MAXREFDES220# reference design provides everything you need to quickly prototype your product to measure finger-based heart rate, blood oxygen saturation level (SpO2), and blood pressure trending (BPT).
The MAX30101 and the MAX32664 provide an integrated hardware and software solution for multiple finger-based applications. The MAX32664 firmware provides algorithm output.
A MAX32630FTHR is provided to emulate a host system for easy development.
Design files, firmware, and software are available for this reference design. The board is also available for purchase.
元に戻す..アプリケーション
ヘルスケア・ソリューション
- 酸素飽和度(SpO2)計測
- 非侵襲的血圧
- 呼吸数計測
Key Resources
Technical Articles
開発者ツールおよびリソース
設計ツール
シミュレーション・モデル
ファイルおよびダウンロード
AN-1452: ADUCM3027/ADUCM3029 のフラッシュ・メモリを利用した EEPROM エミュレーション
110.97 K
Technologies for High Performance Portable Healthcare Devices
598.17 K
ADAS1000 5-Electrode ECG AFE
595.84 K
ADP5350: 高度バッテリ管理 IC(PMIC)インダクティブ昇圧 LED と 3 個のLDO レギュレータ内蔵
1.58 M
IoT のための技術とアプリケーション
1.33 M
UG-1091: ADuCM3027/ADuCM3029 のセットアップと使用方法
1.72 M
ADGS1612: SPI インターフェース、1 Ω RON、±5 V、12 V、5 V、3.3 V、マルチプレクサ構成可能、クワッド SPST スイッチ データシート
373.21 K
CN0407: 超高感度フェムトアンペア計測プラットフォーム
1.24 M
高精度製品/シグナル・チェーン・ソリューション:セレクションガイド2019
4.94 M
CN0370: 積分非直線性と微分非直線性が ±1 LSB 未満の 16 ビット、 単電源 LED 電流ドライバ
232.9 K
Silent Switcher Technology
1.74 M
優れた効率、高いEMI性能をもたらすSilent Switcherレギュレータ
10.59 M
さらに表示