アッテネータ
searchIcon
banner background image

アッテネータ

アナログ・デバイセズのアッテネータは品揃えが豊富なことから、システム条件に最も合致するアーキテクチャとフォーム・ファクタを備えた部品を自由に選択することができます。製品ファミリには、固定値アッテネータ、電圧制御アッテネータ、デジタル制御アッテネータがあり、パッケージでもダイ形状でもご利用いただけます。アナログ・デバイセズのアッテネータ製品は、GaAsおよびシリコン(SOI)プロセスで製造されているため、計測器、通信、防衛、航空宇宙の各市場の広範なアプリケーションにおいて、多様な性能と高信頼性動作を実現します。
アナログ・デバイセズのアッテネータは品揃えが豊富なことから、システム条件に最も合致するアーキテクチャとフォーム・ファクタを備えた部品を自由に選択することができます。製品ファミリには、固定値アッテネータ、電圧制御アッテネータ、デジタル制御アッテネータがあり、パッケージでもダイ形状でもご利用いただけます。アナログ・デバイセズのアッテネータ製品は、GaAsおよびシリコン(SOI)プロセスで製造されているため、計測器、通信、防衛、航空宇宙の各市場の広範なアプリケーションにおいて、多様な性能と高信頼性動作を実現します。

サブカテゴリ

archive icon
アナログ・デバイセズは、低コストの鉛フリー表面実装パッケージで広範な広帯域デジタル・アッテネータを提供しています。これらのデジタル・アッテネータ・ファミリーは優れた減衰を実現し、DC付近での動作用に外付けのACグラウンド・コンデンサが組み込まれているため、さまざまなRFおよびIFアプリケーションに最適です。 アプリケーション: • セルラー/3Gインフラストラクチャ • マイクロ波無線およびVSAT • 試験装置およびセンサー • CATV/衛星用セットトップ・ボックス • データ・ネットワーク機器 • WiMAX、WiBN、固定無線 • GSM、W-CDMA、TD-SCDMA • 光ファイバおよび広帯域通信"
Arrow image
アナログ・デバイセズは、低コストの鉛フリー表面実装パッケージで広範な広帯域デジタル・アッテネータを提供しています。これらのデジタル・アッテネータ・ファミリーは優れた減衰を実現し、DC付近での動作用に外付けのACグラウンド・コンデンサが組み込まれているため、さまざまなRFおよびIFアプリケーションに最適です。 アプリケーション: • セルラー/3Gインフラストラクチャ • マイクロ波無線およびVSAT • 試験装置およびセンサー • CATV/衛星用セットトップ・ボックス • データ・ネットワーク機器 • WiMAX、WiBN、固定無線 • GSM、W-CDMA、TD-SCDMA • 光ファイバおよび広帯域通信"

Analog Design Tool: ADIsimRF™

ADIsimRF is an easy-to-use RF signal chain calculator. It calculates Cascaded Gain, Noise Figure, IP3, P1dB and Power Consumption. The number of stages can be varied up to a maximum of 20. Stages can be easily inserted, removed or temporarily muted.
campaign-image
campaign-image

Analog Design Tool: ADIsimRF™

ADIsimRF is an easy-to-use RF signal chain calculator. It calculates Cascaded Gain, Noise Figure, IP3, P1dB and Power Consumption. The number of stages can be varied up to a maximum of 20. Stages can be easily inserted, removed or temporarily muted.