バッテリ管理
searchIcon
banner background image

バッテリ管理

アナログ・デバイセズは、バッテリ・チャージャ、併用するバッテリ充電コントローラ、バッテリ・バックアップ・マネージャなど、高性能バッテリ管理ICデバイスの幅広いポートフォリオを提供しています。

バッテリ・チャージャはワイヤレス/有線の両アプリケーションに対応し、あらゆる充電式バッテリの化学組成に使用できます。併用するバッテリ・チャージャ・コントローラは、事実上あらゆる内部補償型スイッチング・レギュレータと一緒に使用でき、フル機能のバッテリ充電ソリューションを提供します。バッテリ・バックアップ・マネージャは、バッテリの充電に加え、システム電力の停止または停電時にバッテリからシステム出力へのバックアップ電力を供給できます。

バッテリ管理IC製品および幅広いアプリケーションをご確認ください。

アナログ・デバイセズは、バッテリ・チャージャ、併用するバッテリ充電コントローラ、バッテリ・バックアップ・マネージャなど、高性能バッテリ管理ICデバイスの幅広いポートフォリオを提供しています。

バッテリ・チャージャはワイヤレス/有線の両アプリケーションに対応し、あらゆる充電式バッテリの化学組成に使用できます。併用するバッテリ・チャージャ・コントローラは、事実上あらゆる内部補償型スイッチング・レギュレータと一緒に使用でき、フル機能のバッテリ充電ソリューションを提供します。バッテリ・バックアップ・マネージャは、バッテリの充電に加え、システム電力の停止または停電時にバッテリからシステム出力へのバックアップ電力を供給できます。

バッテリ管理IC製品および幅広いアプリケーションをご確認ください。

サブカテゴリ

archive icon
パワー・マネージメント集積回路(PMIC)は、多数の機能回路ブロックを内蔵し、高度に統合化されたデバイスです。高度な統合により、プリント回路基板(PCB)の少スペース化、設計の簡素化、短期間での市場投入、部品表(BOM)コストの削減など、多数のメリットを実現できます。アナログ・デバイセズのPMIC(パワー・マネージメント集積回路)は、バッテリ・チャージャまたはUSBパワー・マネージャを小型のフォーム・ファクタに搭載し、バッテリ充電に対応すると共に、ポータブル製品に複数のシステム・レールを提供します。PowerPath制御によってシームレスな遷移が可能になり、システム負荷に優先的に電力を提供しながら、ACアダプタ、USBポート、リチウム・バッテリなど様々な入力ソース間のパワー・フローを管理します。非常に効率的な切替え電力バッテリ管理によって、ACアダプタとUSBベースの電源から高い充電電流を供給できます。このPMICファミリにおいては、主要なバッテリ・チャージャ機能としてスタンドアロン動作、高い充電電流、フロート電圧精度、サーマル・レギュレーションといった機能があります。更に、DC/DCコンバータはスイッチングとリニア電圧レギュレータの両方を備えています。
Arrow image
パワー・マネージメント集積回路(PMIC)は、多数の機能回路ブロックを内蔵し、高度に統合化されたデバイスです。高度な統合により、プリント回路基板(PCB)の少スペース化、設計の簡素化、短期間での市場投入、部品表(BOM)コストの削減など、多数のメリットを実現できます。アナログ・デバイセズのPMIC(パワー・マネージメント集積回路)は、バッテリ・チャージャまたはUSBパワー・マネージャを小型のフォーム・ファクタに搭載し、バッテリ充電に対応すると共に、ポータブル製品に複数のシステム・レールを提供します。PowerPath制御によってシームレスな遷移が可能になり、システム負荷に優先的に電力を提供しながら、ACアダプタ、USBポート、リチウム・バッテリなど様々な入力ソース間のパワー・フローを管理します。非常に効率的な切替え電力バッテリ管理によって、ACアダプタとUSBベースの電源から高い充電電流を供給できます。このPMICファミリにおいては、主要なバッテリ・チャージャ機能としてスタンドアロン動作、高い充電電流、フロート電圧精度、サーマル・レギュレーションといった機能があります。更に、DC/DCコンバータはスイッチングとリニア電圧レギュレータの両方を備えています。

CN0510: Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) for Batteries

The CN-0510 demonstrates how ADI's latest electrochemical and impedance technology can be used to measure the internal impedance of various types of battery chemistry including Lithium Ion. The impedance measurement results can be used in battery State of Health and State of Charge algorithms.
campaign-image
campaign-image

CN0510: Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) for Batteries

The CN-0510 demonstrates how ADI's latest electrochemical and impedance technology can be used to measure the internal impedance of various types of battery chemistry including Lithium Ion. The impedance measurement results can be used in battery State of Health and State of Charge algorithms.