MAX96716A

製造中

デュアルGMSL2をCSI-2に変換するデシリアライザ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$9.69
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 1本の同軸ケーブルまたはSTPケーブルでの全二重通信機能
    • 順方向リンク・レート:3Gbpsまたは6Gbps
    • 逆方向リンク・レート:187.5Mbps
  • デュアル4レーンD-PHYまたはデュアル2レーンC-PHY MIPI CSI-2 v1.3出力ポート
    • 集約機能と複製機能
    • 16個の仮想チャンネルをサポート
    • RAW8/10/12/14/16/20、RGB565/666/888、YUV422 8/10ビット、ユーザ定義、汎用ロングパケットの各データ・タイプをサポート
  • 高度なMIPI D-PHY v1.2トランスミッタ
    • レーンあたり80Mbps~2.5Gbps
  • 高度なMIPI C-PHY v1.0トランスミッタ
    • レーンあたり182Mbps~4.56Gbps
  • リファレンスオーバーリバース(RoR)チャンネルが、クリスタルなしでのシリアライザの動作をサポート
  • ASILに関連した機能安全特性
    • ASIL B準拠
    • トンネル・モードでの巡回冗長検査(CRC)によるエンドtoエンドのデータ整合性
    • R-S FECによる前方ビデオおよびコントロールチャンネル・データの保護
    • サイドチャンネル・データ(I2C、UART、SPI、GPIO)の16ビット巡回冗長検査(CRC)保護とエラー検出時の再送信
    • ビデオ・ライン・データの32ビットCRC保護
  • 順方向および逆方向チャンネルのPRBS(シリアル・リンクのビット・エラー・レート(BER)テスト用)
  • 連続リンクマージン監視/最適化
    • 連続アダプティブ・イコライゼーション
    • 連続リンク・マージン診断のための順方向および逆方向チャンネル・アイオープニング・モニタ
  • デバイス構成と周辺機器との通信のための同時サイドチャンネル
    • I2C/UART、パススルーI2C/UART、SPI、GPIO、レジスタプログラマブルGPIO
    • ハードウェアで設定可能な4つのデバイス・アドレス
  • 0.5mmピッチの48ピン7mm x 7mm TQFNサイドウェッタブル・パッケージ
MAX96716A
デュアルGMSL2をCSI-2に変換するデシリアライザ
MAX96716A Functional Block Diagram MAX96716A Pin Configuration
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
eval board
MAX96716EVKIT

MAX96716AおよびMAX96716Fの評価用キット

機能と利点

  • デシリアライザは、同軸FAKRAまたは差動HMTDコネクタを通じてGMSL2(すべてのバリエーション)のデータを受け取り、MIPI DPHY V1.2出力に変換します。
  • Windows 7/Windows 10互換のソフトウェアに対応
  • 包括的なデバイス機能評価を実現する強力で使いやすいGUI
  • USB制御インターフェイス(ケーブル同梱)
  • ボードはUSB、12V電源アダプタ、または外部電源を使用可能
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装済みおよび試験済み

製品詳細

MAX96716評価用キット(EVキット)は、標準のFAKRA同軸ケーブルまたはHMTDケーブルを使用して、MaximのデバイスであるMAX96716AおよびMAX96716Fを評価するための信頼性の高いプラットフォームを提供します。これらのデシリアライザ・デバイスは、広帯域幅のギガビット・マルチメディア・シリアル・リンク(GMSL)をサポートし、スペクトラム拡散機能および全二重コントロール・チャンネル機能を備えています。このEVキットは、デバイスの機能を実行するための、Windows 7®/Windows 10に対応した使いやすいグラフィカル・ユーザ・インターフェイス(GUI)を備えています。

以降のセクションに出現するデシリアライザという用語は、MAX96716Aおよび上記のいずれかのデバイスを指します。シリアライザという用語は、GMSL-2のシリアライザ・デバイス、具体的には、MAX96717を指します。

標準のFAKRA同軸ケーブルまたはHMTDケーブルを使用した完全なGMSL-2の評価については、MAX96716 COAX/STP EVキットおよび付属のシリアライザ・ボードをご注文ください(このドキュメントではMAX96717 COAX/STP EVキットが言及されています)。パーツの使用方法を含め、GMSL-2のすべての機能の詳細を知るには、GMSL-2ユーザ・ガイド(MaximのGMSLカスタマ・ポータル・フォルダにあるGMSL2_Users_Guide_vXX)を参照してください。

MAX96716EVKIT
MAX96716AおよびMAX96716Fの評価用キット
MAX96716EVKIT Board Photo Angle View MAX96716EVKIT Board Photo Top View MAX96716EVKIT Board Photo Bottom View

最新のディスカッション

max96716aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品