MAX9293B

製造中

3.12Gbps GMSLシリアライザ、同軸またはSTP出力およびHDMI入力用

同軸ケーブルの使用を可能にするシリアライザ、車載インフォテイメントの配線の重量とコストを削減

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$8.78
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • HDビデオアプリケーションに最適
    • 入力イコライザ、DDC、および入力終端を内蔵したHDMI 1.4a入力
    • 低コスト50Ω同軸ケーブルとFAKRAコネクタ、または100Ω STPケーブルを駆動
    • 104MHzの広帯域幅モードによって24ビットカラーで1920 × 720p/60Hzディスプレイをサポート
    • シリアライザのプリエンファシス/デエンファシスによって15mのケーブルでフルスピードが可能
    • 最大192kHzのサンプルレートと32ビットのサンプル深度で7.1チャネルHDオーディオに対応
  • 複数のデータレートによるシステムの柔軟性
    • シリアルビットレート:最大3.12Gbps
    • ピクセルクロック:25MHz~104MHz
    • クロックストレッチ機能を備えたUART、ミックスドUART/I2C、またはI2Cモードの制御チャネル:9.6kbps~1Mbps
  • EMIおよびシールド要件を軽減
    • シリアル出力:100mV~500mVシングルエンドまたは100mV~400mV差動に設定可能
    • 設定可能なスペクトラム拡散によってEMIを低減
    • 入力のスペクトラム拡散をトラッキング
    • 高耐性モードによって制御チャネルのノイズ除去を最大化
  • システムの起動と検証のためのペリフェラル機能
    • シリアルリンクのBERテスト用のPRBSジェネレータ内蔵
    • 設定によって9つのデフォルトデバイスアドレスを選択可能
    • タッチスクリーン割込みおよびその他の用途に使用可能な専用の「アップ/ダウン」GPO
    • スリープモードからのリモート/ローカルウェイクアップ
  • 車載用および産業用の厳しい要件に適合
    • 動作温度:-40℃~+105℃
    • ISO 10605およびIEC 61000-4-2 ESD保護:±8kV接触および±15kV気中放電
  • MAX9293B
    3.12Gbps GMSLシリアライザ、同軸またはSTP出力およびHDMI入力用
    pdp-image-unavailable
    myAnalogに追加

    myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

    新規プロジェクトを作成
    質問する
    サポート

    アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


    ドキュメント

    ユーザ・ガイド 1

    秘密保持契約(NDA)をリクエスト

    技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

    秘密保持契約(NDA)をリクエスト
    さらに詳しく
    myAnalogに追加

    myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

    新規プロジェクトを作成

    評価用キット

    MAX9293BCOAXEVKIT

    MAX9291B/MAX9293Bの評価キット

    機能と利点

    • HDMI入力GMSLシリアル出力
    • Windows VistaおよびWindows 7対応ソフトウェア
    • USB制御のインタフェース(ケーブル付属)
    • USB給電式
    • 実証済みPCBレイアウト
    • 完全実装および試験済み

    製品詳細

    MAX9291B/MAX9293Bの評価キット(EVキット)は、標準FAKRA同軸ケーブルを使用して、スペクトラム拡散およびフルデュプレックス制御チャネルを備えたHDMI入力、広帯域ギガビットマルチメディアシリアルリンク(GMSL)出力シリアライザのMAX9291B/MAX9293Bを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、Windows Vista®およびWindows® 7対応ソフトウェアも備え、シリアライザの機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットには、MAX9291BまたはMAX9293B ICが実装されています。

    標準FAKRA同軸ケーブルを使用して完全なGMSLの評価を行うには、MAX9291B/MAX9293Bの同軸EVキットとコンパニオンデシリアライザボード(この文書で参照しているMAX9276B/MAX9280Bの同軸EVキット)をご注文ください。STPケーブルでテストを行う場合は、MAXCOAX2STP-HSDアダプタキットもご注文ください。リンク(シリアライザボードとデシリアライザボードの接続)当り1つのアダプタキットのみが必要です。

    アプリケーション

    • 高解像度車載ナビゲーション
    • メガピクセルカメラシステム
    • 後部座席インフォテイメント

    MAX9291BCOAXEVKIT

    MAX9291B/MAX9293Bの評価キット

    機能と利点

    • HDMI入力GMSLシリアル出力
    • Windows VistaおよびWindows 7対応ソフトウェア
    • USB制御のインタフェース(ケーブル付属)
    • USB給電式
    • 実証済みPCBレイアウト
    • 完全実装および試験済み

    製品詳細

    MAX9291B/MAX9293Bの評価キット(EVキット)は、標準FAKRA同軸ケーブルを使用して、スペクトラム拡散およびフルデュプレックス制御チャネルを備えたHDMI入力、広帯域ギガビットマルチメディアシリアルリンク(GMSL)出力シリアライザのMAX9291B/MAX9293Bを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、Windows Vista®およびWindows® 7対応ソフトウェアも備え、シリアライザの機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットには、MAX9291BまたはMAX9293B ICが実装されています。

    標準FAKRA同軸ケーブルを使用して完全なGMSLの評価を行うには、MAX9291B/MAX9293Bの同軸EVキットとコンパニオンデシリアライザボード(この文書で参照しているMAX9276B/MAX9280Bの同軸EVキット)をご注文ください。STPケーブルでテストを行う場合は、MAXCOAX2STP-HSDアダプタキットもご注文ください。リンク(シリアライザボードとデシリアライザボードの接続)当り1つのアダプタキットのみが必要です。

    アプリケーション

    • 高解像度車載ナビゲーション
    • メガピクセルカメラシステム
    • 後部座席インフォテイメント

    MAX9293BCOAXEVKIT
    MAX9291B/MAX9293Bの評価キット
    MAX9291BCOAXEVKIT
    MAX9291B/MAX9293Bの評価キット

    最新のディスカッション

    MAX9293Bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品