MAX9272A

新規設計には非推奨

28ビットGMSLデシリアライザ、同軸またはSTPケーブル用

同軸またはSTPケーブル上で最大28ビットを柔軟に駆動する小型TQFNパッケージ(7mm x 7mm)の堅牢な1.5Gbpsデシリアライザ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • カメラアプリケーションに最適
    • 低コスト50Ω同軸ケーブルとFAKRAコネクタ、または100Ω STPで動作
    • エラー検出/補正
    • クロックストレッチ機能を備えたI2C-I2Cモードの制御チャネル:9.6kbps~1Mbps
    • クラス最高レベルの消費電流:90mA (max)
    • メガピクセルカメラ用ダブルレートクロック
    • イコライゼーションによって15mのケーブルでフルスピードが可能
    • 48ピンTQFN-EPパッケージ(7mm x 7mm、0.5mmリードピッチ)
  • メガピクセルカメラに対応する高速データデシリアライズ機能
    • シリアルビットレート:最大1.5Gbps (シングルまたはダブル出力:6.25MHz~100MHzクロック)
  • 複数の制御チャネルモードによってシステムの柔軟性を実現
    • UART-UARTまたはUART-I2Cモードの制御チャネル:9.6kbps~1Mbps
  • EMIおよびシールド要件を軽減
    • 設定可能入力:100mV~500mVシングルエンドまたは50mV~400mV差動
    • パラレル出力の設定可能なスペクトラム拡散によってEMIを低減
    • シリアル入力のスペクトラム拡散をトラッキング
  • システムの起動と検証用のペリフェラル機能
    • シリアルリンクのBERテスト用のPRBSチェッカ内蔵
    • 2つのGPIOポート
    • カメラのフレーム同期トリガおよびその他の用途の専用「アップ/ダウン」GPI
    • スリープモードからのリモート/ローカルウェイクアップ
  • 車載用および産業用の厳しい要件に適合
    • 動作温度:-40℃~+105℃
    • IEC 61000-4-2 ESD保護:±10kV接触および±15kV気中放電
    • ISO 10605 ESD保護:±10kV接触および±30kV気中放電
MAX9272A
28ビットGMSLデシリアライザ、同軸またはSTPケーブル用
MAX9272A:標準動作回路
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
ギガビット・マルチメディア・シリアル・リンク(GMSL) 1
MAX9271 製造中 16ビットGMSLシリアライザ、同軸またはSTPケーブル駆動
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

MAXCOAX2STP-HSD

STPケーブルによるマキシムのシリアライザ/デシリアライザの評価

機能と利点

  • STPケーブルによる評価動作に同軸EVキットが利用可能なため、STP評価ボードセットの購入が不要
  • 各種製品用の同軸EVキットと共に使用するために必要なのは1つのアダプタキットのみ

製品詳細

MAXCOAX2STP-HSD同軸-STPケーブルアダプタキットは、Rosenberger STPコネクタが実装されたSTPケーブルを使用して、マキシムのシリアライザ/デシリアライザ製品用の同軸評価キット(EVキット)を動作させることが可能です。現在サポートされている製品リストについては、フルデータシートの表1を参照してください。

このアダプタキットは、2つの同軸FAKRAメスコネクタと1つのRosenbergerオスSTPコネクタを備えた1つのシリアライザアダプタボード、2つの同軸FAKRAメスコネクタと1つのRosenbergerオスSTPコネクタを備えた1つのデシリアライザアダプタボード、および2つのRosenbergerメスSTPコネクタが実装された2m STPケーブルを内蔵しています。フルデータシートの図1の写真は、このアダプタキットの各構成部品を示しています。

アプリケーション

  • 車載カメラシステム
  • 高解像度車載ナビゲーション
  • メガピクセルカメラシステム
  • 後部座席インフォテイメント

MAXCOAX2STP-HSD
STPケーブルによるマキシムのシリアライザ/デシリアライザの評価

最新のディスカッション

max9272aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品