MAX8934B
製造中高度バッテリ温度監視、デュアル入力リニアチャージャ、Smart Power Selector
JEITA推奨の安全充電方式に沿って安全にリチウムイオンセルを充電
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.86
製品の詳細
- Smart Power Selectorを備えたLi+チャージャ、外付けMOSFET不要
- JEITA推奨に従うバッテリ温度の監視と充電電流と終止電圧の自動調整
- 放電時の高温バッテリのアクティブローOTフラグシステム
- 超低IQ、常時オン3.3V LDO
- 共用または個別のUSB入力およびアダプタ入力
- アダプタ/USB/バッテリの自動切替え
- アダプタ定格を超える負荷ピークをバッテリで補助
- 入力OVP:16V (DC)および9V (USB)
- 40mΩのSYS-BATT間スイッチ
- 熱レギュレーションによって過熱を防止
- SYSレギュレーション電圧:4.35Vまたは5.3V
- USB入力電流制限:1.5A (max) (MAX8934D)
Smart Power Selector™を備えたデュアル入力Li+/Li-PolyリニアバッテリチャージャのMAX8934_は、JEITAの推奨に従って、単一のLi+/Li-Polyセルを安全に充電します。MAX8934_は、充電時のバッテリ温度(TBATT)を監視し、バッテリ温度の変化に合わせて急速充電電流と充電終止電圧を自動的に調整します。MAX8934_は、バッテリ放電時のバッテリ温度も監視し、バッテリが温度過昇になった場合、警告フラグ(アクティブローOT)をシステムに提供します。2つの安全プロファイルがサポートされています(詳細はフルデータシートの図6を参照)。超低IQ、常時オンLDOが、システム電源用に追加の3.3V電源を供給します。
MAX8934_は、USBおよびACアダプタ電源*に対してそれぞれ個別の入力で、または両方に対して1つの入力で動作します。充電用およびバッテリと外部電源間の負荷の切替え用のすべてのパワースイッチが内蔵されています。外付けMOSFETは不要です。
MAX8934_は、制限されたUSBまたはアダプタ電源を最大限に使用するためのSmart Power Selectorを備えています。入力電流制限およびバッテリ充電電流制限は、個別に設定されます。システムで使用されない入力電源によって、バッテリが充電されます。充電電流制限およびDC電流制限は、それぞれ最大1.5Aと2Aに設定することができます。一方、USB入力電流は、100mAまたは500mA (MAX8934A/MAX8934B/MAX8934C/MAX8934E)、および最大1.5A (max) (MAX8934D)に設定することができます。自動入力選択によって、システム負荷をバッテリから外部電源に切り替えます。
MAX8934Aは5.3VのSYS出力電圧を供給し、MAX8934B~MAX8934Eは4.35VのSYS出力電圧を供給します。
その他の機能には、過電圧保護(OVP)、オープンドレイン充電状態および障害出力、パワーOKモニタ、充電タイマー、およびバッテリサーミスタモニタがあります。さらに、内蔵の熱制限が、バッテリ充電速度を低減させ、チャージャの過熱を防止します。MAX8934_は、4mm x 4mmの28ピンTQFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- デジタルスチルカメラおよびデジタルビデオカメラ
- 携帯ゲームシステム
- PDA、パームトップ、およびワイヤレスハンドヘルド機器
- ポータブルメディア、MP3プレーヤー、およびPND
ドキュメント
データシート 2
ビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX8934BETI+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX8934BETI+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 1 | ||
MAX8903 | USBおよびアダプタ電源用、2A 1セルリチウムイオンDC-DCチャージャ | |
リニア・バッテリ・チャージャ 4 | ||
MAX8601 | 製造中 | OVP保護およびプログラマブルチャージタイマ付き、シングル/デュアル入力の1セルLi+ (リチウムイオン)チャージャ |
MAX8677A | 製造中 | 1.5Aデュアル入力、USB/ACアダプタチャージャおよびSmart Power Selector |
MAX8677C | 製造中 | 1.5Aデュアル入力、USB/ACアダプタチャージャおよびSmart Power Selector |
MAX8934G | 製造中 | Dual-Input Linear Charger, Smart Power Selector with Advanced Battery Temperature Monitoring |
評価用キット
最新のディスカッション
MAX8934Bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める