MAX8677C
製造中1.5Aデュアル入力、USB/ACアダプタチャージャおよびSmart Power Selector
システム負荷をサポートしながらUSB/ACアダプタ電源からチャージャレートを最大化する最適化されたスマートパワー制御
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.74
製品の詳細
- 総合チャージャおよびSmart Power Selector
- 外付けMOSFET不要
- 共通または個別のUSB入力およびアダプタ入力
- システムは放電バッテリまたはバッテリなしで動作
- 自動アダプタ/USB/バッテリ切替え
- アダプタ定格を超える負荷ピークをバッテリでサポート
- 入力過電圧保護:最大16V
- システムとバッテリ間の40mΩのスイッチによる切替え
- サーマルレギュレーションが過熱を防止
- アクティブローPREQ、アクティブローCHG、アクティブローDOK、アクティブローUOK、およびアクティブローFLTインジケータ
- SYSレギュレーション電圧:4.35V (typ)
MAX8677Cは、デュアル(DCおよびUSB)電源入力を備える高集積度1セルリチウムイオン(Li+)チャージャおよびSmart Power Selector™です。このデバイスはUSB電源とACアダプタ電源*別に個別の入力、または両電源に対応する単一入力で動作することができます。充電用と、バッテリと外部電源間で負荷を切り替えるためのパワースイッチをすべて内蔵しています。外付けMOSFETは不要です。
MAX8677CはSmart Power Selectorを備え、限られたUSB電源またはアダプタ電源を最大限に活用します。バッテリ充電電流および入力電流制限は、個別にそれぞれ最大1.5Aおよび2Aに設定されています。システムで使用されない入力電力によってバッテリが充電されます。USB入力電流は、100mAまたは500mAに設定することができます。自動入力選択によって、システム負荷はバッテリから外部電源に切り替わります。
その他の機能には、過電圧保護(OVP)、充電ステータス/障害出力、パワーOKモニタ、充電タイマ、およびバッテリサーミスタモニタなどがあります。さらに、内蔵の熱制限によってバッテリ充電レートが低下し、過熱が防止されます。MAX8677Cは、4mm x 4mmの24ピンTQFN-EPパッケージで提供されます。
アプリケーション
- デジタルカメラ
- GPSナビゲーション
- PDA、パームトップ、およびワイヤレスハンドヘルド機器
- ポータブルメディア/MP3プレーヤー
- スマート携帯電話
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX8677CETG+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
MAX8677CETG+T | 24-TQFN-4X4X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
リニア・バッテリ・チャージャ 7 | ||
MAX8677A | 製造中 | 1.5Aデュアル入力、USB/ACアダプタチャージャおよびSmart Power Selector |
MAX8934A | 製造中 | 高度バッテリ温度監視、デュアル入力リニアチャージャ、Smart Power Selector |
MAX8934B | 製造中 | 高度バッテリ温度監視、デュアル入力リニアチャージャ、Smart Power Selector |
MAX8934C | 製造中 | 高度バッテリ温度監視、デュアル入力リニアチャージャ、Smart Power Selector |
MAX8934D | 製造中 | 高度バッテリ温度監視、デュアル入力リニアチャージャ、Smart Power Selector |
MAX8934E | 製造中 | 高度バッテリ温度監視、デュアル入力リニアチャージャ、Smart Power Selector |
MAX8934G | 製造中 | Dual-Input Linear Charger, Smart Power Selector with Advanced Battery Temperature Monitoring |
最新のディスカッション
MAX8677Cに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める