MAX8934G

製造中

Dual-Input Linear Charger, Smart Power Selector with Advanced Battery Temperature Monitoring

Monitors Temperature to Ensure Safe Charging and JEITA Battery Charging Specification Compliance

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.86
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • Li+ Charger with Smart Power Selector, No External MOSFETs Needed
  • Monitors Battery Temperature and Adjusts Charge Current and Termination Voltage Automatically per JEITA Recommendations
  • Active-Low OT Flags System of a Hot Battery During Discharge
  • Ultra-Low IQ, Always-On 3.3V LDO
  • Common or Separate USB and Adapter Inputs
  • Automatic Adapter/USB/Battery Switchover
  • Load Peaks in Excess of Adapter Rating are Supported by Battery
  • Input OVP to 16V (DC) and 9V (USB)
  • 40mΩ SYS-to-BATT Switch
  • Thermal Regulation Prevents Overheating
  • 4.35V SYS Regulation Voltage
MAX8934G
Dual-Input Linear Charger, Smart Power Selector with Advanced Battery Temperature Monitoring
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
リニア・バッテリ・チャージャ 7
MAX8934A 製造中 高度バッテリ温度監視、デュアル入力リニアチャージャ、Smart Power Selector
MAX8677A 製造中 1.5Aデュアル入力、USB/ACアダプタチャージャおよびSmart Power Selector
MAX8677C 製造中 1.5Aデュアル入力、USB/ACアダプタチャージャおよびSmart Power Selector
MAX8934B 製造中 高度バッテリ温度監視、デュアル入力リニアチャージャ、Smart Power Selector
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX8934Gに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品