MAX8734A
製造中ノートブックコンピュータ用、高効率、クワッド出力、メイン電源コントローラ
ノートブックコンピュータ用、高効率、クワッド出力、メイン電源コントローラ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.08
製品の詳細
MAX8732A/MAX8733A/MAX8734Aはデュアルステップダウン、スイッチモード電源(SMPS)コントローラで、バッテリ駆動システムにおいてロジック電源電圧を生成します。MAX8732A/MAX8733A/MAX8734Aは、可変(2V~5.5V)または固定(5Vおよび3.3V)の2個のパルス幅変調(PWM)コントローラを内蔵しています。これら製品は、5Vおよび3.3Vの常時オン出力を供給する2個のリニアレギュレータも備えています。各リニアレギュレータは、メインSMPS出力への自動リニアレギュレータブートストラップを内蔵し、最大100mAの出力電流を供給します。MAX8732A/MAX8733A/MAX8734Aは、パワーアップシーケンサ、パワーグッド(PGOOD)出力、ディジタルソフトスタート、およびシャットダウン時の負電圧を防止するためのソフトストップ出力放電機能を内蔵しています。加えて、出力がイネーブルの間、VCCがUVLO設定電圧以下に下がると、出力はハイインピーダンスになります。
マキシム独自のQuick-PWM™クイック応答、一定オン時間PWM制御方式は検出抵抗なしで動作し、比較的一定のスイッチング周波数を維持しながら、負荷変動に対して100nsで応答します。独自の超音速パルススキッピングモードではスイッチング周波数を25kHz以上に維持し、オーディオアプリケーションにおけるノイズを除去します。その他の機能としては、軽負荷アプリケーションでの効率を最大化するパルススキッピング、デリケートなアプリケーションでRF干渉を低減する固定周波数PWMモードなどがあります。
MAX8732Aは200kHz/5Vおよび300kHz/3.3V SMPSを備え、効率を最大化し、またMAX8733Aは「薄型および軽量」なアプリケーション用の400kHz/5Vおよび500kHz/3.3V SMPSを備えています。MAX8734Aはピン選択可能なスイッチング周波数を提供し、5V SMPSの200kHz/300kHz動作、または3.3V SMPSの400kHz/500kHz動作を実現します。MAX8732A/MAX8733A/MAX8734Aは28ピンQSOPパッケージで提供され、拡張温度範囲(-40℃~+85℃)で動作します。
MAX8732A/MAX8733A/MAX8734Aは、MAX1777/MAX1977/MAX1999とピンコンパチブルのアップグレード製品です。MAX1999の評価キットを使って、MAX8732A/MAX8733A/MAX8734Aを評価することができます。
アプリケーション
- 3および4セルLi+ (リチウムイオン)バッテリ駆動機器
- ノートブックおよびサブノートブックコンピュータ
- PDAおよびモバイル通信機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX8734AEEI+ | 28-QSOP-150_MIL | ||
MAX8734AEEI+T | 28-QSOP-150_MIL |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX8734Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める