MAX8560
製造中4MHz、500mA同期ステップダウンDC-DCコンバータ、Thin SOTおよびTDFNパッケージ
90%以上の効率で500mAを供給する、初の4MHzステップダウンDC-DCコンバータ、SOT23およびTDFNパッケージ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.13
製品の詳細
- PWMスイッチング周波数:最高4MHz
- 保証出力電流:500mA
- 自己消費電流:40µA (typ)
- 可変出力電圧:0.6V~2.5V
- ロジック制御の出力電圧(MAX8561)
- 外付けバイパスFETを駆動(MAX8562)
- 初期精度:±1.5%
- ソフトスタートによって突入電流を排除
- 高速電圧ポジショニング過渡応答
- 内蔵同期整流器
- 入力電圧範囲:2.7V~5.5V
- ロジック制御シャットダウン:0.1µA
- サーマルシャットダウン
- Thin SOT23、または省スペース、3mm x 3mm x 0.8mmのTDFNパッケージ
MAX8560/MAX8561/MAX8562はステップダウンDC-DCコンバータで、小型サイズと高効率を重視するアプリケーション用に最適化されています。これらの製品は、固定周波数でスイッチング動作し、最高4MHzまで調整可能な独自のヒステリシスPWM制御方式を採用しているため、効率を重視するか、または、小さい外付け部品を採用するかのバランスをとることができます。出力電流は最大500mAまで保証され、自己消費電流はわずか40µA (typ)です。
内蔵同期整流によって効率が大幅に向上し、従来型のステップダウンコンバータに必要であった外付けショットキダイオードが不要になります。ソフトスタートを内蔵しているため、突入電流が排除され、入力コンデンサの要件が緩和されます。MAX8561は外部からのロジック信号で出力電圧を制御することができる機能を備え、MAX8562は外付けバイパスFETを駆動します。
MAX8560は、5ピンThin SOT23パッケージで提供されます。MAX8561/MAX8562は、省スペース、3mm x 3mmの8ピンTDFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- CDMA/RFパワーアンプ用電源
- 携帯電話/スマートフォン
- マイクロプロセッサ/DSPコア電源
- PDA、DSC、およびMP3プレーヤー
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX8560EZK+ | 5-TSOT-N/A | ||
MAX8560EZK+T | 5-TSOT-N/A |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
MAX8560に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める