MAX848

最終販売

1~3セル、ハイパワー、低ノイズ、ステップアップDC-DCコンバータ

内蔵の2チャネルADCで高精度バッテリ電圧監視が可能

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.27
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 効率:95%以上
  • 出力電圧:Dual Mode™ 3.3Vまたは可変2.7V~5.5V
  • 入力電圧範囲:0.7V~5.5V
  • スタンバイモード:0.15mW
  • 同期可能な300kHz PWMモード
  • 2チャネルのシリアル出力付きADC
  • パワーグッド機能
MAX848
1~3セル、ハイパワー、低ノイズ、ステップアップDC-DCコンバータ
MAX848、MAX849:標準動作回路
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
PMIC(DC/DC、PowerPath、バッテリ・チャージャ) 1
MAX847 製造中 1セル、ステップアップ、双方向ページャシステムIC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX849EVKIT

MAX848、MAX849の評価キット

機能と利点

  • 出力電流:250mA~850mA



  • 効率:90%
  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 完全実装済み、試験済み
  • 電圧監視用のシリアル出力付2チャネルアナログディジタルコンバータ(ADC)

製品詳細

MAX849評価キット(EVキット)は、携帯電話その他のバッテリ駆動機器に最適な完全1セル~3セル、ハイパワー、低ノイズ、ステップアップDC-DCパワーコンバータの実装済み、試験済みのPCBキットです。3.3V出力の場合は、1または2セルを使用して出力電流250mA~700mAを得ることができます。出力電圧が5Vの場合は、3セルまたはリチウムイオン(Liイオン)バッテリ1個を使用して出力電流850mAを得ることができます。

本ボードは、標準単三バッテリ用のクリップおよびユーザインタフェース用の10ピンヘッダを備えています。

MAX848を評価する場合は、MAX849 EVキットと共にMAX848ESEの無料サンプルを請求してください。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • デジタルコードレス電話
  • ハンドヘルド機器(PDA、パームトップ)
  • ローカル3.3V~5V電源
  • パームトップコンピュータ
  • PCS電話
  • パーソナルコミュニケータ

MAX849EVKIT
MAX848、MAX849の評価キット

最新のディスカッション

max848に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品