MAX847

製造中

1セル、ステップアップ、双方向ページャシステムIC

SPI™インタフェース付き完全電源および監視システム、設計を簡素化し、コストおよびスペースを削減

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
最低価格:$6.38
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 90%の効率で1セルから80mA出力
  • Idle Mode™ (コースト)電流:13µA
  • 低ノイズPWMまたは低電流動作を選択可能
  • PWM動作周波数は外部クロックソースの7倍に同期
  • 外部クロックなしで270kHz動作
  • 自動バックアップバッテリ切換え
MAX847
1セル、ステップアップ、双方向ページャシステムIC
MAX847:標準動作回路
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
Product 1
MAX769 2または3セル、ステップアップ/ダウン、双方向ページャシステムIC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX847EVKIT

Evaluation Kit for the MAX847

機能と利点

  • 0.8V to 1.8V (1-cell boost) Battery Input Voltage
  • 1.8V to 4.9V Digitally Adjustable Output Voltage
  • Up to 80mA Total Output Current
  • Three Low-Noise Voltage Regulators
  • Charger for Small NiCd/NiMH/Lithium Battery or Storage Capacitor
  • 270kHz Switching Frequency
  • 15µA Idle Mode™ Current
  • Digitally Controlled 1.8Ω Switches for Vibrators, Beepers, etc.
  • Reset and Low-Battery Outputs
  • Surface-Mount Components
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

The MAX847 evaluation kit (EV kit) provides a platform for evaluating the features of the MAX847. The MAX847 converts a 1-cell, 0.8V to 1.8V battery voltage to four separate output voltages. The main output voltage at OUT is digitally controlled from 1.8V to 4.9V in 100mV steps by a 3-wire SPI™ serial interface. OUT provides up to 80mA. The other outputs (REG1, REG2, and REG3) are low-noise linear-regulator outputs. The MAX847 offers numerous features for two-way paging and other low-power wireless designs. Consult the MAX847 data sheet for details. The MAX847 EV kit is a fully assembled and tested surface-mount circuit board.

The MAX769 is similar to the MAX847 except that it contains a buck/boost DC-DC converter (for 2-cell or 3-cell inputs) rather than a boost-only converter (for 1-cell inputs). To evaluate the MAX769, please order the MAX769EVKIT.

Applications

  • 1-Cell Powered Handheld Equipment
  • GPS Receivers
  • Two-Way Paging

MAX847EVKIT
Evaluation Kit for the MAX847

最新のディスカッション

max847に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品