MAX79356

製造中

ZENOフレキシブル狭帯域OFDM電力線通信モデム、集積化アナログフロントエンド内蔵

G3-PLCおよびPRIME PLCソリューション用の単一ハードウェアプラットフォーム

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • すべての規格と周波数帯域に対応してR&D投資と開発時間を削減
    • G3-PLC認定
    • G3-PLC、IEEE 1901.2、ITU G9903、PRIMEに準拠
    • 通信用に規定された周波数帯域に対応:CENELEC、FCC、ARIB
  • MAC/PHY用512KBフラッシュと288KB RAM内蔵のデュアル32ビットRISCプロセッサを備えた柔軟なシステムアーキテクチャによって、進化を続ける規格に対応
    • 汎用ファームウェアによってPANコーディネータとPANデバイス機能の両方に対応
    • 設定可能な周波数ノッチ
  • 効率良いBOMによって競争力あるモデムの構築が可能
    • 1つのSKU (在庫)ですべてのG3-PLC帯域に対応
    • 内蔵のMAC、OFDM PHY、およびアナログフロントエンドによって基板設計を簡素化
    • 1つの16MHz水晶によってすべての動作クロックを生成
    • UARTによってホストプロセッサ通信用の簡易インタフェースを提供
  • 低消費電力
    • リッスンモード:55mW
    • アクティブモード:70mW
  • 適応型利得制御を備えた高感度レシーバによって低い信号対ノイズ比で通信が可能
  • 暗号/復号および認証用128/256ビットAESおよびAES-CCM*エンジン内蔵
MAX79356
ZENOフレキシブル狭帯域OFDM電力線通信モデム、集積化アナログフロントエンド内蔵
MAX79356:ブロックダイアグラム
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
MAX79356CAEVK1

MAX79356の評価キット

機能と利点

  • プリロードされたSimple-MACファームウェアおよび迅速なPHYテスト用のZENO Simple-Connect GUIによって容易に使用可能
  • 完全なMAC G3ファームウェアおよびEAP-PSKサーバを備えたG3 PLC Connect GUIをダウンロードして利用可能
  • 1つの評価キットで全周波数帯域に対応:CENELEC-A、FCC、およびARIB

製品詳細

MAX79356の評価キット(EVキット)は、フレキシブル狭帯域OFDM電力線通信モデムのMAX79356 (ZENO)の機能を実証します。

アプリケーション

  • 高度メーターインフラ(AMI)
  • AMIコンセントレータ
  • 電気自動車充電
  • ファクトリ/ビルオートメーション
  • ホームエネルギー監視
  • スマートグリッド通信
  • スマートメーター
  • ソーラーおよび再生可能なエネルギー管理
  • 街灯オートメーションおよび照明制御

MAX79356SNF

MAX79356 G3-PLCスニファキット

機能と利点

  • 低電力、軽量、およびポータブル、コールドワイヤ、DC、または110~240VAC (50Hz/60Hz)で動作
  • 単一のFWでG3-PLC標準規格のCENELEC-A、FCC、およびARIB周波数帯、および独自規格のFCCハイバンドに対応
  • パケットをキャプチャし、WindowsグラフィックアプリケーションでPC上に表示
  • ビーコン、ブートストラッピング、ルーティング、トーンマップレスポンス、ACK/NACK、およびデータバケットを含む、カラーコードおよびタイムスタンプを備えたG3-PLC PHYおよびMACフレームを実証
  • 設定可能な復号鍵によって、復号化したパケットのリアルタイム表示が可能
  • チャネルアナライザ機能は、各OFDMトーンのチャネル品質をグラフィカルに視覚化
  • ワンクリックのレポート生成によって、ネットワーク安定性、トポロジー、および通信品質の統計分析が可能
  • 設定可能な周波数ノッチに対応
  • 内蔵のファームウェアアップデートユーティリティによって、将来のアップグレードに対応
  • 信号品質および位相情報を提供し施設調査を可能にすることによって設置のトラブルシューティングを大幅に軽減する、PLCの設置者や専門家にとってフィールドで必須のスタンドアロンツール

製品詳細

MAX79356 G3-PLCスニファドングルは、G3-PLC電力線通信ネットワーク用の軽量なテストおよび監視デバイスです。このポータブルスニファには使いやすいWindows®アプリケーションが付属し、電力線上のデータおよびコマンドパケットのキャプチャと分析が可能です。多機能ボタンによって、ユーザーは周波数帯をCENELEC-A、CENELEC-B、FCC、またはARIBへと便利に変更することができます。このスニファドングルは、パワーバンクに接続可能な標準mini-USBポートによって給電され、信号の位相と品質を確認するためのハンドヘルド試験装置としてフィールドで使用することができます。

How to Use the MAX79356 G3-PLC Sniffer Kit

MAX79356 G3-PLCスニファキットの使用方法

アプリケーション

  • 高度メーターインフラ(AMI)
  • AMIコンセントレータ
  • 電気自動車充電
  • ファクトリ/ビルオートメーション
  • ホームエネルギー監視
  • スマートグリッド通信
  • スマートメーター
  • ソーラーおよび再生可能なエネルギー管理
  • 街灯オートメーションおよび照明制御

MAX79356CAEVK1
MAX79356の評価キット
MAX79356SNF
MAX79356 G3-PLCスニファキット

最新のディスカッション

最近表示した製品