MAX7348

製造中

2線式インタフェースの低EMIキースイッチおよび音響器コントローラ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.66
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 400kbpsの5.5V耐圧2線式シリアルインタフェース
  • 動作電圧:2.4V~3.6V
  • 最大64個のキー(MAX7349)、40個のキー(MAX7348)、または24個のキー(MAX7347)を監視
  • 最大8つのバウンド防止付きキーイベントのFIFO待ち行列
  • キーのバウンド防止時間をユーザが設定可能:9ms~40ms
  • キーの自動反復レートおよび遅延をユーザが設定可能
  • 低EMI設計とするための静的マトリックス監視
  • 各バウンド防止付きイベントまたはFIFOレベルによって、または設定可能な期間の終了時にハードウェア割込み
  • LEDを駆動可能な最大6つのオープンドレインロジック出力
  • 音響器出力を使って自動的にキークリック音を生成
  • 14種のプログラマブルな音響器周波数
  • 連続またはプログラマブルな音響器継続時間
  • 自動シングルトーンおよびデュアルトーンアラーム音の生成が容易
  • 4つのI²Cアドレスの選択が可能
  • 選択可能な2線式シリアルバスタイムアウト
  • シャットダウン電流:10µA以下
MAX7348
2線式インタフェースの低EMIキースイッチおよび音響器コントローラ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX7348に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品