MAX7324
製造中8つのプッシュプル出力および8つの入力付き、I²Cポートエキスパンダ
8つのプッシュプルおよび8つの入力ポート付き、低動作電源電圧I²Cポートエキスパンダ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.29
製品の詳細
- 400kHzの+6V耐圧I²Cシリアルインタフェース
- 動作電圧:+1.71V~+5.5V
- 8個のプッシュプル出力
- マスク可能な遷移検出のラッチ付き8個の入力ポート
- 入力ポートの過電圧保護は最大+6V
- 過渡変化がラッチされ、読取り動作間の検出可能
- アクティブローINT出力によって選択された入力の変化を警報
- AD0およびAD2入力によって16個のスレーブアドレスから選択
- 低スタンバイ電流:0.6µA
- 温度範囲:-40℃~+125℃
2線式、シリアルインタフェースペリフェラルのMAX7324は、8個のプッシュプル出力と8個の入力で構成される16個のI/Oポートを備えています。各入力は、選択可能な内部プルアップ、+6Vまでの過電圧保護、および割込み出力付きの遷移検出を備えています。
すべての入力ポートが、状態変化があるかどうか連続的に監視されます(遷移検出)。割込みがラッチされるため、過渡変化を検出することができます。入力の任意の組合せを割込みマスクを使って選択可能で、アクティブローINT出力がアサートされます。この後、MAX7324がシリアルインタフェースを通じてアクセスされると、いずれの保留中の割り込みもクリアされます。
プッシュプル出力は20mAのシンク電流定格で、LEDを駆動可能です。アクティブローRST入力によってシリアルインタフェースがクリアされ、MAX7324との間のすべてのI²C通信が終了します。
MAX7324では4レベルロジック付きの2個のアドレス入力によって16個のI²Cスレーブアドレスを実現します。また、このスレーブアドレスによって、4個のポートのグループごとに40kΩの内部プルアップがイネーブルまたはディセーブルされます。
MAX7324は、入力ポート、オープンドレイン型I/Oポート、およびプッシュプル出力ポートを選択可能なピンコンパチブルのポートエキスパンダファミリの1デバイスです(フルデータシートの「表1」参照)。
MAX7324は24ピンQSOPおよびTQFNパッケージで提供され、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 携帯電話
- ノートブック
- SAN/NAS
- 衛星無線
- サーバ
ドキュメント
データシート 2
デバイス・ドライバ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX7324AEG+ | 24-QSOP-150_MIL | ||
MAX7324AEG+T | 24-QSOP-150_MIL | ||
MAX7324ATG+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
MAX7324ATG+T | 24-TQFN-4X4X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
バッテリ直結式LED/GPIOドライバ 9 | ||
MAX7327 | 製造中 | 12個のプッシュプル出力および4個のオープンドレインI/O付き、I²Cポートエキスパンダ |
MAX7326 | 製造中 | 12個のプッシュプル出力および4個の入力付き、I²Cポートエキスパンダ |
MAX7319 | 製造中 | 8入力およびマスク可能な遷移検出付き、I²Cポートエキスパンダ |
MAX7320 | 製造中 | 8つのプッシュプル出力、I²Cポートエキスパンダ |
MAX7321 | 製造中 | 8個のオープンドレインI/O付き、I2Cポートエキスパンダ |
MAX7322 | 製造中 | 4個のプッシュプル出力および4個の入力付き、I²Cポートエキスパンダ |
MAX7323 | 製造中 | 4つのプッシュプル出力および4つのオープンドレインI/O付き、I²Cポートエキスパンダ |
MAX7328 | 製造中 | 8つのI/Oポート付き、I²Cポートエキスパンダ |
MAX7329 | 製造中 | 8つのI/Oポート付き、I²Cポートエキスパンダ |
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX7324に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める