MAX710

製造中

3.3V/5Vまたは可変、ステップアップ/ステップダウンDC-DCコンバータ

小型インダクタ1個使用、小型、低ノイズ、トランスレスのステップアップ/ダウンレギュレータ、低出力リップル

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.58
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • ステップアップ/ダウン電圧変換
  • 入力範囲:+1.8V~+11V
  • 出力:
    • 5V/250mA (VIN = 1.8V)
    • 5V/500mA (VIN = 3.6V)
  • 外部FET不要
  • シャットダウン中は負荷を入力から切断
  • バッテリ電流:
    • 無負荷時に200µA (VIN = 4V)
    • スタンバイ時に7µA
    • オフ時に0.2µA
  • 低ノイズモードおよび高効率モード
MAX710
3.3V/5Vまたは可変、ステップアップ/ステップダウンDC-DCコンバータ
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
パワー・スイッチ内蔵型昇圧レギュレータ 1
MAX1672 製造中 ステップアップ/ダウンDC-DCコンバータ、QSOPパッケージ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX710EVKIT

Evaluation Kit for the MAX710, MAX711

機能と利点

  • Step-Up/Down Voltage Conversion
  • +1.8V to +11V Input Range
  • 3.3V or 5V Selectable Output Voltage (MAX710)
  • 2.7V to 5.5V Adjustable Output Voltage (MAX711)
  • 250mA Output Current
  • No External FETs Required
  • Output is Fully Off during Shutdown
  • 5µA Max Shutdown Current
  • Low-Battery Comparator
  • Low-Noise and High-Efficiency Modes
  • Surface-Mount Components
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

The MAX710 evaluation kit (EV kit) is a step-up DC-DC converter with a linear-regulator output. The MAX710 accepts a +1.8V to +11V input and converts it to a 3.3V or 5V output for up to 250mA currents. The EV kit is optimized for battery applications where the input varies above and below the regulated output voltage. It can be set in two modes: one optimized for lowest noise, the other for highest efficiency.

The MAX710 EV kit is a fully assembled and tested surface-mount circuit board. It can also be used to evaluate the MAX711, which has an adjustable output voltage (2.7V to 5.5V). Additional pads on the board accommodate the external feedback resistors for setting different output voltages.

Applications

  • Pagers
  • Personal Medical Monitors
  • Pointing Devices
  • Remote Controls
  • Single-Cell Battery-Powered Devices

MAX710EVKIT
Evaluation Kit for the MAX710, MAX711

最新のディスカッション

MAX710に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める