MAX1672

製造中

ステップアップ/ダウンDC-DCコンバータ、QSOPパッケージ

小型インダクタ1個使用、小型、低ノイズ、トランスレスのステップアップ/ダウンレギュレータ、低出力リップル

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.12
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • ステップアップ/ダウン電圧変換
  • 入力電圧範囲:1.8V~11V
  • 出力電圧:3.3V/5Vまたは可変
  • 出力電流:
    • 5Vで300mA (VIN > 2.5V)
    • 5Vで150mA (VIN > 1.8V)
  • SEPICやフライバックよりも小さなインダクタを使用
  • シャットダウン中は負荷を入力から切断
  • バッテリからの消費電流:
    • 85µA (無負荷)
    • 0.1µA (シャットダウン)
  • PGI//PGOローバッテリコンパレータ
  • パッケージ:16ピンQSOP (8ピンSOと同じ実装面積)
  • 外部FET不要
  • サーマルおよび短絡保護
MAX1672
ステップアップ/ダウンDC-DCコンバータ、QSOPパッケージ
MAX1672:標準動作回路
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
パワー・スイッチ内蔵型昇圧レギュレータ 1
MAX710 製造中 3.3V/5Vまたは可変、ステップアップ/ステップダウンDC-DCコンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX1672EVKIT

MAX1672の評価キット

機能と利点

  • ステップアップ/ダウン電圧変換
  • 入力電圧範囲:1.8V~11V
  • 出力電圧:3.3Vまたは5Vを選択
  • 可変出力電圧:1.25V~5.5V
  • シャットダウン中は負荷を入力から切断
  • 出力電流:最大300mA
  • 外部FET不要
  • 標準ICシャットダウン電流:0.1µA
  • ローバッテリコンパレータ
  • パッケージ:16ピンQSOP (8ピンSOと同じ実装面積)
  • 表面実装部品
  • 完全実装済み、試験済み

製品詳細

MAX1672の評価キット(EVキット)は、ステップアップスイッチングコンバータおよびリニアレギュレータ出力を組み合わせて、ステップアップ/ダウン電圧変換を提供します。1.8V~11Vの入力を許容し、それを3.3Vまたは5Vの出力(最大電流300mA)に変換します。本EVキットは入力が安定化出力電圧に対して上下に変化するバッテリアプリケーション用に最適化されています。超低自己消費電流と高効率により、バッテリ寿命を最大限に拡張できます。また、低ドロップアウトリニアポストレギュレータには、高周波リップルを低減するという利点もあります。

MAX1672 EVキットは、完全実装済み、試験済みの表面実装回路基板です。多少の修正を加えると、その他の出力電圧の評価にも使用できます。異なる出力電圧を設定するための外部フィードバック抵抗取付用パッドがボードに追加されています。

アプリケーション

  • 2セル~4セル、単三アルカリ、ハンドヘルド機器
  • 3.3Vおよび他の低電圧システム
  • AC入力アダプタ付きバッテリ駆動機器
  • デジタルスチルカメラ
  • シングルセル、リチウム駆動ポータブル機器

MAX1672EVKIT
MAX1672の評価キット

最新のディスカッション

max1672に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品