MAX5069
製造中高精度発振器およびデュアルFETドライバ付き、高周波、電流モードPWMコントローラ
精度設定可能なスイッチング周波数および開始/停止電圧付き、2.5MHz、ユニバーサル入力、デュアル出力PWMコントローラ
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.28
製品の詳細
- 47µA (typ)起動電流の電流モードによる制御
- 最高2.5MHzまでのプログラマブル発振器周波数
- 抵抗設定可能な精度±4.5%のスイッチング周波数
- ハーフ/フルブリッジまたはプッシュプルアプリケーション用のデュアルゲートドライブ出力
- 整流した85VAC~265VAC、または36VDC~72VDC入力(MAX5069A/B)
- 10.8V~24Vの入力で直接駆動可能(MAX5069C/D/E)
- 設定可能なデッドタイムおよびスロープ補償
- 設定可能な起動電圧(UVLO)
- 設定可能なUVLOヒステリシス(MAX5069B/C/E)
- 周波数同期入力可能(MAX5069A/D)
- 自動車用温度範囲:-40℃~+125℃
- 熱強化された16ピンTSSOP-EPパッケージ
MAX5069は高周波、電流モード、パルス幅変調(PWM)コントローラ(デュアルMOSFETドライバ付)で、AC-DCまたはDC-DC固定周波数電源の実現に必要な構成要素をすべて内蔵しています。1次側または2次側レギュレーションを行うことによって、絶縁または非絶縁によるプッシュプルおよびハーフ/フルブリッジ電源が容易に構築されます。立上りエッジブランキングによる電流モード制御によって制御ループの設計が容易になり、50%を超えるデューティサイクルで動作する場合は、内蔵のプログラマブルスロープ補償回路が電流ループを安定化します。
入力低電圧ロックアウト(UVLO)機構によって入力電源の起動電圧が設定され、電圧低下状態時の正常動作が保証されます。
1個の外付け抵抗によって、発振器周波数を50kHz~2.5MHzに設定します。MAX5069A/Dは、外部クロックとの同期用のSYNC入力を備えています。MAX5069の最大FETドライバデューティサイクルは50%です。設定可能なデッドタイムによって、磁気部品設計の最適化や寄生効果の除去がさらにフレキシブルになります。設定可能なヒカップ電流制限によって、重大障害が起こった場合の保護がさらに行われます
MAX5069は-40℃~+125℃の自動車用温度範囲での動作が保証され、16ピンの熱強化されたTSSOP-EPパッケージで提供されます。シングルFETドライバアプリケーションについては、MAX5068のデータシートを参照してください。
警告:MAX5069 は高電圧で動作するように設計されています。ご注意ください。
アプリケーション
- 産業用パワー変換
- 絶縁型テレコム電源
- ネットワーキングシステム電源
- サーバ電源
- ユニバーサル入力AC電源
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX5069AAUE+ | 16-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX5069BAUE+ | 16-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX5069BAUE+T | 16-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX5069CAUE+ | 16-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX5069CAUE+T | 16-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX5069DAUE+ | 16-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX5069DAUE+T | 16-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 11, 2022 - 2236N ASSEMBLY |
||
MAX5069AAUE+ | ||
MAX5069BAUE+ | 製造中 | |
MAX5069BAUE+T | 製造中 | |
MAX5069CAUE+ | 製造中 | |
MAX5069CAUE+T | 製造中 | |
12 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
MAX5069AAUE+ | ||
MAX5069BAUE+ | 製造中 | |
MAX5069BAUE+T | 製造中 | |
MAX5069CAUE+ | 製造中 | |
MAX5069CAUE+T | 製造中 | |
7 13, 2022 - 2236A ASSEMBLY |
||
MAX5069DAUE+ | 製造中 | |
MAX5069DAUE+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
MAX5069に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める