MAX4952A

製造中

イコライザ機能付きの1.5/3.0/6.0GT/s SAS/SATAデュアルリドライバ

SASデータレートRp~6.0GT/s (毎秒ギガトランスファー)に対応の超小型イコライザ/リドライバ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$13.12
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • +3.3Vの単一電源動作
  • 最高6.0GT/sまでのSAS Gen I/II
  • 優れた反射減衰量
    • 3.0GT/sで8dB
  • SAS/SATA OOB (帯域外)信号をサポート
    • 5ns (typ)
  • 入出力50Ωオーム終端抵抗内蔵
  • 選択可能な入力イコライザ
    • 0、3dB
  • 標準1000mVP-P (typ)出力
  • 選択可能な出力プリエンファシス
    • 0、3dB
  • フロースルーレイアウト用インライン信号配線
  • 小型、3.5mm x 5.5mmのTQFNパッケージ
MAX4952A
イコライザ機能付きの1.5/3.0/6.0GT/s SAS/SATAデュアルリドライバ
MAX4952A:標準アプリケーション回路
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
MAX4952AEVKIT

MAX4952Aの評価キット

機能と利点

  • SASおよびSATA入出力を備えたアプリケーション回路
  • SMA入出力を備えたアイダイアグラム試験回路
  • キャリブレーショントレース(50Ωシングルエンドの負荷トレースおよび50Ωシングルエンドのスルートレース)
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX4952Aの評価キット(EVキット)は、デュアルチャネルバッファのMAX4952Aを評価するための実証済みの設計を提供します。このEVキットには、アプリケーション回路、特性評価回路、および2組のキャリブレーショントレースの4つの部分が含まれています。

アプリケーション回路(図1a)は、MAX4952A ICを使用したシリアル接続SCSI (SAS)およびシリアルATA (SATA)信号の再駆動の検証用に設計されています。EVキットのこの部分は、外部の+5Vの電源で動作し、この+5V電源はオンボードのLDOによって+3.3Vに安定化され、MAX4952A (U1)デバイスに給電します。アプリケーション回路のすべてのトレースは、100Ωの差動インピーダンス制御トレースです。

特性評価回路(図1b)は、SMAコネクタおよび50Ωのシングルエンド、インピーダンス制御トレースを使用したアイダイアグラム評価のために提供されています。この部分は+3.3Vの外部電源によって駆動されます。

アプリケーション

  • データストレージ/ワークステーション
  • ドッキングステーション
  • サーバ

MAX4952AEVKIT
MAX4952Aの評価キット

最新のディスカッション

max4952aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品