MAX4951AE

最終販売

高ESDおよびケーブル検出付き、SATA I/II双方向リドライバ

デュアルチャネルバッファによって、長いケーブル上でコネクタを通じてシステムはSATA Gen IIIデータレートに対応可能

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.42
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 単一電源動作:+3.3V (typ)
  • 低電力、350µA (typ)でeSATAケーブルを検出
  • SATAの1.5Gbpsと3.0Gbpsのデータレートをサポート
  • SATA I、SATA II入力/出力リターンロスマスクに適合
  • ジッタについてeSATA規格に準拠のアイマスクを凌ぐ
  • 出力レベルについてeSATA規格に準拠したアイマスクに適合またはこれを凌ぐ
  • SATA OOB信号をサポート
  • 入力/出力に50Ω終端抵抗を内蔵
  • フロースルーレイアウト用インライン信号配線
  • MAX4951とピン互換
  • 省スペース、4mm x 4mmのTQFNパッケージ
  • 全ピンでESD保護:±8kV (HBM)
MAX4951AE
高ESDおよびケーブル検出付き、SATA I/II双方向リドライバ
MAX4951AE Functional Diagram MAX4951AE Application Circuit MAX4951AE Pin Configuration
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
すべてのリピーターとバッファ 2
MAX4951 製造中 SATA I/SATA II双方向リドライバ
MAX4952 最終販売 イコライザ機能付きの1.5/3.0/6.0GT/s SAS/SATAクワッドリドライバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX4951AEEVKIT

MAX4951AEの評価キット

機能と利点

  • SATA入出力を備えたアプリケーション回路
  • SMA入出力を備えたアイダイアグラム試験回路
  • キャリブレーショントレース(50Ω負荷トレースおよびスルートレース)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX4951AEの評価キット(EVキット)は、デュアルチャネルバッファのMAX4951AEの評価をするための実証済みの設計を提供します。このEVキットには、アプリケーション回路、特性評価回路、および2組のキャリブレーショントレースの4つの部分が含まれています。

アプリケーション回路は、MAX4951AE ICを使用したシリアルATA (SATA)信号の再駆動とSATAケーブル検出の検証用に設計されています。EVキットのこの部分は外部の+5Vの電源で動作し、この+5V電源はオンボードのLDOによって+3.3Vに安定化され、MAX4951AE (U1)デバイスに給電します。アプリケーション回路のすべてのトレースは、100Ωの差動インピーダンス制御トレースです。

特性評価回路は、SMAコネクタおよび50Ωにインピーダンス制御されたトレースを使用したアイダイアグラム評価のために提供されています。この部分は+3.3Vの外部電源によって駆動されます。

アプリケーション

  • ラップトップコンピュータ
  • ドッキングステーション
  • デスクトップコンピュータ
  • サーバ
  • データストレージ/ワークステーション

MAX4951AEEVKIT
MAX4951AEの評価キット

最新のディスカッション

MAX4951AEに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品