MAX4889C

製造中

2.5/5.0/8.0Gbps PCIeパッシブスイッチ

低い挿入損失および優れたリターンロス、Gen II切替えを可能にする、高速PCI Expressパッシブスイッチ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.91
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 単一電源電圧:+3.3V
  • PCIe Gen I、Gen II、およびGen IIIデータレートに対応
  • SAS I、SAS II、およびSAS 6.0Gbpsに対応(MAX4889C)
  • 優れたリターンロス
    • -22dB (typ)以上(4.0GHzにおいて)
  • 優れたリターンロス
    • -1.2dB (typ)以上(4.0GHzにおいて)
  • 3.5mm x 9.0mmの小型42ピンTQFNパッケージ
  • 業界標準のピン配置
MAX4889C
2.5/5.0/8.0Gbps PCIeパッシブスイッチ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

評価用キット

MAX4889BEVKIT

MAX4889BおよびMAX4889Cの評価キット

機能と利点

  • SMA入力/出力を備えたアイダイアグラム試験回路
  • キャリブレーショントレース:負荷あり、負荷なし
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX4889Bの評価キット(EVキット)は、PCI Express® (PCIe) Gen II 5.0GbpsパッシブスイッチのMAX4889Bを評価するための実証済みのデザインを提供します。MAX4889Bは、クワッド双極/双投(4 x DPDT)スイッチで、2方向間でのPCIeデータの4つのハーフレーンの切替えに最適です。MAX4889BのEVキットは、重要な試験(アイダイアグラム、および挿入損失、リターンロス、オフアイソレーションなどのsパラメータ測定等)に使用されます。

MAX4889BのEVキットのPCBには、MAX4889BETO+が実装されて提供されます。MAX4889BETO+は、鉛(Pb)フリー、エクスポーズドパッドを備えた、3.5mm x 9.0mmの42ピンTQFNパッケージで提供されます。

また、MAX4889BのEVキットを使ってMAX4889Cも評価することができます。ピンコンパチブルのMAX4889CETO+の無料サンプルについてはお問い合わせください。

アプリケーション

  • デスクトップPC
  • ノートブックPC
  • サーバ
  • ビデオグラフィックスカード—SLI® (Scaled Link Interface)およびCrossFire

MAX4889BEVKIT
MAX4889BおよびMAX4889Cの評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品