MAX3816A

新規設計には非推奨

DVI、HDMI、およびVGAインタフェースのDDC用、I²C 2線式延長器

DVI/HDMIの距離長を30mを超えて延長

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • クロックおよびデータチャネル用のDDCまたはI²Cケーブルの延長:最長60m (100kbpsの場合)
  • 片側ソリューションでディスプレイ側に1つのMAX3816Aのみ必要
  • ケーブル容量の補償:0~3000pFを保証(I²C仕様の8倍)、またはtypでは5000pFを超える
  • パラレルおよびシリアル動作モード
  • 伝送ラインインピーダンスの終端によって遷移後のリフレクションに起因するリンギングを防止
  • MAX3815のTMDS®イコライザとともに使用し、完全なディジタルビデオ延長ソリューションを形成
  • 電源:3.0V~5.5V
  • 5VケーブルDDCと3.3VディスプレイDDCレベル間の電圧変換(オプション)
MAX3816A
DVI、HDMI、およびVGAインタフェースのDDC用、I²C 2線式延長器
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX3815AEVKIT

MAX3815AおよびMAX3816Aの評価キット

機能と利点

  • 2.25Gbps、HDMI 1.3ディープカラー動作
  • 2.25Gbps TMDSのインタフェース長を延長
    • HDMIケーブル、AWG 24で0~35m
    • HDMIケーブル、AWG 28で0~22m
  • 1.65Gbps TMDSのインタフェース長を延長
    • HDMI ケーブル、AWG 24で0~40m
    • HDMI ケーブル、AWG 28で0~28m
  • +3.3V 電源で動作
  • 壁コンセント用電源アダプタ同梱
  • Molex HDMIコネクタ
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX3815Aの評価キット(EVキット)はTMDS®ケーブルイコライザのMAX3815AおよびDDC拡張器のMAX3816Aをインシステムで評価することのできる実装済みデモボードです。入力と出力接続は、Molex HDMI™コネクタを用いてHDMIケーブルに直接接続することができます。

DDC信号のSDAとSCLは、MAX3816Aによってサポートされています。ホットプラグ検出、+5V、DDC/CECグランド、およびCECは単に基板を素通りするだけです。

基板には、外付けの壁コンセント用電源アダプタを通じて電力が供給されます。電源アダプタはこのEVキットに同梱されています。

アプリケーション

  • フロントプロジェクタHDMI/DVI入力
  • HDMI 1.3 Deep Colorシステム
  • HDMI/DVI-Dケーブル拡張器モジュールおよびアクティブケーブルアセンブリ
  • 高精細テレビおよびディスプレイ
  • LCDコンピュータモニタ

MAX3815AEVKIT
MAX3815AおよびMAX3816Aの評価キット

最新のディスカッション

MAX3816Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める