MAX33079E

発売前

High-Speed Quad RS-422/RS-485 Receivers with ±65V Fault Protection, ±25V CMR, and ±25kV ESD Protection

Industry's most robust quad RS485 receiver with highest CMR, ESD and fault protection

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • Integrated Protection Increases Robustness
    • ±65V Fault Tolerant Quad Receiver Lines
    • ±25kV ESD HBM
    • ±25V Common Mode Range
    • True Fail-Safe Receiver Prevents False Transition on Receiver Input Short or Open Events
    • -40°C to +125°C Operating Temperature Range
  • Industry Standard for Easy Upgrade
    • 16-Pin SOIC and QSOP Packages
    • Pin Out Compatible to Industry Standard MAX3093-94 and MAX3095-96 Product Families
    • Supply Voltage of +3.3V or +5.0V
    • Data Rate Options of 20Mbps or 35Mbps
MAX33079E
High-Speed Quad RS-422/RS-485 Receivers with ±65V Fault Protection, ±25V CMR, and ±25kV ESD Protection
MAX33076E, MAX33077E, MAX33078E, MAX33079E: Simplified Block Diagram
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
IBISモデル 1


評価用キット

eval board
MAX33076ESHLD

MAX33076Eの評価用キット

機能と利点

  • MAX33076Eの簡便な評価
  • I/Oインターフェース対応範囲:1.71V~5.5V
  • 実証済みPCBレイアウト
  • Mbed /Arduino®プラットフォーム対応
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX33076Eシールドは、最大20Mbpsのデータ・レート、±65Vのフォルト保護、±25Vの拡張されたコモン・モード入力範囲、および±25kVヒューマン・ボディ・モデル(HBM)のESD保護を備えた4チャンネルRS-485/422レシーバーのMAX33076Eの機能を実証する完全実装および試験済みプリント基板(PCB)です。このシールドはデジタル・アイソレータを備え、RS-485/422トランシーバーとコントローラ・インターフェース間のレベル・トランスレータとして使用します。

アプリケーション

  • CNCマシン
  • レーザー・モジュール
  • モーター・コントローラ
  • パワー・グリッド機器
  • テレコム機器

MAX33076ESHLD
MAX33076Eの評価用キット
MAX33076ESHLD: Board Photo

最新のディスカッション

max33079eに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品