MAX33071E

製造中

±65Vフォルト保護、±40V CMR、および±40kV ESDを備えた+3.3Vおよび+5.0V、RS-485ハーフ・デュプレックス・トランシーバー

業界最高のコモンモード範囲±40VのRS-485、最高のESD ±40kVおよび±65Vのフォルト保護内蔵

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.55
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 内部保護によって堅牢な通信を実現
    • ドライバ出力/レシーバー入力(A、Bデータ・ライン)の保護
      • ドライバ出力/レシーバー入力のフォルト保護範囲:±65V
      • ドライバ出力/レシーバー入力のコモンモード範囲:±40V
      • ESD保護:±40kVヒューマン・ボディ・モデル(JEDEC JS-001-2017)
      • ESD保護:±15kV気中放電(IEC 61000-4-2)
      • ESD保護:±10kV接触放電(IEC 61000-4-2)
    • ホットスワップ保護
    • 短絡保護
    • サーマル・シャットダウン
    • 真のフェイルセーフによって既知のレシーバー出力状態を保証
    • 広い動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • 高性能トランシーバーによって柔軟な設計を実現
    • RS-485 EIA/TIA-485規格に準拠
    • 最大データ・レート:500kbps (MAX33070E)、2Mbps (MAX33071E)、20Mbps (MAX33074E)
    • 電源電圧:3.3Vおよび5.0V
    • 1/8ユニット負荷によってバス上に最大256のデバイスを接続可能
MAX33071E
±65Vフォルト保護、±40V CMR、および±40kV ESDを備えた+3.3Vおよび+5.0V、RS-485ハーフ・デュプレックス・トランシーバー
MAX33070E/MAX33071E/MAX33074E Simplified Block Diagram MAX33070E/MAX33071E/MAX33074E Pin Configuration
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
IBISモデル 1


評価用キット

MAX33071ESHLD

MAX33071E/MAX33070Eシールド評価用キット

機能と利点

  • MAX33071Eの簡便な評価
  • I/Oインターフェース対応範囲:1.71V~5.5V
  • 実証済みPCBレイアウト
  • Mbed /Arduino®プラットフォーム対応
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX33071Eシールド評価用キット(EVキット)は、±65Vのフォルト保護、±40Vの拡張されたコモンモード範囲、および±40kVヒューマン・ボディ・モデル(HBM)のESD保護をA、Bデータ・ラインに備えた半二重RS-485トランシーバーのMAX33071Eの機能を実証する完全実装および試験済みプリント基板(PCB)です。このEVキットはデジタル・アイソレータを備え、RS-485トランシーバーとコントローラ・インターフェース間のレベル・トランスレータとして使用します。

アプリケーション

  • 農業および重機
  • エレベーター制御
  • ホームおよびビルオートメーション
  • HVAC
  • 産業オートメーション機器
  • モーションコントローラ
  • 電源およびUPS

MAX33071ESHLD
MAX33071E/MAX33070Eシールド評価用キット

最新のディスカッション

max33071eに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品