MAX2982

製造中

インダストリアル用ブロードバンド電力線モデム

業界初、車載/産業用グレード、電力線モデム

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • シングルチップ電力線ネットワークトランシーバ
  • HomePlug 1.0準拠
  • 動作温度範囲:-40℃~+105℃
  • 温度センサー内蔵
  • データレート:最大14Mbps
  • 500kbpsで-2dB SNR性能を提供する低レート適応(LORA)動作オプション
  • 周波数帯域:4.49MHz~20.7MHz
  • フレキシブルなMAC/PHY
    • フィールドでアップグレード可能なTFTPを使ったファームウェア
    • 帯域幅およびノッチング能力を備えたスペクトル整形
    • プログラマブルなプリアンブル
    • 128kB内部SRAM
  • 高度ナローバンド干渉除去回路
  • 84キャリア、OFDMベースPHY
    • 自動チャネル適応
    • FEC (フォワードエラー訂正)
    • DQPSK、DBPSK変調
    • -1dB SNRの高度ROBOモード
  • 大型ブリッジ表:最大512アドレス
  • セキュア通信用、キー管理を備えた56ビットDES暗号化
  • 通信インタフェース内蔵
    • UART
    • 10/100イーサネット
    • MII/RMII
    • 高速同期FIFO
  • AEC-Q100-REV-G車載グレード認定
MAX2982
インダストリアル用ブロードバンド電力線モデム
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

信頼性データ 1

さらに詳しく

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

MAX2982EVKIT

MAX2982の評価キット

製品詳細

産業用ブロードバンドPLCモデムのMAX2982/MAX2981の評価キット。MAX2982EVKITは、2つのシングルボードPLCモデムを備えています。

アプリケーション

  • ビルオートメーション
  • エネルギー管理
  • 産業用オートメーション
  • 産業用LAN
  • モータ制御
  • 遠隔監視

MAX2982EVKIT
MAX2982の評価キット

最新のディスカッション

MAX2982に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品