MAX2769C

製造中

ユニバーサルGNSSレシーバ

高性能、GPS、GLONASS、Galileo、およびBeiDou RFレシーバ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • GPS/GLONASS/Galileo/BeiDouシステム
  • デュアル入力選択可能LNAによって個別のパッシブおよびアクティブアンテナ入力に対応
  • 1.4dBのカスケード雑音指数と110dBのカスケード利得(PGAの利得制御範囲:59dB)
  • アクティブアンテナセンサー内蔵
  • VCO内蔵のフラクショナルNシンセサイザ
  • 外付けIF SAWまたはディスクリートフィルタが不要
  • 設定可能なIF周波数
  • 設定可能な2.5MHz、4.2MHz、9.66MHzのIF帯域幅と9MHz ZIF LPF帯域幅
  • SPIが利用不可の場合の8つの設定済みデバイス状態
  • 出力クロック駆動能力:40pF
  • 28ピンTQFNパッケージ(5mm x 5mm)
  • AEC-Q100車載認定バージョンのMAX2769Bも提供
MAX2769C
ユニバーサルGNSSレシーバ
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
GPS 1
MAX2769B 製造中 ユニバーサルGPSレシーバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX2769CEVKIT

MAX2769Cの評価キット

機能と利点

  • MAX2769C ICの簡便な評価
  • 単一電源動作:+2.7V~+3.3V
  • RFポートおよびベースバンド出力用の50Ω SMAコネクタ
  • 重要なペリフェラル部品完備
  • 3線式インタフェース用のパラレルポート
  • PC制御ソフトウェアを請求に応じて提供

製品詳細

MAX2769Cの評価キット(EVキット)は、ユニバーサルGPSレシーバのMAX2769Cの評価を簡素化します。このEVキットはデバイス性能のテストを可能にし、追加のサポート回路は不要です。EVキットに入出力用の標準50Ω SMAコネクタが搭載されているため、テストベンチ上での迅速かつ容易な評価が可能です。この評価キットは、出荷時に完全実装および試験済みです。

フルデータシートには、部品リスト、デバイスの評価に必要な機器の一覧、機能検証用の簡単な試験手順、EVキットの回路説明、回路図、およびプリント基板(PCB)各層のアートワークが記載されています。

アプリケーション

  • 車載用ナビゲーションシステム
  • ラップトップおよびネットブック
  • 位置情報対応型携帯電話
  • 航海/航空ナビゲーション
  • PND (パーソナルナビゲーションデバイス)
  • ソフトウェアGPS
  • テレマティクス(資産トラッキング、在庫管理)

MAX2769CEVKIT
MAX2769Cの評価キット

リファレンス・デザイン

MAXREFDESGPS_B
MAXREFDESGPS_B Circuits from the Lab®

How to Add GPS to your Product without Draining your Battery

機能と利点

  • GPS L1 Snapshot Receiver
  • Ultra-fast
  • Position in as fast as 0.9s
  • Ultra-low power consumption
  • 0.5mW to 1.57mW (at 60s update rate)
  • Real-time and post-process operating modes
  • Native arm cortex-M4 design
  • User selectable signal capture
  • 4ms, 6ms, 8ms, 10ms, 16ms, 22ms, 30ms
  • Position accuracy: 5m CEP
  • Passive and active antenna support
  • SD card support
  • PC connection through USB
MAXREFDESGPS_B
How to Add GPS to your Product without Draining your Battery

最新のディスカッション

最近表示した製品