MAX2769B

製造中

ユニバーサルGPSレシーバ

高性能、車載グレードGPS、GLONASS、Galileo、およびCompass RFレシーバ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$5.02
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • AEC-Q100車載認定
  • GPS/GLONASS/Galileo/Compassシステム
  • 出力クロック駆動性能:40pF
  • 外付けIF SAWフィルタまたはディスクリートフィルタが不要
  • 設定可能なIF周波数
  • VCO内蔵のフラクショナルNシンセサイザは広範なリファレンス周波数に対応
  • 個別のパッシブおよびアクティブアンテナ入力用のデュアル入力汎用LNA
  • カスケードノイズ指数:1.4dB
  • 水晶発振器内蔵
  • アクティブアンテナセンサー内蔵
  • 電源電圧:2.7V~3.3V
  • RoHS準拠、鉛フリー、小型28ピンTQFNパッケージ(5mm x 5mm)
MAX2769B
ユニバーサルGPSレシーバ
MAX2769B Block Diagram MAX2769B Circuit Diagram MAX2769B Pin Configuration
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
MAX2769BEVKIT

MAX2769Bの評価キット

機能と利点

  • MAX2769B ICの簡便な評価
  • 単一電源動作:+2.7V~+3.3V
  • RFポートおよびベースバンド出力用の50Ω SMAコネクタ
  • 重要なペリフェラル部品完備
  • 3線式インタフェース用のパラレルポート
  • PC制御ソフトウェアを請求に応じて提供

製品詳細

MAX2769Bの評価キット(EVキット)は、ユニバーサルGPSレシーバのMAX2769Bの評価を簡素化します。このEVキットはデバイス性能のテストを可能にし、追加のサポート回路は不要です。EVキットに入出力用の標準50Ω SMAコネクタが搭載されているため、テストベンチ上での迅速かつ容易な評価が可能です。この評価キットは、出荷時に完全実装および試験済みです。

フルデータシートには、部品リスト、デバイスの評価に必要な機器の一覧、機能検証用の簡単な試験手順、EVキットの回路説明、回路図、およびプリント基板(PCB)各層のアートワークが記載されています。

アプリケーション

  • 車載用ナビゲーションシステム
  • ラップトップおよびネットブック
  • 位置情報対応型携帯電話
  • 航海/航空ナビゲーション
  • PND (パーソナルナビゲーションデバイス)
  • ソフトウェアGPS
  • テレマティクス(資産トラッキング、在庫管理)

MAX2769CEVKIT

MAX2769Cの評価キット

機能と利点

  • MAX2769C ICの簡便な評価
  • 単一電源動作:+2.7V~+3.3V
  • RFポートおよびベースバンド出力用の50Ω SMAコネクタ
  • 重要なペリフェラル部品完備
  • 3線式インタフェース用のパラレルポート
  • PC制御ソフトウェアを請求に応じて提供

製品詳細

MAX2769Cの評価キット(EVキット)は、ユニバーサルGPSレシーバのMAX2769Cの評価を簡素化します。このEVキットはデバイス性能のテストを可能にし、追加のサポート回路は不要です。EVキットに入出力用の標準50Ω SMAコネクタが搭載されているため、テストベンチ上での迅速かつ容易な評価が可能です。この評価キットは、出荷時に完全実装および試験済みです。

フルデータシートには、部品リスト、デバイスの評価に必要な機器の一覧、機能検証用の簡単な試験手順、EVキットの回路説明、回路図、およびプリント基板(PCB)各層のアートワークが記載されています。

アプリケーション

  • 車載用ナビゲーションシステム
  • ラップトップおよびネットブック
  • 位置情報対応型携帯電話
  • 航海/航空ナビゲーション
  • PND (パーソナルナビゲーションデバイス)
  • ソフトウェアGPS
  • テレマティクス(資産トラッキング、在庫管理)

MAX2769EVKIT

MAX2769の評価キット

機能と利点

  • MAX2769 ICを容易に評価
  • 単一電源動作:+2.7V~+3.3V
  • RFポートにベースバンド出力用の50Ω SMAコネクタ搭載
  • すべての重要周辺部品を搭載
  • 3線式インタフェース用のパラレルポート
  • PC制御ソフトウェアを請求に応じて提供

製品詳細

MAX2769の評価キット(EVキット)は、ユニバーサルGPSレシーバのMAX2769の評価を容易にします。このEVキットによってデバイスの性能を試験することができ、補助回路の追加は不要です。このEVキットは、入力/出力用に標準的な50Ω SMAコネクタが搭載されているため、テストベンチで迅速かつ容易に評価することができます。このEVキットは完全実装および出荷時試験済みです。

このデータシートには、部品表、デバイスを評価するのに必要な機器リスト、機能検証用のわかりやすい試験手順、EVキット回路の説明、回路図、およびプリント回路ボード(PCB)の各層ごとのアートワークが記載されています。

アプリケーション

  • デジタルスチルカメラおよびカムコーダ
  • 車載用ナビゲーションシステム
  • ラップトップおよびウルトラモバイルPC
  • 位置情報サービス(LBS)
  • PDA (携帯情報端末)
  • PMP (パーソナルメディアプレーヤー)
  • PND (パーソナルナビゲーションデバイス)
  • 娯楽用/航海ナビゲーション/アビオニクス
  • ソフトウェアGPS
  • テレマティクス(資産トラッキング、在庫管理)

MAX2769BEVKIT
MAX2769Bの評価キット
MAX2769CEVKIT
MAX2769Cの評価キット
MAX2769EVKIT
MAX2769の評価キット

最新のディスカッション

max2769bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品