MAX2676
製造中アンテナスイッチおよびバイアス内蔵、GPS/GNSS LNA
超小型WLPパッケージ、自動検出バイパススイッチ内蔵、低雑音指数GPS LNA
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- ディスクリートのアンテナセンシング、スイッチング、およびバイアス回路が不要
- アンテナ接続の自動検出
- アンテナバイアスを提供
- 短絡保護
- 広い電源電圧範囲:1.6V~3.6V
- 超小型実装面積(0.86mm × 1.26mm)のWLPパッケージ
- アンテナポートが不要なアプリケーションの場合は、ピンコンパチブルな4ピンのMAX2686/MAX2687/MAX2688 LNAを使用してください。
MAX2674/MAX2676 は、GPS L1、Galileo、およびGLONASSアプリケーション向けに設計された、超小型、高IP3、ローノイズアンプ(LNA)です。これらのデバイスはMaximの先進的なSiGeプロセスで設計されており、外部アンテナの使用が可能なアプリケーション向けにオートセンシング機能も内蔵しています。これらの高性能LNAは、高利得および超低ノイズ指数を提供するとともに、入力基準の2dB圧縮ポイントと3次インターセプトポイントを最適化しています。
超小型サイズのため、携帯電話、スマートフォン、PDA、PND、その他のカスタムGNSSアプリケーションにおけるフロントエンドモジュールおよびレシーバアプリケーションに最適です。MAX2674/MAX2676は、1.6V~3.6Vの単一電源で動作します。MAX2674は高利得向けに最適化され、MAX2676は高リニアリティ向けに最適化されています。どちらのデバイスもシャットダウン機能を備えており、消費電流が10μA以下に低減されます。アンテナポートは外部アンテナの接続を自動的に検知するため、追加の制御回路が不要であり、短絡保護も向上します。MAX2674/MAX2676は、超小型、RoHS準拠、0.86mm x 1.26mm x 0.64mmウェハレベルパッケージ(WLP)で提供され
ます。
アプリケーション
- 携帯およびスマートフォン
- フロントエンドSAWモジュール
- パーソナルナビゲーションデバイス(PND)
- レシーバモジュール
- 娯楽用、航海ナビゲーション
- テレマティクス(資産トラッキングおよび管理)
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
評価用設計ファイル 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX2676EWT+ | Wafer-Level Package 3x2 Bump, Full Array | ||
MAX2676EWT+T | Wafer-Level Package 3x2 Bump, Full Array |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 14, 2023 - 2275A WAFER FAB |
||
MAX2676EWT+ | 製造中 | |
MAX2676EWT+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
最新のディスカッション
MAX2676に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める