MAX2670

製造中

GPS/GNSSフロントエンドアンプ

利得ステップ制御を備えた、2段構成ローノイズアンプソリューション

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.51
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 第1アンプのノイズ指数*:1.0dB
  • 高利得**:34.8dB
  • 利得ステップ:3.4dB
  • 共有VCCおよびRFOUT2ピン
  • 50Ω出力整合回路内蔵
  • 電源電圧範囲:3.0V~5.5V
  • 小型、低コストパッケージ(3mm x 3mm)
  • AEC-Q100認定
  • ESD保護:±2kVヒューマンボディモデル
MAX2670
GPS/GNSSフロントエンドアンプ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

MAX2670EVKIT

MAX2670の評価キット

機能と利点

  • MAX2670 ICの柔軟な評価
    • AMP 1またはAMP 2の単体構成
    • 段間SAWフィルタを使用するカスケード構成*
  • 最適な整合および結合によって調整が不要
  • 全ポートが50Ωに整合されSMAコネクタを介してアクセス可能なため、インタフェースが簡素
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX2670の評価キット(EVキット)は、要求の厳しい車載アプリケーションで使用するために設計され35dBの利得を提供する、2段構成高性能GPS LNAのMAX2670の分かりやすい評価を可能にする使いやすいプラットフォームです。このEVキットは、標準的なリモートアンテナモジュールで一般的に見られる(12Vレギュレータ以外の)すべての機能を含んでいます。最適な整合および結合回路がEVキット上に含まれており、「プラグアンドプレイ」動作を可能にします。多くのアプリケーションでは、帯域外妨害に対する耐性を最大化するために段間SAWフィルタが使用されます。この構成の評価を可能にするために、1組のコモンSAWフィルタの実装場所が利用可能です。いずれかの利得段の単体でのテストまたは2つの利得段とオプションのSAWフィルタをカスケード接続したテストを可能にするための抵抗オプションが提供されます。MAX2670のEVキットとRF試験装置のインタフェースは、業界標準のSMAコネクタを使って合理化されます。

アプリケーション

  • アクティブアンテナ
  • 車載用および航海用、高集積GPSレシーバ

MAX2670EVKIT
MAX2670の評価キット

最新のディスカッション

MAX2670に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品