MAX2614
製造中40MHz~4GHzリニアブロードバンドアンプ
抜群の利得平坦性を備えた高性能ブロードバンドアンプファミリ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.64
Viewing:
製品の詳細
- 低雑音指数:2.0dB (fRFIN = 2.0GHz)
- 非常に平坦な周波数応答
- 0.5dB以下、1GHz~4GHz
- 周波数範囲:40MHz~4000MHz
- 業界トップクラスの最大PIN定格
- 大きいOIP3範囲
- MAX2615/MAX2616:+37dBm
- MAX2612:+35.2dBm
- MAX2613:+31.2dBm
- MAX2614:+30dBm
- 出力P1dB:+19.5dBm (MAX2615/MAX2616)
- 高利得:18.6dB
- シャットダウンモード(MAX2612/MAX2613/MAX2614/MAX2616)
- 可変バイアス電流によってOIP3を向上(MAX2615)
- 電源範囲:3.0V~5.25V
- 小型TDFNパッケージ(2mm x 3mm)
- 業界トップクラスのESD定格:2.5kV HBM
- AEC-Q100認定—/V製品のリストについてはデータシートの「Ordering Information (型番)」をご覧ください。
MAX2612~MAX2616は、PAプリドライバ/ローノイズアンプ用、または最大+19.5dBm出力電力を備えたカスケード可能な50Ωアンプ用に設計された高性能ブロードバンド利得ブロックファミリです。これらのデバイスは、セルラインフラストラクチャ、個人用または商用マイクロ波無線、CATVまたはケーブルモデムを含む多数のアプリケーションに最適です。動作周波数範囲は40MHz~4000MHzです。このアンプは、+3V~+5.25Vの電源で動作し、入力および出力ポートは内部で50Ωに整合されています。このデバイスファミリは、鉛フリー、ピンコンパチブルの小型TDFNパッケージ(2mm x 3mm)で提供されます。
アプリケーション
- 車載用
- セルラインフラストラクチャ
- マイクロ波無線
- 試験および測定
- 無線LAN
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
評価用設計ファイル 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX2614ETA+ | 8-LFCSP-2X3X0.75 | ||
MAX2614ETA+T | 8-LFCSP-2X3X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 14, 2023 - 2275A WAFER FAB |
||
MAX2614ETA+ | 製造中 | |
MAX2614ETA+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。