MAX2602

製造中

900MHzアプリケーション用、3.6V、1W RFパワートランジスタ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.45
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 低電圧:Liイオン電池1個またはNiCd/NiMH電池3個で動作
  • 動作範囲:DC~マイクロ波
  • 出力電力:1W (900MHz)
  • 高精度バイアス用のダイオードを内蔵(MAX2602)
  • 低コストシリコンバイポーラ技術
  • 負バイアスや電源スイッチが不要
  • 高効率:58%
MAX2602
900MHzアプリケーション用、3.6V、1W RFパワートランジスタ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

MAX2602EVKIT

MAX2601、MAX2602の評価キット

機能と利点

  • 出力電力(836MHz):1W (30dBm)
  • 50Ω入出力
  • 電源電圧範囲:+2.7V~+5.5V
  • 利得(836MHz):11dB

製品詳細

MAX2602の評価キット(EVキット)は、900MHz帯域アプリケーション用のMAX2602 1W RFパワートランジスタの評価作業を容易にします。本EVキットは、コンスタントエンベロープアプリケーション用の3.6V、836MHz、1W (30dBm) RFパワーアンプの中でMAX2602を動作させます。

本EVキットは、内部バイアスダイオード付きのMAX2602を装備して出荷されています。MAX2602のEVキットに簡単な修正を施すことにより、内部バイアスダイオードを持たないMAX2601のエミュレーションも可能です。

アプリケーション

  • 915MHz ISMトランスミッタ
  • AMPS携帯電話
  • CDPDモデム
  • デジタル携帯電話
  • 移動無線
  • マイクロセルラGSM (パワークラス5)
  • ナローバンドPCS (NPCS)
  • 2-Wayページャ

MAX2602EVKIT
MAX2601、MAX2602の評価キット

最新のディスカッション

MAX2602に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品