MAX25605
新規設計に推奨6スイッチシーケンシャルLEDコントローラ、車載照明システム用
マイクロコントローラやソフトウェアを必要とせずにシーケンシャルウィンカーアプリケーションの設計が可能
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.48
製品の詳細
- 柔軟な調光構成によってマイクロコントローラやソフトウェアなしで最適な性能を提供
- 抵抗によってシーケンスのタイミングおよび方向を簡素に設定可能
- ハザードランプアプリケーション
- 同期端子によって最大16のデバイスのシーケンス制御が可能
- オプションの対数LEDフェード
- 柔軟な構成によって同じデバイスを異なるアプリケーションに使用可能
- スイッチ当り1つ、2つ、または3つの直列LED
- フローティングソースMOSFET
- EMI低減
- スペクトラム拡散発振器
- スルーレート制御によってLED電流スパイクを最小化
- 保護機能およびパッケージによって信頼性を向上
- 単一LED短絡、オープン、およびオープントレース検出
- サーマルシャットダウンおよびフォルトフラグ
- 車載対応
- AEC-Q100認定
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
MAX25605は、6チャネル車載シーケンシャルLEDコントローラです。このデバイスは、シーケンシャルウィンカー機能または他の任意のシーケンシャル照明アニメーションを、マイクロコントローラやソフトウェアを使うことなく実装します。MAX25605は、最大750mAのLED照明アプリケーションに最適な、6つのカスコード接続された低RDSON nチャネルMOSFETを内蔵しています。各スイッチは、スイッチ当り最大3つの直列 LEDに対応します。対応可能な全体のLEDストリング電圧は最大60Vです。nチャネルMOSFETは3つずつ2つのグループに分けられているため、1つのデバイスで1つまたは2つのLEDストリングのシーケンス制御が可能です。スイッチ用の内蔵のゲートドライバおよびレベルシフタは内部チャージポンプレギュレータによって給電され、グランド基準のLEDドライバトポロジ以外に、バックブーストおよびバッテリへのブーストアプリケーションに対応します。
シーケンス制御機能およびタイミングは、A0、A1、A2、およびCLK入力に抵抗を接続することによって設定します。設定オプションには、調光の増/減、短絡LEDスレッショルド、マルチデバイスシーケンス位置、調光周波数、およびフェード時間があります。オプションの対数フェード機能によって、LEDを徐々にオンまたはオフすることが可能です。イネーブル入力をローに引き下げることによって、シーケンスをディセーブルすることができます。ENがローに引き下げられている場合、スイッチはオープンで、LEDドライバ電流はLEDストリング全体を通って流れます。また、各スイッチは単一LEDフォルト検出を内蔵しており、短絡LED、オープンLED、またはシーケンサとLEDストリング間のオープンワイヤが発生した場合、フォルトフラグをアサートします。さらに、SYNC入力の使用を介して最大16のデバイスを同時にシーケンス制御することができます。
MAX25605は-40℃~+125℃の自動車用温度範囲で動作し、20ピン側面濡れ性TQFN (4mm × 4mm)およびエクスポーズドパッドを備えた20ピンTSSOPパッケージで提供されます。
アプリケーション
- ハードウェアベースの照明アニメーション
- シーケンシャルウィンカー
ドキュメント
データシート 1
ビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX25605ATP/VY+ | 20-LFCSP_SS-4X4X0.75 | ||
MAX25605ATP/VY+T | 20-LFCSP_SS-4X4X0.75 | ||
MAX25605AUP/V+ | 20-TSSOP_4.4-4.4_MM | ||
MAX25605AUP/V+T | 20-TSSOP_4.4-4.4_MM |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 25, 2022 - 2237 ASSEMBLY |
||
MAX25605AUP/V+ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。