MAX25603

新規設計に推奨

車載4スイッチ昇降圧LEDコントローラ、コンビネーションヘッドライト用

車載シームレス高電圧バックブーストデュアルストリングLEDドライバ、95%以上の効率

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 車載対応:AEC-Q100認定
  • 高集積によって高輝度LEDドライバの部品数を最小化、スペースを節約しコストを削減
    • 広い入力電圧範囲:5V~60V
    • Hブリッジ単一インダクタ昇降圧アーキテクチャ
    • 過渡時の高速LED電流制限を内蔵
    • 時分割のデュアルストリングアプリケーションに最適
    • EPパッドを備えた28ピンTSSOPパッケージ
  • 完全な機能を備えたデュアルストリングドライバ
    • 両方のチャンネル(EN1およびEN2)のアナログおよびPWM調光
    • アナログ・デバイセズ独自の制御アーキテクチャによってデュアルストリングモードでのLED電流スパイクおよびスパイク時間を制限
    • スペクトラム拡散によってフリッカーのないPWM調光を実現
    • デュアルpMOS調光 FETゲートドライバ内蔵
  • 保護機能および広い温度範囲によってシステムの信頼性を向上
    • 短絡、過電圧、および過熱保護
    • 高速LED電流制限および入力電流リミッタ
  • 動作ジャンクション温度範囲:-40℃~+150℃
MAX25603
車載4スイッチ昇降圧LEDコントローラ、コンビネーションヘッドライト用
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
昇降圧LEDドライバ 1
MAX25600 新規設計に推奨 同期整流高電圧4スイッチバックブーストLEDコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
MAX25603EVKIT

MAX25603の評価用キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:5V~60V
  • コンビネーション・ヘッドライトおよびマルチストリング、タイムシェアリング・アプリケーションでの使用を実証
  • アナログおよびデジタル調光制御
  • 入力電流制限
  • LED電流クランプ機能
  • 出力放電による過渡時間の短縮
  • LED短絡および断線保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX25603の評価用キット(EVキット)は、車載高電圧、高輝度LED昇降圧コントローラのMAX25603を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは5V~60VのDC電源電圧で動作します。このEVキットは最大1Aを1~15のLEDからなる1つまたは2つのストリングに供給するように設定されています。各ストリングの合計電圧は0V~60Vの範囲で変化します。LEDストリングのアノードはLED1+またはLED2+ピンに接続し、カソードはGNDピンに接続します。シャントFETが提供され、クリアランス・ランプ(CLL)、ロー・ビーム(LB)、およびハイ・ビーム(HB)のすべてを1つのLEDストリングに収容可能なコンビネーション・ヘッドライトをエミュレートできます。LEDストリングの適切な区間の両端を短絡させることにより、それぞれを個別にオンまたはオフにすることができます。

アプリケーション

  • コンビネーション車載ヘッドライト

MAX25603EVKIT
MAX25603の評価用キット

最新のディスカッション

MAX25603に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品