MAX25561
新規設計に推奨6 x 220mA、ASIL B LEDバックライト・ドライバ(昇圧コントローラ搭載)
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.55
Viewing:
製品の詳細
- 5Vのゲート駆動電圧を維持しながら、バッテリ入力で3Vまで動作可能
- 広い昇圧デューティサイクル範囲
- 昇圧またはSEPIC電流モードDC/DCコントローラ
- 動作周波数範囲:400kHz~2.2MHz
- オプションのスペクトラム拡散
- 外部クロックに同期可能
- LED電流シンク
- ストリングごとに最大220mAの出力電流
- 低OUT_レギュレーション電圧
- チャンネル間の位相シフト(オプション)
- 調光比:15000:1(200Hz)
- 外部または内部(I2C)調光
- 15000:1を超える調光比とハイブリッド調光
- 内蔵チャージ・ポンプによって直列nMOSFETを駆動
- 外部NTC温度センサーを使用した温度フォールドバック
- I2Cを介さずENピンのみを使用して高速起動を選択可能
- FLTB出力による診断情報の提供
- LEDの短絡または断線
- いずれかのOUT_ピンの地絡
- IREF/RT抵抗が範囲外
- 加熱警告/サーマル・シャットダウン
- 昇圧出力における低電圧/過電圧
- バンドギャップ範囲外/内部発振器の故障
- V18内部電源が範囲外
- 入力過電流(外部センス抵抗を使用して昇圧入力で測定)
- 入出力PWM比較
- 連続出力電流測定と電流不整合(シャットダウン/フラグ)
- CRCを備えたI2Cインターフェース
- 測定されたDIMピンのデューティサイクルおよび周波数のリードバック
- 小型TQFNパッケージ
MAX25561は電流モード昇圧コントローラを搭載した6チャンネルLEDバックライト・ドライバです。400kHz~2.2MHzのスイッチング周波数範囲で動作し、スペクトラム拡散を備えています。EMIを低減するために出力チャンネルの位相シフトを選択できます。MAX25561はチャンネルあたり最大220mAを供給します。このデバイスは、独自の入力電圧スイッチング方式により、非常に低いバッテリ電圧でも動作することができます。
システムのASIL B適合を支援するために、豊富な診断機能とI2Cインターフェースが備わっています。
MAX25561は小型のTQFNパッケージを採用しており、–40°C~+125°Cの温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 自動車のインストルメント・クラスタ
- 車載中央情報ディスプレイ
- 車載ヘッドアップ・ディスプレイ
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX25561ATJ/V+ | 32-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX25561ATJ/V+T | 32-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX25561ATJ/VY+ | 32-LFCSP_SS-5X5X0.75 | ||
MAX25561ATJ/VY+T | 32-LFCSP_SS-5X5X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
SIMPLISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
max25561に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める