MAX25500
新規設計に推奨4×24車載LEDマトリックス・ドライバ
業界初の車載アプリケーション向けマトリックスLEDドライバ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.17
Viewing:
製品の詳細
- 柔軟な構成
- カラム・ドライバ内蔵
- 24のロー・ドライバ
- ピーク出力電流:最大72mA
- ゴースト除去機能
- 広範な診断機能
- 短絡またはオープンLED
- 過熱警告/サーマル・シャットダウン
- 高速デイジー・チェーン
- VSYNC同期入力(設定可能なアクティブ・ハイ/ロー)
- 48ピンTQFNおよびTSSOPパッケージ
- AEC-Q100グレード1
MAX25500は、ローカル調光車載ディスプレイと組み合わせて使用するための4×24チャンネル・モジュール型マトリックス・バックライト・ドライバです。内蔵の電流出力は、それぞれ最大72mAの発光ダイオード(LED)電流をシンク可能です。ソース駆動ピンは、マルチプレクサを使用してマトリックスの各カラムに電流を供給します。デバイスの電源は3.3Vまたは5Vの外部電源から供給され、LED電流シンク出力は最大14Vで動作可能です。
このデバイスはシリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)を使用して設定可能なため、高い柔軟性を備えています。設定可能なパラメータとして、LED電流、個々のパルス幅変調(PWM)設定、マルチプレクス比などがあります。
このデバイスは高速SPIを備え、デイジー・チェーンを使用する制御が可能です。
MAX25500はTQFNおよびTSSOPパッケージで提供され、-40℃~125℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 中央情報ディスプレイ
- 計器クラスタ
- 車内照明
ドキュメント
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX25500ATMA/V+ | 48-LFCSP-7X7X0.75 | ||
MAX25500ATMA/V+T | 48-LFCSP-7X7X0.75 | ||
MAX25500AUMA/V+ | 48-TSSOP_6.1_EP-6.1_MM | ||
MAX25500AUMA/V+T | 48-TSSOP_6.1_EP-6.1_MM |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 16, 2022 - 2258 ASSEMBLY |
||
MAX25500AUMA/V+ | 製造中 | |
MAX25500AUMA/V+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。