MAX24101

新規設計には非推奨

15Gbpsオクタル(8回路)リニアイコライザ

最大15Gbpsまでチャネル範囲を拡張しつつスペースと電力を節約

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$17.87
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • リニアEQ:1Gbps~15Gbps
  • 高周波数信号レベルの増加によってRx DFEのBER目標を実現
  • CDRソリューションより低電力、低コスト、および小型基板実装面積
  • トランスペアレント-リンクトレーニング、OOB、およびアイドル
  • プラグアンドプレイ:制御端子の設定(全チャネルを同じ値に設定)またはI2Cバスから各チャネルを個別制御
  • I2Cデイジーチェーンによって最大63のICをアドレス指定
  • 選択可能なEQピーク範囲:+6dB~+19dB (7.5GHz時)
  • 選択可能な平坦利得範囲:-2.9dB~+1.7dB
  • 選択可能な出力リニア振幅範囲:700mVP-P~1000mVP-P
  • 低入力換算ノイズ:1mVRMS以下
  • データレートおよび符号化に依存しない
  • 入力リターンロス:16dB (typ)以下(最大7.5GHz時)
  • パワーダウンモードによって未使用時の電力を節約
  • 4mm x 13mm FCLGAパッケージ
  • 単一電源:2.5V
  • 消費電力:131mW (チャネル当り) (700mVP-P出力時)
MAX24101
15Gbpsオクタル(8回路)リニアイコライザ
MAX24101 Functional Diagram MAX24101 Application Diagram MAX24101 Pin Configuration
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
MAX24101に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品