MAX2373

製造中

ステップアッテネータおよびVGA付きLNA

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 低雑音指数(1.8dB typ)
  • 小信号高利得(15dB公称)
  • 広い動作周波数範囲:100MHz~1GHz
  • ステップアッテネータ:20dB
  • ステップアッテネータ以外のAGC範囲:45dB
  • 単一電源動作:2.65V~3.3V
  • シャットダウンモード
  • 消費電流:3.5mA (最低2.5mAに調整可能)
  • 逆アイソレーション:40dB
  • MAX2373
    ステップアッテネータおよびVGA付きLNA
    質問する
    サポート

    アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


    ドキュメント

    さらに詳しく

    ソフトウェア・リソース

    必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

    ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

    ツールおよびシミュレーション


    評価用キット

    MAX2371EVKIT

    MAX2371、MAX2373の評価キット

    機能と利点

  • MAX2371/MAX2373を容易に評価
  • 単一電源動作:2.65V~3.3V
  • アナログ/デジタル制御用ジャンパ
  • すべての重要周辺部品を実装済み
  • 完全実装および試験済み
  • 製品詳細

    MAX2371/MAX2373の評価キット(EVキット)は、ローノイズアンプ(LNA) MAX2371/MAX2373の評価を容易にします。これらのキットを使ってアンプの無線周波数(RF)性能を試験することができ、追加サポート回路は不要です。この評価キットの信号入力/出力は、SMAコネクタによりRF試験機器の接続を容易にします。

    アプリケーション

    • ダイレクトコンバージョンレシーバ(DCR)
    • 超低IFレシーバ

    MAX2373EVKIT

    MAX2371、MAX2373の評価キット

    機能と利点

  • MAX2371/MAX2373を容易に評価
  • 単一電源動作:2.65V~3.3V
  • アナログ/デジタル制御用ジャンパ
  • すべての重要周辺部品を実装済み
  • 完全実装および試験済み
  • 製品詳細

    MAX2371/MAX2373の評価キット(EVキット)は、ローノイズアンプ(LNA) MAX2371/MAX2373の評価を容易にします。これらのキットを使ってアンプの無線周波数(RF)性能を試験することができ、追加サポート回路は不要です。この評価キットの信号入力/出力は、SMAコネクタによりRF試験機器の接続を容易にします。

    アプリケーション

    • ダイレクトコンバージョンレシーバ(DCR)
    • 超低IFレシーバ

    MAX2371EVKIT
    MAX2371、MAX2373の評価キット
    MAX2373EVKIT
    MAX2371、MAX2373の評価キット

    最新のディスカッション

    MAX2373に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める