MAX22346

新規設計に推奨

強化、高速、低電力、4チャネル3.75kVRMSデジタルアイソレータ

業界の高速低電力強化デジタルアイソレータ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.37
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 高速デジタル信号の強化ガルバニック絶縁
    • 最大データレート:200Mbps
    • 絶縁耐圧(VISO):3.75kVRMS (60秒)
    • 連続耐圧(VIOWM):784VRMS
    • サージ耐圧:±10kV (GNDAとGNDB間、1.2/50µsの波形)
    • 高CMTI:50kV/µs (typ)
  • 低消費電力
    • 0.74mW (1Mbps 時チャネル当り、VDD = 1.8V)
    • 1.4mW (1Mbps 時チャネル当り、VDD = 3.3V)
    • 3.2mW (100Mbps時チャネル当り、VDD = 1.8V)
  • オプションによって広範囲のアプリケーションに対応
    • 2つの最大データレート:200Mbps / 25Mbps
    • 3つの方向構成
    • アクティブハイまたはアクティブローのイネーブル入力
    • 端子選択可能な出力デフォルト状態:ハイ/ロー
MAX22346
強化、高速、低電力、4チャネル3.75kVRMSデジタルアイソレータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

MAX2234XSEVKIT

MAX22344/MAX22345/MAX22346の評価キット

機能と利点

  • 広範囲のデータ転送レート:DC~200Mbps
  • 4つの片方向チャネル、3種類のチャネル方向構成
  • SMAコネクタによって外部機器への接続が容易
  • 広い電源電圧範囲:1.71V~5.5V
  • 最大3.75kVRMS (60秒)の絶縁を保証
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • 実証済みPCBレイアウト

製品詳細

MAX22344~MAX22346の評価キット(EVキット)は、強化、4チャネル、ガルバニックデジタルアイソレータのMAX22344~MAX22346を評価するための実証済みデザインを提供します。2種類の評価ボードが利用可能で、MAX22344~MAX22346ファミリの各種チャネル方向構成および各種ENA極性に対応します。MAX22345CSEVKIT#は完全実装および試験済みで、MAX22345CAAP+が実装されています。MAX2234XSEVKIT#はU1が未実装の汎用ボードで、ユーザーはMAX22344~MAX22346ファミリからデバイスを選択することができます。両方の評価ボードは20ピンSSOPパッケージタイプに対応します。

これらのEVキットは、公称出力電圧が1.71V~5.5Vの範囲の2つの個別の絶縁型電源から給電してください。2つの側の間を絶縁せずにデバイスの電気的パラメータを評価する場合は、1つの電源を使用することもできます。

MAX2234XSEVKIT#はU1が未実装の状態で提供され、以下のデジタルアイソレータに対応します:MAX22344BAAP+、MAX22344CAAP+、MAX22345BAAP+、MAX22345CAAP+、MAX22345RAAP+、MAX22345SAAP+、MAX22346BAAP+、MAX22346CAAP+

アプリケーション

  • バッテリマネージメント
  • 産業オートメーション向けフィールドバス通信
  • 絶縁型RS-485/RS-422、CAN
  • 絶縁SPIインタフェース
  • 医療用システム

MAX22345CSEVKIT

MAX22344/MAX22345/MAX22346の評価キット

機能と利点

  • 広範囲のデータ転送レート:DC~200Mbps
  • 4つの片方向チャネル、3種類のチャネル方向構成
  • SMAコネクタによって外部機器への接続が容易
  • 広い電源電圧範囲:1.71V~5.5V
  • 最大3.75kVRMS (60秒)の絶縁を保証
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • 実証済みPCBレイアウト

製品詳細

MAX22344~MAX22346の評価キット(EVキット)は、強化、4チャネル、ガルバニックデジタルアイソレータのMAX22344~MAX22346を評価するための実証済みデザインを提供します。2種類の評価ボードが利用可能で、MAX22344~MAX22346ファミリの各種チャネル方向構成および各種ENA極性に対応します。MAX22345CSEVKIT#は完全実装および試験済みで、MAX22345CAAP+が実装されています。MAX2234XSEVKIT#はU1が未実装の汎用ボードで、ユーザーはMAX22344~MAX22346ファミリからデバイスを選択することができます。両方の評価ボードは20ピンSSOPパッケージタイプに対応します。

これらのEVキットは、公称出力電圧が1.71V~5.5Vの範囲の2つの個別の絶縁型電源から給電してください。2つの側の間を絶縁せずにデバイスの電気的パラメータを評価する場合は、1つの電源を使用することもできます。

MAX2234XSEVKIT#はU1が未実装の状態で提供され、以下のデジタルアイソレータに対応します:MAX22344BAAP+、MAX22344CAAP+、MAX22345BAAP+、MAX22345CAAP+、MAX22345RAAP+、MAX22345SAAP+、MAX22346BAAP+、MAX22346CAAP+

アプリケーション

  • バッテリマネージメント
  • 産業オートメーション向けフィールドバス通信
  • 絶縁型RS-485/RS-422、CAN
  • 絶縁SPIインタフェース
  • 医療用システム

MAX2234XSEVKIT
MAX22344/MAX22345/MAX22346の評価キット
MAX22345CSEVKIT
MAX22344/MAX22345/MAX22346の評価キット

最新のディスカッション

MAX22346に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品