MAX22288

製造中

Home Bus System (HBS) Compatible Transceiver

データと電力を1組のワイヤで伝送し高速アプリケーションの信号品質を向上

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.89
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • Robust Communication with Configurability
    • ​Dynamic Cable Termination Improves Signal Quality for High-Speed Applications
    • Adjustable Slew Rates for Low EMI
    • Maximum Data Rate up to 200kbps over 1000m UTP Cable
    • Programmable Receiver Thresholds
  • Space Saving
    • ​4mm x 4mm TQFN Package
    • Pin-to-Pin Compatible with the MAX22088
  • Integrated Protection
    • IEC 61000-4-2 ±8kV Contact and ±15kV Air-Gap ESD Protection
    • IEC 16000-4-5 ±1kV Transient Surge Protection with Selected External Components/li>
    • -40°C to +125°C Operating Temperature Range
MAX22288
Home Bus System (HBS) Compatible Transceiver
MAX22288:簡易ホームバスシステム(HBS)
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • MAX22288

IBISモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
MAX22288EVKIT

MAX22288の評価用キット

機能と利点

  • MAX22288の簡便な評価
    • 57.6kbpsバス給電アプリケーション用の設計
    • 選択式の外付け部品により9.6kbps~200kbpsの動作に対応
  • ±1kVのライン/GND間およびライン/ライン間サージ保護を備えた堅牢な設計
  • 完全実装および試験済み
  • 実証済みPCBレイアウト

製品詳細

MAX22288の評価用キット(EVキット)は、ホームバス・システム(HBS)対応トランシーバーのMAX22288を評価するための実証済みデザインを提供します。

このEVキットは、MAX22288の全機能を備えた評価用ボードを含んでいます。MAX22288は、通常は外部電源が供給されるHBSアプリケーションで使用します。

アプリケーション

  • ビルコントローラ
  • HVAC
  • 産業用IoT

MAX22288EVKIT
MAX22288の評価用キット
MAX22288EVKIT:ボード写真

最新のディスカッション

最近表示した製品