MAX22199

製造中

Octal Industrial Digital Input

小型、堅牢、および8チャネルデジタル入力

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.95
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • High Integration Reduces BOM Count and Board Space
    • Eight Input Channels with Serializer
    • Operates Directly from Field Supply (7V to 65V)
    • Compatible with 3.3V or 5V Logic
    • 5mm x 5mm TQFN Package
  • Reduced Power and Heat Dissipation
    • 0.6mA (typ) Supply Current
    • ±11% Accurate Input-Current Limiters
    • Energyless Field-Side LED Drivers
    • Low Power Dissipation with Negative Input Voltage
  • Fault Tolerant
    • Input Protection to ±40V
    • Integrated Field-Supply Voltage Monitors
    • 5-Bit CRC SPI Error Detection
  • Configurability Enables Wide Range of Applications
    • Configurable Input Current from 0.5mA to 3.4mA
    • Selectable Input Debounce Filtering
    • Current Sources Can Be Disabled
    • Supports Daisy-Chain SPI and Direct SPI
  • Robust Design
    • ±8kV Contact ESD and ±15kV Air-Gap ESD Using Minimum 1kΩ Resistor
    • ±2kV Surge Tolerant Using Minimum 1kΩ Resistor
    • -40°C to +125°C Ambient Operating Temperature
  • Advanced Diagnostics Can Be Provided by MAX22190
    • Pin-to-Pin Compatible
    • Register Compatible
MAX22199
Octal Industrial Digital Input
MAX22199:絶縁型オクタル(8回路)タイプ1/3デジタル入力
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
ソフトウェア開発 1

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
MAX22199EVKIT

MAX22199の評価用キット

機能と利点

  • MAX22199の簡便な評価
  • EVキット・ロジック側はUSB給電
  • IEC 61131-2 Type 1およびType 3用に構成
  • MAX14483を使用したガルバニック絶縁
  • IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4およびIEC 61000-4-5に準拠した過渡耐性試験に対応
  • フィールド入力での堅牢な設計(ライン-グラウンド間およびライン-ライン間サージ耐性:±2 kV、接触静電放電(ESD):±8 kV、エア・ギャップESD:±15 kV)
  • Windows® 10対応ソフトウェア
  • 完全実装および試験済み
  • 実証済みPCBレイアウト
  • RoHS準拠

製品詳細

MAX22199評価用キット(EVキット)は、オクタル産業用デジタル入力デバイスのMAX22199を評価するために必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。MAX22199 EVキットは、PCからUSBポート経由でコマンドを受信し、EVキット上のMAX22199とソフトウェアとの間で通信を行うためのSPIインターフェースを作成します。MAX22199 EVキットは、MCUやFPGAなどの外部ホストデバイスとのSPI通信用にPmod互換コネクタも備えています。

このEVキットには、ターゲット・デバイスとPCとの間の通信を実現するグラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)が付属しています。MAX22199 EVキットは、Type 1およびType 3入力に対応するMAX22199デバイスを備えており、電流シンク制限をボード上の抵抗で設定できます。MAX22199 EVキットは、それぞれIEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5に準拠したESD、EFT、サージの過渡耐性試験をサポートするように設計されています。このEVキットは、データシートのシステムブロック図に示すように、複数のモードで動作することが可能です。

1) USBモード: SW1がすべて閉じている場合、MAX22199 SPIはマキシムが提供するEVキットソフトウェアからUSBポートを通してコマンドを受信します。

2) Pmodモード: SW1が完全に開いている場合、MAX22199 SPIはPMOD1コネクタ経由でコマンドを受信します。この業界標準コネクタは、一般的なMCUまたはFPGAプラットフォームに接続します。ユーザーは、SPIコマンドを提供するファームウェアをア作成する必要があります。

アプリケーション

  • ビルオートメーション
  • 分散制御システム
  • モータ制御
  • プログラマブルロジックコントローラ

MAX22199EVKIT
MAX22199の評価用キット
MAX22199EVKIT:ボード写真

最新のディスカッション

max22199に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品