MAX22193

新規設計に推奨

High-Speed, Quad, Industrial Digital Input with Parallel Output

Industry's Smallest, Robust, Qual Digital Input with Parallel Output

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.80
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • High-Speed, Industrial Digital Inputs
    • 300ns Maximum Propagation Delay
    • 40ns Maximum Channel-to-Channel Skew
    • Parallel Output for Simultaneous Signal Delivery
  • High Integration Reduces BOM and Space
    • Operates Directly from Field Supply (7V to 65V)
    • Compatible with 3.3V or 5V Logic
    • 4mm x 4mm, 20-TQFN Package
  • Low Power and Low Heat Dissipation
    • 1.2mA (max) Quiescent Current with 3.3V Supply
    • Accurate Input Current-Limiters
    • Energyless Field-Side LED Drivers
  • Fault Tolerant with Built-In Diagnostics
    • Integrated Field-Side Supply Monitor
    • Integrated Over-Temperature Monitor
    • Current-Setting Resistor Monitor
  • Configurability Enables Wide Range of Applications
    • Configurable IEC 61131-2 Types 1, 2, 3 Inputs
    • Input Current Limiting from 1.18mA to 7.01mA
  • Robust Design for Industrial Environments
    • ±2kV Surge Tolerant using 470Ω Resistor (min)
    • ±8kV Contact ESD and ±15kV Air Gap ESD Using 470Ω Resistor (min)
    • -40°C to +125°C Ambient Operating Temperature
MAX22193
High-Speed, Quad, Industrial Digital Input with Parallel Output
MAX22193 Block Diagram
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
eval board
MAX22193EVKIT

MAX22193評価用キット

機能と利点

  • MAX22193を容易に評価
    • IEC 61131-2タイプ1/3向けの設定
    • 信号チャンネルはIEC 61131-2タイプ2をサポート
    • 同時信号送出のための並列出力
    • 設定可能な外部VDD24電圧モニタリング
  • ±2kVの入力サージ保護を備えた堅牢な設計
  • 静電放電(ESD)耐性:接触放電で±8kV、気中放電で±15kV
  • 完全実装および試験済み
  • 実証済みPCBレイアウト

製品詳細

MAX22193評価用キット(EVキット)は、高速の4チャンネル産業用デジタル入力/並列出力デバイスであるMAX22193を評価する実証済みの設計です。

MAX22193 EVキットでは、モニタと評価を容易にするために、4つの入力すべてが1つの端子ブロックに、4つの出力すべてが1つのヘッダにまとめられています。また、入力ステータスを示す4個のフィールド側LEDと、MAX22193が正常に動作していることを示すREADY LEDを備えています。

アプリケーション

  • 分散制御システム(DCS)
  • 産業オートメーション
  • モータ・コントロール
  • プロセス・オートメーション
  • プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)

MAX22193EVKIT
MAX22193評価用キット
MAX22193EVKIT: Board Photo

最新のディスカッション

最近表示した製品