MAX2181A

製造中

FM車載ローノイズアンプ

設定可能なアタックポイントと利得で部品数とコストを削減

製品モデル
5
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.03
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 電源電圧:+5V
  • AGC機能の内蔵によって外付けPINダイオードが不要
  • 広ダイナミックレンジ
  • 低ノイズ:ノイズ指数3dB以下
  • 少ない外付け部品
  • 小型パッケージ(3mm x 3mm TQFN)
  • パワーディテクタ内蔵
MAX2181A
FM車載ローノイズアンプ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

MAX2181AEVKIT

MAX2181Aの評価キット

機能と利点

  • MAX2181Aを容易に評価
  • RF入出力は50Ωに整合
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX2181Aの評価キット(EVキット)は、FMローノイズアンプのMAX2181Aの評価を簡素化します。このEVキットはデバイスの機能および性能のテストを可能にし、追加のサポート回路またはソフトウェアは不要です。信号入出力にSMAコネクタを使用するため、RF試験装置を容易に接続することができます。

このEVキットは完全実装済みで、ボード上にデバイスが実装されており、米国のFM放送の周波数帯用の入力整合部品を備えています。

アプリケーション

  • 車載アクティブアンテナ
  • 車載ヘッドユニット

MAX2181AEVKIT
MAX2181Aの評価キット

最新のディスカッション

MAX2181Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品