MAX2181
製造中FM車載ローノイズアンプ
車載FMおよびFMダイバーシティに最適な高集積FM可変利得ローノイズアンプ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.15
Viewing:
製品の詳細
- 電源電圧範囲:+6V~+24V
- AGC機能の内蔵によって外付けPINダイオードが不要
- 広ダイナミックレンジ
- 低ノイズ:ノイズ指数3dB以下
- 少ない外付けBOM
- 熱保護内蔵
- 小型パッケージ(3mm x 3mm TQFN)
- パスデバイスおよびリニアレギュレータ内蔵
- パワーディテクタ内蔵
- アンテナ検出内蔵
MAX2181は、車載FMおよびFMダイバーシティのアクティブアンテナアプリケーションに最適な高集積FM可変利得ローノイズアンプです。このデバイスはFM信号経路を備え、30dBの利得範囲を提供し、内蔵パワーディテクタによって制御されます。FM信号経路は76MHz~162.5MHzに対応します。
このデバイスは、電圧レギュレータとパストランジスタを内蔵しているため、+6V~+24Vの範囲のバッテリ電圧での動作が可能です。内蔵の熱保護は、過酷な熱状態時にジャンクション温度を自動的に制限します。
このデバイスは、小型TQFNパッケージ(3mm x 3mm)で提供され、工業用拡張温度範囲(-40℃~+85℃)で動作します。
アプリケーション
- 車載アクティブアンテナ
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX2181ETE/V+ | 16-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX2181ETE/V+T | 16-LFCSP-3X3X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 18, 2021 - 2161 ASSEMBLY |
||
MAX2181ETE/V+ | 製造中 | |
MAX2181ETE/V+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
MAX2181に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める