MAX20806

製造中

6A、3MHz、2.7V~16V、降圧スイッチング・レギュレータ

コンパクトかつ高速なスイッチング・レギュレータで新しい電源設計のフットプリントを縮小

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.30
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 少ない部品数による高い電力密度
    • バイアス生成用の内蔵LDOによる単電源動作
    • コンパクトな3.0mm x 2.5mm、14ピン、FC2QFNパッケージ
    • 内部補償
  • 広い動作範囲
    • 入力電圧範囲:2.7V~16V
    • 出力電圧範囲:0.5V~5.8V
    • スイッチング周波数:500kHz~3MHzで設定可能
    • ジャンクション温度範囲:-40°C~+150°C
    • 異なる設定を選択できる2本のピンストラップ・プログラミング・ピン
  • 性能と効率を最適化
    • 91.9%のピーク効率(VDDH = 12V、VOUT = 1.8V、fSW = 1MHz)
    • 負荷過渡応答を改善する選択可能なAMS
    • 軽負荷状態での効率を改善する選択可能なDCM
MAX20806
6A、3MHz、2.7V~16V、降圧スイッチング・レギュレータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

SIMPLISモデル 1


評価用キット

eval board
MAX20806EVKIT

MAX20806の評価用キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:2.7V~16V
  • 出力電圧範囲:0.5V~5.8V
  • スイッチング周波数範囲:500kHz~3.0MHz
  • 高い効率と電力密度
  • 少ない部品数
  • 最適化された性能
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装済みおよび試験済み

製品詳細

MAX20806評価用キット(EVキット)は、MAX20806(コンパクト、低コスト、完全統合、高効率の降圧DC/DCスイッチング・レギュレータIC)の性能評価を目的としたリファレンス・プラットフォームです。このICは、14ピン、3.0mm x 2.5mmのFC2QFNパッケージに収められています。このEVキットは最大6Aの負荷電流を供給できます。詳細については、MAX20806 ICのデータシートを参照してください。

このEVキットは、MAX20806の完全実装済みおよび試験済みのPCBで構成されます。ジャンパ・ピン、テスト・ポイント、入出力コネクタが備わっており、幅広いアプリケーションで柔軟かつ便利に使用できます。

MAX20806EVKIT
MAX20806の評価用キット

最新のディスカッション

MAX20806に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品