MAX20410

新規設計に推奨

車載36V、8A/10A全機能内蔵降圧コンバータ、10µAの自己消費電流および2相機能

2相動作用に最適化された業界初の集積型ハイパワーバックコンバータ

製品モデル
12
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.70
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高出力DC/DCコンバータを小型ソリューションで実現
    • 動作入力電圧範囲:3.0V~36V
    • ハイサイドおよびローサイドFET内蔵
    • 最大出力電流:8A/10A
    • 固定周波数オプション:400kHzおよび2.1MHz
    • 固定ソフトスタート時間:2.5ms
    • 最小オン時間:34ns
    • 設定可能な0.8V~10Vの出力(400kHz)、0.8V~6Vの出力(2.1MHz)、または固定出力オプション
    • 出力電圧精度:±1.8%
    • 対称かつ平衡のSUPおよびPGNDピン配列によって優れたEMI性能を実現
    • 放熱特性を高めた17ピンFC2QFNパッケージ(3.5mm × 3.75mm)
  • 全負荷範囲で高効率
    • 自己消費電流:10µA (スキップ・モード時)
    • 効率:最大94.3% (12VIN/5VOUT/2.1MHz)
    • 効率:最大95.6% (12VIN/5VOUT/400kHz)
  • 最大20A負荷までの2相動作機能
    • 周波数同期入出力
    • マスターとスレーブ間は180°逆位相
    • 動的電流シェアリング
  • 車載環境に対応する堅牢性
    • 強制PWMおよびスキップ・モード動作
    • 低ドロップアウト電圧の99%デューティ・サイクル動作
    • ロード・ダンプ耐性:42V
    • スペクトラム拡散オプション
    • パワー・グッド・インジケータ
    • 過熱および短絡保護
    • 自動車用温度範囲:-40℃~+125℃
    • AEC-Q100認定
  • 拡張性のある電源ソリューション
    • MAX20404/MAX20405/MAX20406とフットプリント互換
MAX20410
車載36V、8A/10A全機能内蔵降圧コンバータ、10µAの自己消費電流および2相機能
MAX20408/MAX20410 Simplified Block Diagram MAX20408/MAX20410 Pin Configuration
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
EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

評価用キット

eval board
MAX20408EVKIT

Evaluation Kit for the MAX20408/MAX20410

機能と利点

  • Input Supply Range from 3V to 36V
  • Output Voltage: 3.3V/5V Fixed and Adjustable from 0.8V to 10V
  • Delivers Up to 8A/10A
  • Frequency-Synchronization Input
  • Enable Input
  • Spread Spectrum Available
  • Voltage Monitoring PGOOD Output Available
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

アプリケーション

  • 車載ADASおよびその他の安全性が最重要のアプリケーション
  • null
  • 車載インフォテインメントシステム
  • DC分散電源システム
  • ナビゲーションおよびラジオヘッドユニット

eval board
MAX20410EVKIT

Evaluation Kit for the MAX20408/MAX20410

機能と利点

  • Input Supply Range from 3V to 36V
  • Output Voltage: 3.3V/5V Fixed and Adjustable from 0.8V to 10V
  • Delivers Up to 8A/10A
  • Frequency-Synchronization Input
  • Enable Input
  • Spread Spectrum Available
  • Voltage Monitoring PGOOD Output Available
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

アプリケーション

  • 車載ADASおよびその他の安全性が最重要のアプリケーション
  • null
  • 車載インフォテインメントシステム
  • DC分散電源システム
  • ナビゲーションおよびラジオヘッドユニット

MAX20408EVKIT
Evaluation Kit for the MAX20408/MAX20410
MAX20408/MAX20410 Evaluation Board Photo Angle View MAX20408/MAX20410 Evaluation Board Photo Top View MAX20408/MAX20410 Evaluation Board Photo Bottom View
MAX20410EVKIT
Evaluation Kit for the MAX20408/MAX20410
MAX20408/MAX20410 Evaluation Board Photo Angle View MAX20408/MAX20410 Evaluation Board Photo Top View MAX20408/MAX20410 Evaluation Board Photo Bottom View

リファレンス・デザイン

Knightrider Zynq Ultrascale +MPSOC Automotive Power Delivery Board​ - Top View
Knightrider Zynq Ultrascale+ MPSOC Circuits from the Lab®

Automotive ASIL-D Compliant Power Delivery Board

機能と利点

Xilinx Zynq® UltraScale+™ devices are the industry’s only cost-optimized FPGAs based on an advanced, production-proven 16nm architecture for best-in-class performance/watt.

Analog Devices, Inc. supports ASIL-D compliant automotive power delivery solutions for the Xilinx Zynq UltraScale+ MPSOC. The Knightrider board demonstrates the best-in-class power management supporting ASIL-D compliant solutions for functional safety.

Monolithic solutions are used to power Xilinx FPGA and/or SoC rails as well as other system rails. These regulators are highly integrated discrete solutions optimized for cost, efficiency and foot print.

ADI provides supporting documentation including power schematics, layout, LTpowerPlanner® and applicable LTpowerPlay® configuration files to enable you to validate the power solution for your application seamlessly.

For a complete list power designs and use cases, please contact your local FAE.

Key Power for full management devices are used as follows:

  • LT8672
  • LTC4365
  • MAX20410
  • MAX20478
  • MAX20438
  • LTC3307
  • MAX25229
  • MAX17510
Knightrider Zynq Ultrascale+ MPSOC
Automotive ASIL-D Compliant Power Delivery Board
Knightrider Zynq Ultrascale +MPSOC Automotive Power Delivery Board​ - Top View
Knightrider Zynq Ultrascale +MPSOC Automotive Power Delivery Board​ - Bottom View
Knightrider Zynq Ultrascale +MPSOC Power Tree

最新のディスカッション

max20410に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品