MAX2010
MAX2010
製造中500MHz~1100MHz可変RFプリディストータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$16.67
Viewing:
製品の詳細
- 最大12dBまでのACPRの向上*
- 利得および位相の伸張を個別に制御
- 利得の伸張:最大6dB
- 位相の伸張:最大21°
- 周波数範囲:500MHz~1100MHz
- 優れた利得および位相の平坦性
- 群遅延:2.4ns以下(利得および位相セクションの組合せ)
- 群遅延リップル(100MHz帯域):±0.03ns
- 最大+23dBmの入力駆動を処理可能
- 温度変動補償を内蔵
- 単一電源:+5V
- 低消費電力:75mW (typ)
- 小型、28ピンTQFNパッケージに完全集積
MAX2010は調整可能なRFプリディストータで、パワーアンプ(PA)チェーンに利得および位相の伸張を導入して、PAの利得および位相の圧縮を補償することによって、PAの隣接チャネル電力比(ACPR)を向上するように設計されています。+23dBmの最大入力パワーレベルと広い調整可能範囲によって、MAX2010は、500MHz~1100MHzの周波数帯域で動作するパワーアンプのACPRを最大12dB向上することができます。このICの姉妹品であるMAX2009を使うと、さらに高い周波数で動作させることができます。
MAX2010は、入力パワーの増大時に最大6dBの利得と21°の位相を伸張するという点で、ユニークな製品です。以下の2つの独立した制御セットによって、伸張量を設定することができます。第1のセットでは利得伸張のブレークポイントとスロープを調整し、第2のセットでは位相の同様のパラメータを制御します。これらの設定を適切に行うと、線形化回路を固定のSet-and-Forgetモードで動作させたり、またはリアルタイムのソフトウェア制御の歪み補正でより高度な閉ループ構成を採用することができます。シンプルなルックアップ表を使って、ハイブリッド補正モードでPAの温度ドリフトやPAの負荷などのファクタを補償することもできます。
MAX2010はエクスポーズドパッド(EP)付き28ピンTQFNパッケージ(5mm x 5mm)で提供され、拡張温度範囲(-40℃~+85℃)での動作が保証されています。
アプリケーション
- cdma2000®、GSM/EDGE、およびiDEN®基地局
- デジタルベースバンド・プリディストーションアーキテクチャ
- フィードフォワードPAアーキテクチャ
- 軍事用アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 3
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX2010ETI+ | 28-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX2010ETI+T | 28-LFCSP-5X5X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
max2010に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める