MAX2046

製造中

高利得ベクトル乗算器

コストを削減し、ACLRを改善する、高集積、定グループ遅延ベクトル乗算器

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
最低価格:$14.09
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 複数のRF動作周波数帯域
    • 2040MHz~2240MHz (MAX2045)
    • 1740MHz~2060MHz (MAX2046)
    • 790MHz~1005MHz (MAX2047)
  • 利得平坦性:±0.2dB
  • 位相平坦性:±1°
  • 3dB制御帯域幅:260MHz
  • 入力IP3:15dBm
  • 利得制御範囲:15dB
  • \x03位相制御範囲:連続360°
  • 全位相の最大利得:6.5dB
  • シングルエンド電圧モード動作用リファレンス内蔵
  • 消費電力:800mW
  • 省スペース、5mm x 5mmのTQFNパッケージ
  • 5V単一電源
MAX2046
高利得ベクトル乗算器
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
I/Qダウンコンバータ/レシーバー 1
MAX9993 最終販売 高リニアリティ、1700MHz~2200MHz、 LOバッファ/スイッチ付き、ダウンコンバージョンミキサ
Product 2
MAX9981 825MHz~915MHz、デュアルSiGe、高直線性アクティブミキサ
MAX9982 825MHz~915MHz、SiGe、高直線性アクティブミキサ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX2047EVKIT

MAX2045、MAX2046、MAX2047の評価キット

機能と利点

  • MAX2045/MAX2046/MAX2047を容易に評価
  • 単一電源動作:+4.75V~+5.25V
  • RF入力/出力マッチング内蔵
    • 2040MHz~2240MHz (MAX2045)
    • 1740MHz~2060MHz (MAX2046)
    • 790MHz~1005MHz (MAX2047)
  • 電流制御モードおよびシングルエンド/差動電圧制御モードに設定可能
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX2045/MAX2046/MAX2047の評価キット(EVキット)は、MAX2045/MAX2046/MAX2047ベクトル乗算器の評価を容易にします。各キットを使ってこれらデバイスのRF性能を試験することができ、追加サポート回路は不要です。このEVキットの入力/出力はSMAコネクタおよびバラン(不平衡平衡変換器)を使って、RF試験機器との接続を容易にします。

各EVキットはMAX2045、MAX2046、またはMAX2047とともに実装され、対応する周波数動作帯域に最適な部品をすべて搭載しています。

アプリケーション

  • 基地局フィードフォワードおよびプリディストーションパワーアンプ
  • ビーム形成アプリケーション
  • RF除去ループ
  • RF振幅および位相調整
  • UMTS/PCS/DCS/セルラ/GSM

MAX2045EVKIT

MAX2045、MAX2046、MAX2047の評価キット

機能と利点

  • MAX2045/MAX2046/MAX2047を容易に評価
  • 単一電源動作:+4.75V~+5.25V
  • RF入力/出力マッチング内蔵
    • 2040MHz~2240MHz (MAX2045)
    • 1740MHz~2060MHz (MAX2046)
    • 790MHz~1005MHz (MAX2047)
  • 電流制御モードおよびシングルエンド/差動電圧制御モードに設定可能
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX2045/MAX2046/MAX2047の評価キット(EVキット)は、MAX2045/MAX2046/MAX2047ベクトル乗算器の評価を容易にします。各キットを使ってこれらデバイスのRF性能を試験することができ、追加サポート回路は不要です。このEVキットの入力/出力はSMAコネクタおよびバラン(不平衡平衡変換器)を使って、RF試験機器との接続を容易にします。

各EVキットはMAX2045、MAX2046、またはMAX2047とともに実装され、対応する周波数動作帯域に最適な部品をすべて搭載しています。

アプリケーション

  • 基地局フィードフォワードおよびプリディストーションパワーアンプ
  • ビーム形成アプリケーション
  • RF除去ループ
  • RF振幅および位相調整
  • UMTS/PCS/DCS/セルラ/GSM

MAX2046EVKIT

MAX2045、MAX2046、MAX2047の評価キット

機能と利点

  • MAX2045/MAX2046/MAX2047を容易に評価
  • 単一電源動作:+4.75V~+5.25V
  • RF入力/出力マッチング内蔵
    • 2040MHz~2240MHz (MAX2045)
    • 1740MHz~2060MHz (MAX2046)
    • 790MHz~1005MHz (MAX2047)
  • 電流制御モードおよびシングルエンド/差動電圧制御モードに設定可能
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX2045/MAX2046/MAX2047の評価キット(EVキット)は、MAX2045/MAX2046/MAX2047ベクトル乗算器の評価を容易にします。各キットを使ってこれらデバイスのRF性能を試験することができ、追加サポート回路は不要です。このEVキットの入力/出力はSMAコネクタおよびバラン(不平衡平衡変換器)を使って、RF試験機器との接続を容易にします。

各EVキットはMAX2045、MAX2046、またはMAX2047とともに実装され、対応する周波数動作帯域に最適な部品をすべて搭載しています。

アプリケーション

  • 基地局フィードフォワードおよびプリディストーションパワーアンプ
  • ビーム形成アプリケーション
  • RF除去ループ
  • RF振幅および位相調整
  • UMTS/PCS/DCS/セルラ/GSM

MAX2047EVKIT
MAX2045、MAX2046、MAX2047の評価キット
MAX2045EVKIT
MAX2045、MAX2046、MAX2047の評価キット
MAX2046EVKIT
MAX2045、MAX2046、MAX2047の評価キット

最新のディスカッション

MAX2046に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品