MAX20070B

製造中

高集積TFT電源およびLEDバックライトドライバ

高集積TFT電源およびLEDバックライトドライバによってシステム部品数を削減

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$6.09
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • TFT用電源とLEDバックライトドライバの両方を1つのICに内蔵し、部品数を削減
  • ソースドライバ電源とLEDドライバの両方でスペクトラム拡散によってEMIを軽減
  • 調光比:10000:1 (調光周波数200Hz時)
  • 放熱用のエクスポーズドパッドを備えた32ピンTQFNパッケージ(5mm x 5mm)で提供され、-40℃~+105℃の周囲温度範囲で動作
MAX20070B
高集積TFT電源およびLEDバックライトドライバ
MAX20070、MAX20070B:簡易動作回路
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
LCD/CCD/OLED バイアス 1
MAX8614 製造中 CCD用、デュアル出力(+および-) DC-DCコンバータ
Product 1
MAX16927 車載用TFT LCD電源、ブースト、バック、およびCukコンバータ、VCOMバッファ、ゲートドライバ、およびSPIインタフェース内蔵
ステップアップ LEDドライバ 1
MAX16838 製造中 高電圧ブーストおよびSEPICコントローラ内蔵、高集積、2チャネル、高輝度LEDドライバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX20070EVKIT

MAX20070/MAX20070Bの評価キット

機能と利点

  • TFT電源部分の入力範囲:2.7V~5.5V
  • LEDドライバ部分の入力範囲:4.5V~16V
  • TFT電源部分のブーストおよび反転バックブーストのスイッチング周波数:1MHz
  • TFT部分の出力電圧
    • 出力:+6.5V / 100mA (ステップアップスイッチングレギュレータ)
    • 出力:-6.5V / 100mA (反転バックブーストスイッチングレギュレータ)
    • 出力:+16V / 3mA (正チャージポンプ)
    • 出力:-7V / 3mA (負チャージポンプ)
  • HB LEDストリング出力電流:80mAまたは160mAに設定可能
  • ブーストLEDドライバのサイクル単位の電流制限およびサーマルシャットダウン機能を実証
  • LEDドライバ部分の適応型電圧最適化を実証
  • 実証済みPCBレイアウトおよびサーマル設計
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX20070の評価キット(EVキット)は、車載TFT-LCDアプリケーション用の高集積電源およびLEDバックライトドライバのMAX20070 ICを実証します。このEVキットは完全実装および試験済みの表面実装PCBで、小型車載ディスプレイ用の完全な電源管理ソリューションを提供します。

このEVキットは、1つのバックブーストコンバータ、1つのブーストコンバータ、2つのゲート電圧コントローラ、およびデュアルストリングLEDドライバに給電するブーストコンバータを実証します。EVキットのDC-DCコンバータ部分は、2.7V~5.5V DCの電源電圧で動作します。ステップアップスイッチングレギュレータ(POS)は6.5Vまたは15V出力に設定され、100mAを供給します。反転バックブーストコンバータ(NEG)は、正出力に追従する負出力を生成し、100mAを供給します。ゲートドライバ電源は、+16V (GVDD)と-7V (GVEE)を生成する安定化チャージポンプで構成され、それぞれ最大3mAを供給することができます。また、抵抗R15の値を140kΩに変更することによって、反転バックブーストレギュレータを完全にオフにすることも可能です。

LEDドライバ部分は、ステップアップDC-DCプリレギュレータとそれに続く2チャネルのリニア電流シンクを実証します。ステップアッププリレギュレータは1MHzでスイッチングし、最大300mAをリニア回路に供給可能な電流モード制御のレギュレータとして動作します。各チャネルは最大38Vでの動作が可能で、最大160mAを供給します。各チャネルは80mAまたは160mA HB LED出力電流用に設定可能です。

EVキットのLEDドライバ部分は、4.5V~HB LEDストリングの順方向電圧の範囲のDC電源電圧で動作します。このEVキットは、40Vのロードダンプ状態に耐えることができます。また、このEVキットは適応型電圧最適化、過電圧保護(OVP)、サイクル単位の電流制限、サーマルシャットダウン、およびデジタルPWM入力信号を使用してHB LEDの輝度を制御するデジタルPWM調光動作などのICの機能も実証します。

このEVキットには、MAX20070が出荷時に実装されていますが、U1のIC置換でMAX20070Bの評価にも使用することができます。

アプリケーション

  • 車載セントラルインフォメーションディスプレイ
  • 車載ダッシュボード
  • 車載ヘッドアップディスプレイ
  • 車載ナビゲーションシステム

MAX20070EVKIT
MAX20070/MAX20070Bの評価キット

最新のディスカッション

MAX20070Bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品