MAX16927

車載用TFT LCD電源、ブースト、バック、およびCukコンバータ、VCOMバッファ、ゲートドライバ、およびSPIインタフェース内蔵

全機能内蔵、車載用TFT LCDバイアス電源

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 動作電圧範囲:4.5V~16V (IN3)または3V~5.5V (INA)
  • 16V入力、2AバックコンバータはTFTバイアス電源回路および/またはその他の外部回路に3.3V出力を供給
  • 柔軟な構成により1つの高出力の正の出力(18V/200mA)または正の出力(18V/100mA)と負の出力(-12V/100mA)が可能
  • 1つの正のゲート電圧レギュレータ
  • 1つの負のゲート電圧コントローラ
  • 0V~1Vのオフセットを備えたDAC制御のVCOMバッファ
  • 高周波数動作
    • 2.1MHz (バックコンバータ)
    • 1.2MHz (ブーストおよびCukコンバータ)
  • コンバータの位相差動作による低EMI
  • 外部制御によるブーストおよびCukのスペクトラム拡散スイッチング
  • スタンドアローンとSPI制御の両方のモードでの非常に柔軟なシーケンシング
  • True Shutdownブーストコンバータ
  • 低電流シャットダウンモード(10µA以下)
  • SPI制御インタフェース
  • ソフトスタート内蔵
  • 過熱シャットダウン
  • 動作温度範囲:-40℃~+105℃
  • AEC-Q100認定
MAX16927
車載用TFT LCD電源、ブースト、バック、およびCukコンバータ、VCOMバッファ、ゲートドライバ、およびSPIインタフェース内蔵
MAX16927:標準動作回路
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
MAX16927EVKIT

Evaluation Kit for the MAX16927

機能と利点

  • +6V to +16V Single-Supply Operation
  • +3V to +5.5V Single-Supply Operation
  • Output Voltages
    • +3.3V Output at 2A (VCC3 Buck Converter)
    • +7V Output at 200mA (VSH Boost Converter)
    • -7V Output at 100mA (VSL Cuk Converter)
    • +12V Output at 20mA (VGH Positive Gate-Voltage Linear Regulator)
    • -12V Output at 20mA (VGL Negative Gate-Voltage Linear-Regulator Controller)
  • DAC-Controlled VCOM Buffers
    • -1V to +1V DAC-Adjustable VCOML (±10mA), or
    • +2.5V to +4.5V DAC-Adjustable VCOMH (±100mA)
  • 2.1MHz PWM Switching Frequency (Buck Converter)
  • 1.2MHz PWM Switching Frequency (Boost and Cuk Converters)
  • All Output Voltages are Resistor Adjustable (Except for the Buck Converter)
  • On-Board USB Interface Circuit Generates SPI-Compatible Signals
  • USB-PC Connection and Power (Cable Included)
  • PCB Header for User-Supplied SPI-Compatible Signals
  • Evaluates the MAX16927GTM/V+ in a 48-Pin TQFN (7mm x 7mm x 0.8mm) Package with an Exposed Pad
  • Windows 2000-, Windows XP-, and Windows Vista (32-Bit)-Compatible Software
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

The MAX16927 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested surface-mount circuit board that provides the voltages and features required for display systems in automotive applications. The EV kit contains a buck converter, boost converter, Cuk converter, positive gate-voltage linear regulator, negative gate-voltage linear-regulator controller, DAC-adjustable positive VCOM buffer, and DAC-adjustable negative VCOM buffer.
The EV kit operates from +6V to +16V or +3V to +5.5V DC supply voltage ranges. The EV kit’s default input range is configured to +6V to +16V. The buck converter (VCC3) is configured for a +3.3V output providing at least 2A. The boost converter (VSH) is configured for a +7V output providing at least 200mA. The Cuk converter (VSL) is configured for a -7V output providing at least 100mA. The positive gate-voltage linear regulator (VGH) is configured for a +12V output providing at least 20mA. The negative gate-voltage linear-regulator controller (VGL) is configured for a -12V output providing at least 20mA. The negative VCOM buffer (VCOML) is DAC adjustable between -1V and +1V and can source or sink 10mA. The positive VCOM buffer (VCOMH) is DAC adjustable between +2.5V and +4.5V and can source or sink 100mA.
The EV kit provides an on-board USB interface circuit to communicate with the SPI interface circuits in the MAX16927 IC.
The EV kit also includes Windows® 2000-, Windows XP®-, and Windows Vista®-compatible software that provides the user interface for exercising the features of the IC. The program is menu driven and offers a graphical user interface (GUI).

Applications

  • Automotive Central Information Displays
  • Automotive Dashboards
  • Automotive Navigation Systems

MAX16927EVKIT
Evaluation Kit for the MAX16927

最新のディスカッション

MAX16927に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品